Gestion des appareils de terrain

Assurez l’étalonnage, la configuration et le fonctionnement fiable des vannes de régulation, des instruments de procédé et des appareils IIoT industriels. Les diagnostics prédictifs et le logiciel de gestion des équipements d’Emerson améliorent la disponibilité des appareils, tandis que les interfaces de communication portatives robustes et de sécurité intrinsèque permettent aux techniciens de dépanner et de réparer les appareils en toute confiance, en ligne ou hors connexion.
Field Device Management Foreground Image

Une architecture complète de gestion des appareils de terrain conçue pour les sites industriels hétérogènes et multi-protocoles.

Emerson propose, via sa gamme AMS Reliability, un écosystème complet de gestion des appareils de terrain qui simplifie la configuration, la mise en service et la maintenance de tous les appareils de terrain intelligents au sein des installations. Des outils portables aux logiciels centralisés et à l’infrastructure numérique, les solutions Emerson fonctionnent comme une plate-forme unifiée qui prend en charge tous les principaux protocoles, s’intègre à n’importe quel système de contrôle-commande et augmente la visibilité de l’état des appareils pau service des équipes d’exploitation, de maintenance, de fiabilité et de transformation numérique.

La technologie d’Emerson fournit une approche logicielle des diagnostics avancés afin que les installations puissent gérer des milliers d’instruments, de vannes et d’autres appareils IIoT avec cohérence et confiance. Nos solutions sont développées à la pointe de la connectivité et prennent en charge HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, WirelessHART®, PROFIBUS®, PROFINET®, Bluetooth®, Ethernet-APL™ et d’autres normes et protocoles de communication de pointe.

Fallback image

AMS Device Manager

La solution logicielle de référence pour une gestion centralisée et conforme aux normes des appareils

Le logiciel de gestion des équipements de l’usine (PAM) AMS Device Manager offre une visibilité en ligne et en temps réel sur l’état et la performance de vos instruments intelligents et vannes de régulation. Il prend en charge la maintenance prédictive, permettant aux équipes de répondre de manière proactive aux alertes, de minimiser les arrêts imprévus et d’améliorer l’efficacité opérationnelle. Tirant parti des protocoles ouverts et de l’intégration des appareils de terrain (FDI), AMS Device Manager se connecte de manière transparente aux appareils de plusieurs fournisseurs, simplifiant ainsi la gestion tout en réduisant la complexité de l’intégration.

AMS Device Manager offre une connectivité transparente avec les systèmes de contrôle et de sécurité d’Emerson tels que DeltaV et Ovation, ainsi que des options d’interface pour tous les autres fournisseurs d’automatisation DCS, SIS et PLC

Fallback image

Interface de communication AMS Trex

Optimisez la maintenance sur site et le dépannage grâce à un puissant outil de diagnostic mobile

L’interface de communication AMS Trex permet aux techniciens de diagnostiquer et de dépanner les appareils HART®, FOUNDATION Fieldbus™ et Bluetooth® directement sur le terrain. Avec un accès en temps réel à la configuration d'appareil et aux diagnostics des appareils, vous pouvez identifier les problèmes sur place, accélérer le dépannage et rétablir les opérations rapidement, réduisant ainsi les arrêts non planifiés et renforçant la sécurité.

Désormais repensé pour offrir des performances plus rapides, un fonctionnement plus fluide et une expérience utilisateur considérablement améliorée, l’AMS Trex de nouvelle génération offre un traitement nettement plus rapide et une interface simplifiée, un étalonnage traçable selon les normes du NIST pour une précision de mesure inégalée, une connectivité Bluetooth® intégrée pour une intégration sans fil transparente et une conception durable, et à sécurité intrinsèque, conçue pour résister aux conditions les plus difficiles.

Fallback image

AMS Optics

Un logiciel qui porte la performance opérationnelle et l’efficacité de la main-d’œuvre à de nouveaux sommets

AMS Optics est un logiciel qui booste les performances de l’entreprise grâce à une gestion simplifiée des données, des analyses avancées, des flux de travail automatisés et une aide à la décision améliorée.

Fallback image

Boundless Automation : Transformer la complexité en clarté

Le temps où il était facile de gagner en fiabilité dans les usines est révolu. La plupart des problèmes simples étant déjà résolus, les équipes s’attaquent maintenant à des défis plus complexes, à l’échelle de l’entreprise. Les logiciels d’entreprise connectés comme AMS Optics permettent aux équipes des usines de transformer des données surabondantes en informations exploitables. 

En s’appuyant sur une vision Boundless Automation, AMS Optics assure une mobilité transparente des données, du domaine intelligent à l’edge et au cloud. Grâce à la connectivité via des normes ouvertes telles que OPC UA et MQTT, AMS Optics consolide les informations importantes dans un tableau de bord unique et intuitif, permettant aux équipes de surveiller, d’analyser et d’automatiser les actions correctives à partir d’un système centralisé. 

Témoignages de clients

Découvrez pourquoi l’AMS Device Manager d’Emerson est la première application logicielle de gestion d’appareil de terrain intelligent, et pourquoi les plus grands fabricants au monde nous font confiance depuis 1996.

Foire aux questions

La gestion des appareils de terrain (parfois appelée gestion des équipements de l’usine) consiste à configurer, étalonner, diagnostiquer, documenter et maintenir des instruments de terrain intelligents tout au long de leur cycle de vie.

La gestion des appareils de terrain permet d’améliorer la fiabilité des instruments, de réduire le temps de dépannage, de simplifier les activités de maintenance et de tenir des registres précis des appareils.

Les solutions de gestion des appareils de terrain peuvent prendre en charge un large éventail d’instruments, y compris les appareils de pression, de température, de débit, de niveau, d’analyse, de vannes et sans fil. Ils s’interfacent également avec les systèmes de contrôle-commande tels que les systèmes de contrôle-commande DCS, SIS et PLC d’Emerson et d’autres grands fabricants, ainsi que les appareils connectés qui leur sont associés.

La gestion des appareils de terrain regroupe en un seul endroit les informations relatives aux instruments, aux diagnostics, aux enregistrements d'étalonnage et aux données de configuration, permettant aux équipes de gagner en efficacité et de prendre des décisions plus rapidement.

Oui. Les plates-formes modernes de gestion des appareils de terrain prennent généralement en charge de multiples protocoles industriels, notamment HART®, bus de terrain Foundation, PROFINET® et PROFIBUS®, permettant ainsi la gestion des appareils de différents fabricants.

How Real User Benefited from Effective Asset Management

Solutions de gestion des appareils de terrain AMS d’Emerson : La confiance des leaders de l’industrie dans le monde entier

La gamme de solutions AMS d'Emerson permet à des acteurs mondiaux de l'innovation tels qu'Eli Lilly, GlaxoSmithKline, Pfizer, BASF et Chevron de concrétiser leur vision d'une « automatisation sans limites » en harmonisant les données, les systèmes et les collaborateurs à l'échelle de l'entreprise. Ces leaders s’appuient sur les solutions AMS pour améliorer la sécurité, la production, la fiabilité, le développement durable et l’autonomisation de la main-d’œuvre.