Protection numérique contre la survitesse AMS 6300 SIS
Les conditions de survitesse sur des équipements rotatifs critiques peuvent endommager vos équipements et mettre en danger le personnel présent sur le site. En outre, l’équipement endommagé coûte cher et prend beaucoup de temps en termes de réparation ou de remplacement. En fonctionnement transitoire et normal, l’AMS 6300 SIS se prémunit contre les conditions de survitesse causées par une perte de charge soudaine et des changements inattendus. De plus, ces mêmes capteurs vérifient le sens de rotation de vos équipements rotatifs afin de garantir leur bon fonctionnement.
Fonctionnalités
- Certification SIL3 (2017) par TUV selon les normes actuelles de l’industrie
- Interface de configuration du système de pointe à l’aide de la technologie USB
- Prise en charge des capteurs de courant de Foucault, effet Hall et VR (MPU)
- Filtres de détection de bruit optimisés
- Conformité aux normes actuelles telles que la RoHS en Chine, API 670, CSA, DIN 61508, la directive sur les machines européennes et la CEI
- Matériel à revêtement enrobant
- Prise en charge disponible pour tous les packs AMS 6300 SIS fournis par Guardian