Le logiciel SCADA Ovation Green et les applications du système de contrôle-commande Ovation connectent les données opérationnelles et les fonctions de contrôle sur l’ensemble des équipements de batteries, des équipements électriques et des systèmes externes. Cette architecture intégrée aide les opérateurs à superviser les conditions de l’usine, à coordonner la réponse de l’équipement et à échanger des informations avec les utilités ou les gestionnaires de réseau.
Les systèmes SCADA et de contrôle-commande BESS intégrés d’Emerson offrent aux opérateurs une vue unifiée des équipements de batteries tout en coordonnant une réponse fiable de l’usine. Le système SCADA Ovation™ Green connecte les systèmes de gestion de batteries, les systèmes de conversion d’énergie, les onduleurs, les compteurs et les équipements de la sous-station pour centraliser les données, les alarmes, les tendances et les diagnostics. Les applications de contrôle-commande Ovation dédiées répartissent les consignes de puissance active et réactive, gèrent l’état de charge et répondent aux exigences du réseau, le tout sur une plate-forme d’automatisation modulaire
Qu’est-ce que le SCADA BESS ?
Un système SCADA de système de stockage d’énergie par batterie (BESS) offre aux opérateurs une vue centralisée de l’exploitation de l’usine de stockage. Il recueille et organise les données provenant des systèmes de gestion de batteries, des systèmes de conversion d’énergie, des onduleurs, des compteurs, des équipements de sous-station et d’autres systèmes connectés. Les opérateurs peuvent utiliser ces informations pour surveiller l’état et les performances des équipements, examiner les alarmes et les tendances, diagnostiquer les problèmes et analyser l’historique des opérations.
Le logiciel SCADA Ovation™ Green rassemble les données de plusieurs équipements, fabricants d’équipements et technologies de contrôle dans un environnement d’exploitation unifié. Les communications directes avec les équipements et la connectivité avec les systèmes tiers permettent de réduire les silos de données tout en offrant une visibilité au niveau du site et du parc.
- Visibilité centralisée
Surveillez les équipements BESS connectés et les données d’exploitation via une interface unifiée. - Informations opérationnelles exploitables
Utilisez les alarmes, les tableaux de bord, les tendances, les diagnostics et les données historisées pour comprendre l’état de l’usine et résoudre les problèmes. - Connectivité flexible
Intégrez divers équipements et systèmes grâce à des protocoles de communication industriels pris en charge.
- Opérations modulaires
Prise en charge de la surveillance sur un seul site BESS ou sur un portefeuille plus vaste d’énergie renouvelable.
Qu’est-ce qu’un système de contrôle-commande BESS ?
Un système de contrôle-commande BESS applique une logique de contrôle au niveau de l’usine pour coordonner la manière dont une installation de stockage d’énergie par batteries réagit aux commandes de l’opérateur, aux signaux du réseau et aux conditions de fonctionnement changeantes. Il utilise les informations provenant des systèmes de gestion de batteries, des systèmes de conversion de puissance, des compteurs et d’autres équipements pour gérer la puissance active et réactive, distribuer les points de consigne de charge et de décharge et prendre en charge les exigences de tension et de fréquence. Contrairement au BMS, qui gère des batteries individuelles, le système de contrôle-commande BESS coordonne la réponse de l’ensemble de l’usine.
Les applications du système de contrôle-commande Ovation traduisent les besoins au niveau de l’usine en actions coordonnées pour les équipements. Des algorithmes configurables peuvent répartir les points de consigne de puissance active et réactive entre les onduleurs, tenir compte de l’état de charge et des limites de fonctionnement, et équilibrer dynamiquement la demande de charge ou de décharge. Des configurations modulaires prennent en charge différentes architectures de sites tout en donnant accès à la logique de contrôle et aux données pour une exploitation et une maintenance à long terme.
- Contrôle de puissance coordonné
Gérez la puissance active et réactive, les taux de rampe et la réponse en tension ou en fréquence au niveau de l’usine. - Distribution modulaire des points de consigne
Répartissez la demande de charge et de décharge entre plusieurs onduleurs à l’aide d’algorithmes de contrôle spécifiques à l’application. - Gestion de l’état de charge
Tenez compte de la disponibilité des batteries, de leurs limites de fonctionnement et de leur état de charge lors de la répartition de la demande de l’usine.
- Logique flexible et facile à maintenir
Adaptez les stratégies de contrôle aux exigences du projet grâce à une logique configurable, des données accessibles et des outils d’ingénierie courants.
Comment les systèmes SCADA et de contrôle-commande BESS fonctionnent ensemble
Le logiciel SCADA et les systèmes de contrôle-commande de BESS remplissent des fonctions distinctes, mais étroitement liées. Le système de contrôle-commande utilise des mesures, des limites de fonctionnement et des commandes pour coordonner les interventions de l’usine, tandis que le logiciel SCADA donne aux opérateurs une visibilité sur l’état des équipements, les actions de contrôle, les alarmes et les performances. Ensemble, ils créent une boucle opérationnelle continue qui aide les équipes à superviser l’usine, à exécuter les stratégies de contrôle et à vérifier la réponse résultante.
L’architecture d’automatisation Ovation BESS prend en charge cette relation avec le BMS, les PCS/onduleurs, le contrôleur d’usine, le logiciel SCADA, la sous-station et les interfaces d’utilités ou du réseau. Le logiciel SCADA Ovation Green prend également en charge la surveillance et le contrôle par le biais de protocoles de communication industriels, notamment une intégration spécifiquement identifiée pour les équipements BESS.
Moniteur
Collectez des données d’exploitation à partir du BMS, des PCS/onduleurs, des compteurs, des équipements de la sous-station et d’autres systèmes connectés.
Évaluation
Évaluez les conditions de l’usine, la disponibilité des équipements, les limites de fonctionnement et les commandes entrantes de l’opérateur ou du réseau.
Contrôle
Appliquez la logique au niveau de l’usine et distribuez la puissance active et réactive ou les points de consigne de charge et de décharge.
Vérifier
Confirmez la réponse de l’équipement, identifiez les conditions anormales et fournissez aux opérateurs des alarmes et des diagnostics.
Enregistrement
Stockez les événements et les données historisées à des fins de tendance, de reporting, d’analyse et de révision opérationnelle.
Connecter le BESS complet
Systèmes de management des batteries
Fournir l’état de la batterie, son état de charge, son état de fonctionnement, sa disponibilité et ses limites de fonctionnement pour la surveillance et le contrôle de l’usine.
Exploitez les équipements BESS avec une visibilité et une confiance accrues
Le logiciel SCADA Ovation Green permet aux opérateurs d’accéder aux informations actuelles et historisées des équipements BESS connectés dans un seul environnement d’exploitation. Les tableaux de bord, les alarmes, les tendances et les diagnostics aident les équipes à reconnaître les changements de conditions, à enquêter sur les problèmes et à prendre des décisions éclairées en matière d’exploitation et de maintenance. Les options de déploiement modulaires peuvent prendre en charge un site individuel ou fournir une visibilité plus large sur un portefeuille d’énergie renouvelable.
- Visualisation par l’opérateur
Consultez l’état des équipements, leurs conditions de fonctionnement et des informations sur leurs performances via une interface unifiée.
- Alarmes et diagnostics
Identifiez les conditions anormales et utilisez les informations d’alarme, d’événement et de diagnostic pour faciliter le dépannage.
- Analyse et établissement de rapports d’historique
Analyser les tendances et les données historisées, et créer des rapports planifiés ou à la demande en utilisant des informations provenant de SCADA et de sources de données externes.
- Options de cybersécurité
Étendez la protection du système avec des fonctionnalités validées pour la protection antivirus, le contrôle des applications et des appareils, la gestion de la configuration et des correctifs, la surveillance des événements de sécurité, l’évaluation des vulnérabilités, ainsi que la sauvegarde et la récupération.
Prise en charge des exigences du réseau et de l’usine
Les applications du système de contrôle-commande Ovation coordonnent la réponse BESS au point de connexion de l’usine. Des stratégies de contrôle configurables peuvent gérer la puissance active et réactive, les points de consigne de répartition, les taux de rampe, la tension et la réponse en fréquence, ainsi que d’autres exigences spécifiques au projet. Les mesures du réseau, le feedback d’équipement et les limites de fonctionnement fournissent les informations nécessaires pour ajuster la réponse de l’installation, tandis que les options de redondance contribuent à renforcer la disponibilité fiable du contrôle.
Contrôle de puissance active  ;
Prenez en charge la réduction, la gestion du taux de rampe, la répartition des points de consigne en boucle de régulation fermée, le fonctionnement de la réserve et la réponse en fréquence.
Contrôle de la puissance réactive et de la tension  ;
Coordonnez les stratégies de puissance réactive, de facteur de puissance et de soutien de tension en fonction des besoins de l’usine et de raccordement.
Coordination au point de raccordement  ;
Utilisez des mesures de réseau, y compris la prise en charge de points de raccordement virtuels ou multiples, pour coordonner la réponse au niveau de l’usine.
Interfaces de réseau et de postes  ;
Échangez des commandes de répartition et des informations sur l’usine avec les équipements de postes, les utilités et les gestionnaires de réseau ou de transmission via les interfaces prises en charge.
Contrôle résilient de l’usine 
Configurez des contrôleurs d’usine et des entrées de compteurs redondants pour assurer la disponibilité du système de contrôle-commande et répondre aux exigences du projet.
Questions fréquemment posées sur le SCADA BESS et les systèmes de contrôle-commande
Le logiciel SCADA BESS collecte les données opérationnelles des systèmes connectés et les présente dans un environnement d’exploitation centralisé. Les opérateurs peuvent surveiller l’état et les performances des équipements, examiner les alarmes et les tendances, enquêter sur les événements, analyser les données historisées et prendre en charge les rapports à l’échelle d’un site ou d’un portefeuille.
Le logiciel SCADA BESS se concentre sur la surveillance de supervision, la visibilité des opérateurs, les alarmes, les diagnostics et les informations historisées. Un système de contrôle-commande BESS applique la logique au niveau de l’usine et coordonne la réponse de l’équipement, y compris le contrôle de la puissance active et réactive, la répartition des points de consigne de charge et de décharge, les taux de rampe et la prise en charge de la tension ou de la fréquence. Les deux travaillent ensemble pour surveiller les conditions de l’usine, exécuter les stratégies de contrôle et vérifier les performances.
Le système de gestion des batteries surveille l’état de la batterie et communique des informations telles que l’état de charge, l’état de fonctionnement, la disponibilité et les limites de fonctionnement. Le système de contrôle-commande BESS utilise les informations pertinentes sur les équipements et le réseau pour coordonner la réponse de l’usine, tandis que le logiciel SCADA donne aux opérateurs une visibilité sur l’état de l’usine, les commandes, les alarmes et les performances. Les responsabilités précises dépendent de l’architecture du projet et des équipements connectés.
Un système de contrôle-commande BESS effectue le contrôle au niveau de l’installation et coordonne la réponse des équipements. Un système de management de l'énergie des batteries permet de prendre des décisions de plus haut niveau sur le moment et la manière dont l’Énergie stockée doit être utilisée en fonction d’objectifs opérationnels ou économiques. Dans une architecture intégrée, le système de management de l'énergie peut définir une cible opérationnelle, le système de contrôle-commande peut l’exécuter et le logiciel SCADA peut aider les opérateurs à superviser le résultat.
Explorer les systèmes de management de l’énergie à batteries >
Selon la conception du projet, les connexions peuvent inclure des systèmes de gestion de batterie, des blocs de batterie, des systèmes de conversion de puissance et des onduleurs, des compteurs, des équipements de sous-stations, des contrôleurs d’usine, des interfaces de services publics ou de réseau et des systèmes tiers. Le logiciel SCADA Ovation Green prend en charge les options de communication industrielle qui incluent Modbus TCP, OPC UA, CEI 61850 et CEI 60870-5-104, sous réserve de la compatibilité et de la configuration de l’équipement.
Des tableaux de bord centralisés, des alarmes, des tendances, des diagnostics et des informations historiques peuvent aider les équipes à identifier les changements de conditions et à enquêter sur les problèmes opérationnels. Les capacités de reporting peuvent combiner les données SCADA et les données historisées externes pour prendre en charge les rapports programmés, les résumés de fonctionnement et les analyses de performance des équipements. Les fonctions disponibles dépendent de la configuration sélectionnée.
Il est possible de configurer un système de contrôle-commande BESS pour prendre en charge des fonctions spécifiques à un projet, telles que le contrôle de la puissance réactive et active, la gestion du taux de rampe, la réponse en tension et en fréquence, la mesure au point de connexion, la coordination de la répartition et la redondance des contrôleurs. La prise en charge de ces fonctions ne garantit pas à elle seule la conformité au code du réseau, qui dépend de la conception complète de l’usine, des équipements et de la configuration validée du projet.
Le logiciel SCADA Ovation Green peut être pris en charge par les modules de Power and Water Cybersecurity Suite en matière de protection antivirus, de contrôle des applications et des périphériques, de gestion de la configuration et des correctifs, de surveillance des événements de cybersécurité, d’évaluation des vulnérabilités, ainsi que de sauvegarde et de restauration du système. La disponibilité et l’étendue dépendent de la version du logiciel et de la configuration de cybersécurité sélectionnée.