Notre suite d’algorithmes avancés et spécialisés rationalise le contrôle des batteries et du solaire photovoltaïque grâce à des blocs fonctionnels préconfigurés, prêts à l’emploi et personnalisables.
Des solutions sûres pour améliorer la disponibilité et réduire les coûts
Les solutions renouvelables Ovation Green d’Emerson contribuent à optimiser les performances, l’efficacité et la rentabilité des sites existants ou nouveaux.
Notre logiciel et nos technologies de gestion de l’énergie des batteries fournissent aux parties prenantes des données sécurisées, en temps réel et historisées, leur offrant des informations exploitables pour prendre de meilleures décisions et accroître leurs revenus.
Conçues pour être flexibles, nos solutions s’adaptent aux besoins des systèmes de stockage par batterie autonomes ou des applications hybrides incluant le solaire, l’éolien et l’hydroélectrique.
Fonctionnalité du système de management de l’énergie
Arbitrage énergétique
Optimisez l’arbitrage énergétique et maximisez vos revenus en programmant automatiquement votre système de stockage d’énergie par batteries pour qu’il se charge pendant les périodes à faible coût et se décharge aux moments où les tarifs sont élevés. Grâce à des algorithmes avancés et à des données en temps réel, notre système anticipe les variations de prix et garantit une gestion optimale de l’énergie. Intégrez-vous parfaitement, surveillez les performances et personnalisez les paramètres grâce à notre interface conviviale pour optimiser le stockage et la commercialisation de l’énergie.
Lissage de la charge
Coordonnez efficacement la répartition de l’électricité stockée dans les batteries pour réduire la charge des sources de production de pointe en demandant au système de management des batteries de charger et stocker l’électricité pendant les périodes de production excédentaire, et de décharger ou fournir l’électricité pendant les périodes de demande excédentaire.
Services de réseau
Contribuez à la stabilité du réseau en utilisant votre stockage sur batterie pour des services de réseau tels que la réponse en fréquence et la régulation de la tension. Répondre rapidement aux déséquilibres à court terme de l’offre et de la demande grâce à un contrôle actif (fréquence) ou réactif (tension).
Réserves
Maintenez la fiabilité des opérations du réseau électrique en déployant des batteries de stockage sans émissions comme réserves tournantes, non tournantes ou supplémentaires. La surveillance étroite de l’état de charge confirme que la distribution est prête à fournir rapidement l’énergie stockée en réponse à des événements imprévus tels qu’une panne ou pendant les périodes de forte demande.
Alimentation de redémarrage à froid/de secours
Fournissez des services de redémarrage à froid ou d’alimentation de secours en utilisant l’énergie de vos batteries sur place, en évitant les coûts de carburant et les émissions des générateurs de démarrage à froid classiques. Mettez rapidement les équipements de production sous tension ou utilisez l’électricité stockée pour éviter les interruptions coûteuses et poursuivre les opérations normales après une panne ou une coupure générale du système.
Le management et l’automatisation modernes de l’énergie ont un impact positif sur les opérations
Grâce à une architecture ouverte, à des protocoles standard et à des blocs fonctionnels prêts à l’emploi mais personnalisables, notre système de management de l’énergie optimise automatiquement les cycles de charge et de décharge ainsi que les interactions avec le réseau, afin d’assurer une gestion de la demande efficace et performante. Cette approche standardisée permet un déploiement rapide sur plusieurs sites, réduit les interventions sur site et garantit la cohérence des opérations. La formation du personnel est simplifiée puisque le système fonctionne de manière uniforme sur tous les équipements, quel que soit le fabricant.
Logique ouverte basée sur des graphiques
Adapter facilement les stratégies de contrôle grâce à un accès complet aux données et à des ajustements pilotés par l’utilisateur
Logique auto-documentée
Maintenance et dépannage simplifiés grâce au suivi automatique des mises à jour de contrôle
Base de données commune synchronisée
Propager instantanément les modifications de contrôle dans l’ensemble du système en un seul clic
Capture et enregistrement de données à haute vitesse
Détecter et analyser rapidement les problèmes potentiels grâce à l’enregistrement de données à haute fréquence
Logiciel conçu pour l’industrie
Optimiser les opérations grâce à des performances précises des équipements, en utilisant un logiciel et une logique de contrôle éprouvés, conçus sur mesure et reproductibles
Outils d’ingénierie courants
Déployer des stratégies cohérentes et réduire les besoins en formation grâce à des outils d’ingénierie familiers
Suite complète de protocoles
Unifier plusieurs appareils et systèmes en une seule plate-forme intégrée avec une vaste bibliothèque de communication
Redondance intégrée
Assurer des opérations continues avec des options système tolérantes aux pannes et à auto-réparation automatique
Questions fréquemment posées sur les systèmes de management de l’énergie à batteries
Un système de management de l’énergie (EMS) pour un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) est un système de supervision et de contrôle avancé conçu pour optimiser les performances, l’efficacité et la durée de vie des unités de stockage par batterie, en gérant l’ensemble des composants électriques qui constituent un BESS, y compris les systèmes de management de batterie, les systèmes de conversion d’énergie, les équipements de support, et bien plus encore.
L’EMS supervise les cycles de charge et de décharge, gère les flux d’énergie vers et depuis le réseau ou d’autres systèmes connectés, et veille à ce que l’énergie stockée soit utilisée de la manière la plus efficace possible. Un EMS répondra à la demande de puissance active et réactive de l’opérateur du système (réseau) en déchargeant de manière optimale l’énergie stockée, en garantissant une production équilibrée entre les différents équipements de stockage et leurs systèmes de conversion d’énergie respectifs, tout en surveillant le système pour détecter d’éventuelles anomalies et en s’ajustant en conséquence. De même, l’EMS gère la charge de l’ensemble du site en tenant compte de la capacité de chaque unité de batterie.
De plus, il peut intégrer des outils d’analyse prédictive et une surveillance des données en temps réel afin d’améliorer les processus décisionnels, de préserver l’état du système et d’accroître la fiabilité ainsi que la durabilité globales de l’approvisionnement énergétique.
L’emballement thermique dans un BESS désigne une situation dangereuse et incontrôlable où la température des cellules de la batterie augmente rapidement, entraînant une réaction en chaîne d’échauffement supplémentaire. La chaleur excessive générée lors de cette chaîne d’événements peut provoquer la dégradation de l’électrolyte et d’autres matériaux, libérant encore plus de chaleur et pouvant potentiellement provoquer l’inflammation de gaz inflammables. Cette inflammation peut rapidement se propager aux cellules adjacentes, créant un effet en cascade qui augmente considérablement le risque d’incendie ou d’explosion.
Plusieurs déclencheurs peuvent potentiellement provoquer un emballement thermique des batteries. Il résulte principalement de courts-circuits internes provoqués par la dégradation des électrodes. Une décharge excessive ou excessive peut entraîner ces effets de dégradation. Les sources de chaleur externes, la dégradation de l’électrolyte et des systèmes de management de batterie inadéquats peuvent également y contribuer. Au fil du temps, les conditions favorisant l’emballement thermique peuvent également s’accentuer à mesure que la batterie vieillit et s’use.
L’emballement thermique dans les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) peut présenter de graves risques pour la sécurité, l’environnement et le bon fonctionnement des opérations. D’un point de vue opérationnel, l’emballement thermique entraîne souvent des dommages importants au système de batteries et provoque des arrêts prolongés pour réparer ou remplacer les composants. L’impact sur l’usine peut se traduire soit par un arrêt complet, soit par une réduction de sa capacité de production pendant la période de remise en service. Dans la plupart des nouvelles installations, les composants de batterie sont séparés en blocs de sorte que les dommages résultant d’un emballement thermique n’affecteront qu’une petite partie du site.
En surveillant de près divers paramètres au sein du BESS, un système de management de l’énergie (EMS) peut détecter les premiers signes avant-coureurs de conditions pouvant conduire à un emballement thermique. L’EMS peut alors prendre des mesures préventives lorsqu’un risque potentiel est identifié.
L’intégration complète d’un système EMS avec des informations sur les capteurs au niveau des cellules et un logiciel de diagnostic sophistiqué permet de réduire davantage le risque d’emballement thermique dans les systèmes de stockage d’énergie de batterie. Enfin, les solutions basées sur l’IA, intégrées au système d’automatisation, ajoutent une couche supplémentaire de rapidité et de robustesse à la prévention de l’emballement thermique.
Avantages pour les parties prenantes
Aller au-delà du SCADA solaire avec des contrôles de centrale hybrides
Bien que le système SCADA solaire fournisse une surveillance critique en temps réel, la gestion des équipements solaires et de stockage coimplantés nécessite une optimisation automatisée. Pour maximiser le retour sur investissement et satisfaire aux exigences strictes des codes de réseau, les services publics d’électricité doivent aller au-delà du simple recueil de données. La mise en œuvre d’un système unifié de management de l’énergie hybride et d’un contrôleur de centrale électrique hybride vous permet d’équilibrer de manière fluide la production solaire variable, d’éviter les limitations de production et d’automatiser une gestion intelligente de la distribution d’énergie.
Contrôleurs SCADA et de centrales électriques éprouvés sur le terrain
Simplifiez les opérations, réduisez la complexité et diminuez les coûts grâce à une plate-forme intégrée regroupant système SCADA et contrôleur de centrale électrique. Les solutions renouvelables Ovation™ Green d’Emerson permettent une surveillance en temps réel, améliorent la précision des données et facilitent un contrôle coordonné pour optimiser la production et la distribution d’électricité.
Système SCADA Ovation Green
Pour la visualisation, la surveillance et les indicateurs de performance (KPI), le logiciel SCADA Ovation Green est une plate-forme ouverte, axée sur les données, spécialement conçue pour les applications d’énergie renouvelable, notamment le solaire, l’éolien et le stockage par batterie. Qu’il s’agisse d’un seul site ou de centaines, l’architecture robuste de SCADA Ovation Green peut surveiller et stocker des millions de points de données.
Contrôleur de centrale Ovation
Le contrôleur de centrale Ovation (PPC) est conçu pour optimiser la production d’énergie, améliorer l’efficacité et maintenir la stabilité du réseau. Il intègre la surveillance en temps réel, les ajustements automatisés et l’analyse prédictive afin de mieux gérer la production d’électricité et de réduire les coûts d’exploitation des centrales solaires. L’intégration transparente du contrôleur d’Emerson et du système SCADA renforce la fiabilité, l’interopérabilité et l’évolutivité, en faisant une solution robuste pour la gestion des centrales solaires.
Une seule plate-forme pour gérer les applications hybrides
Les solutions renouvelables dédiées Ovation Green d’Emerson combinent notre expertise complète en énergie, nos applications renouvelables, notre plateforme d’automatisation de pointe et nos programmes de service complets en un portefeuille unifié conçu sur mesure.
Témoignages de clients et articles
Emerson est à la pointe dans la fourniture de solutions innovantes qui améliorent l’efficacité opérationnelle, la productivité et les avancées technologiques dans l’industrie de l’énergie. Les articles suivants illustrent des applications concrètes des solutions solaires photovoltaïques Ovation Green et de stockage d’énergie par batterie, qui répondent à des défis clients spécifiques, favorisent les améliorations et soutiennent une croissance durable.
L’intelligence artificielle générative (GenAI) d’Emerson constitue un nouvel outil puissant pour les industries de l’énergie et de l’eau
La plate-forme d’automatisation Ovation intégrant de l’intelligence artificielle générative révolutionnaire (GenAI) permet d’autonomiser le personnel et d’optimiser les opérations