Système de contrôle-commande BESS et contrôleur de centrale électrique (PPC)​

Coordonnez la réponse en temps réel de l’usine grâce à un contrôle modulaire conçu pour prendre en charge les exigences opérationnelles et du réseau.​

Les applications du système de contrôle-commande BESS d’Emerson coordonnent la réponse des usines de stockage d’énergie par batteries en gérant la puissance active et réactive, en distribuant les points de consigne de charge et de décharge et en s’adaptant aux changements du réseau et des conditions de fonctionnement. Les solutions de contrôle modulaire Ovation™ prennent en charge des applications allant des petites installations BESS aux grandes architectures d’usines redondantes, tout en s’intégrant aux systèmes de gestion de batterie, aux systèmes de conversion d’alimentation, aux logiciels SCADA et aux systèmes de management de l'énergie.​

Battery storage array at power plant in the desert near Palm Springs

Qu’est-ce qu’un système de contrôle-commande BESS ?​

Un système de contrôle BESS applique une logique de contrôle au niveau de l'installation industrielle. afin de coordonner la manière dont une installation de stockage d'énergie par batterie réagit aux commandes de l'opérateur, aux objectifs de gestion de l'énergie, aux signaux du réseau et à l'évolution des conditions d'exploitation. Il utilise les informations provenant des systèmes de gestion de batteries (BMS), des systèmes de conversion de puissance (PCS), des compteurs et d’autres équipements pour gérer la puissance active et réactive, distribuer les points de consigne de charge et de décharge et prendre en charge les exigences de tension et de fréquence.​

​

Contrairement au BMS, qui gère les batteries individuelles, les modules et les groupes de batteries, le système de contrôle du BESS coordonne la réponse de l'ensemble de l'installation industrielle. Les applications de contrôle Ovation traduisent les exigences au niveau de l'usine en actions coordonnées des équipements, tout en tenant compte de la disponibilité de ces derniers, de leur état de charge (SOC) et de leurs limites de fonctionnement.​

  • Contrôle de puissance coordonné
    Gérez la puissance active et réactive, les taux de rampe et la réponse en tension ou en fréquence au niveau de l'installation industrielle.
  • Distribution modulaire des points de consigne
    Répartissez la demande de charge et de décharge entre plusieurs onduleurs à l’aide d’algorithmes de contrôle spécifiques à l’application.​
  • Gestion de l’état de charge
    Tenez compte de la disponibilité des batteries, de leurs limites de fonctionnement et de leur état de charge lors de la répartition de la demande de l’usine.​
  • Contrôle flexible et facile à maintenir
    Adaptez les stratégies de contrôle aux exigences du projet grâce à une logique configurable, à des données d'exploitation accessibles et à des outils d'ingénierie courants.​
Battery Energy Management Systems

Qu'est-ce qu'un contrôleur de centrale électrique BESS (PPC) ?​

Un contrôleur de centrale (PPC) BESS coordonne la réponse en temps réel de l’usine au point raccordement. Il traduit les objectifs au niveau de l’usine et les commandes externes en commandes coordonnées de puissance active et réactive pour le PCS, les onduleurs et les autres équipements connectés, tout en utilisant les mesures de l’usine et les limites opérationnelles pour gérer la réponse résultante.​

​

Au sein d'une architecture de contrôle de système de stockage d'énergie par batterie (BESS), le PPC assure la coordination au niveau de la centrale nécessaire pour adapter la réponse de chaque équipement aux exigences globales de la centrale et du réseau.​

​

  • Contrôle de puissance active
    Prenez en charge les points de consigne de puissance active, la réduction, la gestion du taux de rampe et d’autres stratégies de contrôle spécifiques au projet.​

  • ​Contrôle de la puissance réactive et de la tension
    Coordonnez les stratégies de puissance réactive, de facteur de puissance et de soutien de tension en fonction des besoins de l’usine et de raccordement.

  • ​Coordination au point de raccordement
    Utilisez les mesures du réseau et le feedback des équipements pour coordonner la réponse de l’usine au point de raccordement.​
  • ​Réponse en temps réel de l’usine​
    Coordonnez la réponse des PCS et de l’onduleur à mesure que les objectifs d’exploitation, les conditions du réseau et la disponibilité de l’usine évoluent.​
Fallback image

Contrôleurs Ovation modulaires pour les applications BESS​

Emerson propose des options de contrôleur flexibles pour mettre en œuvre les applications du système de contrôle-commande BESS et du contrôleur de centrale (PPC). Les contrôleurs Ovation peuvent prendre en charge différentes tailles et architectures d’installations tout en fournissant une base commune pour le contrôle en temps réel des installations.​

Contrôleur Ovation OCR3000​

​Le contrôleur OCR3000 fournit une plate-forme de contrôleur haute performance pour les grandes applications BESS nécessitant un contrôle redondant de l’installation. Il peut exécuter le contrôleur de centrale (PPC) et les stratégies de contrôle BESS dans le cadre d’une architecture d’automatisation intégrée Ovation.​

​En savoir plus >​

​
Contrôleur Ovation OMC100​

​Le contrôleur OMC100 offre une option de contrôle modulaire et compact pour les petites applications BESS ne nécessitant pas de contrôle redondant de l’installation. Il prend en charge les stratégies de contrôle PPC et au niveau de l'usine, tout en offrant une plate-forme de contrôle Ovation flexible pour les applications dont les exigences en matière de système de contrôle-commande sont moins complexes.​

​En savoir plus >​

Fallback image

Connecter le contrôle BESS à SCADA et à la gestion d’énergie

Le contrôle des systèmes BESS, les systèmes SCADA et la gestion d’énergie remplissent des fonctions distinctes, mais interconnectées. Le système de contrôle-commande BESS ou PPC coordonne la réponse de l’usine en temps réel, SCADA fournit une visibilité opérationnelle et des communications, et le système de management de l'énergie BESS (EMS) détermine quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée.

Système SCADA BESS

Surveillez les équipements BESS connectés, les conditions de fonctionnement, les alarmes et les informations de contrôle par le biais d’un environnement de supervision unifié.

En savoir plus >​

 

Systèmes de management de l’énergie BESS (BESS EMS)

Coordonnez la planification, l’optimisation et les objectifs d’exploitation pour déterminer quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée.

En savoir plus >​

Coordonner l’équipement BESS pour le contrôle au niveau de l’usine​

Les applications de contrôle Ovation coordonnent les informations et le contrôle entre les équipements BESS et les systèmes d’usine connectés afin de répondre aux exigences opérationnelles de l’usine. Les mesures, la disponibilité des équipements et les limites opérationnelles fournissent les données nécessaires pour distribuer les commandes et coordonner les réponses de l’usine.​

Systèmes de management des batteries​

Utilisez les informations fournies par le BMS sur la disponibilité des batteries, le SOC et les limites opérationnelles comme données d’entrée pour le contrôle au niveau de l’usine.​

Systèmes de conversion de puissance et onduleurs​

Distribuez la puissance active et réactive ou les commandes de charge et décharge aux équipements PCS et onduleurs connectés.​

Systèmes SCADA​

Échangez des informations d’exploitation, d’état du contrôleur, de points de consigne et de réponse de l’usine avec l’environnement d’exploitation de supervision.​

Interfaces de réseau et d’utilités​

Recevez les commandes externes applicables et échangez des informations sur l’usine via les interfaces prises en charge.​

Panneau de contrôle d’alarme incendie (FACP)​

Utilisez l’état des alarmes d’incendie et les informations système connexes comme données d’entrée pour coordonner les opérations et les interventions au niveau de l’usine.​

Compteurs et mesures de réseau​

Utilisez les mesures électriques et le feedback des équipements pour coordonner la réponse de l’usine et le contrôle en boucle de régulation.​

Systèmes de gestion de l’énergie​

Recevez les informations sur les objectifs d’exploitation et la disponibilité des BESS utilisées pour coordonner la réponse en temps réel de l’usine.​

BESS

Prise en charge des exigences du réseau et de l’usine​

Les applications du système de contrôle-commande Ovation coordonnent la réponse BESS au point de connexion de l’usine. Des stratégies de contrôle configurables peuvent gérer la puissance active et réactive, les points de consigne de répartition, les taux de rampe, la tension et la réponse en fréquence, ainsi que d’autres exigences spécifiques au projet. Les mesures de réseau, le feedback des équipements et les limites de fonctionnement fournissent les informations nécessaires pour ajuster la réponse de l’usine, tandis que l’architecture du contrôleur peut être sélectionnée pour correspondre aux exigences de l’application.​

  • Contrôle de puissance active
    Prenez en charge la réduction, la gestion du taux de rampe, la répartition des points de consigne en boucle de régulation fermée, le fonctionnement de la réserve et la réponse en fréquence.

  • Contrôle de la puissance réactive et de la tension
    Coordonnez les stratégies de puissance réactive, de facteur de puissance et de soutien de tension en fonction des besoins de l’usine et de raccordement.

  • Coordination au point de raccordement
    Utilisez des mesures de réseau, y compris la prise en charge de points de raccordement virtuels ou multiples, pour coordonner la réponse au niveau de l’usine.

  • Interfaces de réseau et de postes
    Échangez des commandes de répartition et des informations sur l’usine avec les équipements de postes, les utilités et les gestionnaires de réseau ou de transmission via les interfaces prises en charge.

  • ​Contrôle évolutif de l’usine​
    Appliquez des architectures de contrôleur et de système de contrôle-commande appropriées aux petites installations BESS ou aux grandes applications nécessitant un contrôle redondant.​

Questions fréquemment posées sur les systèmes de contrôle-commande BESS et les PPC​

Un système de contrôle-commande BESS applique une logique de contrôle au niveau de l’usine pour coordonner la manière dont une installation de stockage d’énergie par batterie répond aux objectifs d'exploitation, aux commandes et à l'évolution des conditions au sein de l'installation ou du réseau. Il coordonne les équipements connectés pour gérer la puissance active et réactive, les demandes de charge et de décharge et d’autres exigences au niveau de l’usine.​

Un contrôleur de centrale BESS coordonne la réponse en temps réel de l’usine au point de raccordement. Il utilise les objectifs d’exploitation, les mesures du réseau, l’état de l’usine et les informations sur les équipements pour coordonner la réponse de puissance active et réactive entre les PCS, les onduleurs et autres équipements connectés.​

Un système de contrôle BESS désigne l'ensemble des capacités de contrôle à l'échelle de l'installation utilisées pour coordonner le fonctionnement d'un système de stockage d'énergie par batterie.. Le PPC assure la coordination en temps réel requise pour traduire les objectifs de l’usine et les exigences externes en réponse coordonnée des équipements au niveau du raccordement au réseau.​

Un système de gestion des batteries surveille et gère les niveaux de la batterie et les limites de fonctionnement. Un PPC BESS utilise les informations provenant du BMS et d’autres systèmes de l’usine pour coordonner la réponse de l’ensemble de l’usine.​

Le système de management de l’énergie détermine quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée en fonction des objectifs d’exploitation, tandis que le PPC coordonne la réponse en temps réel de l’usine nécessaire pour atteindre ces objectifs.​

Le PPC effectue un contrôle coordonné au niveau de l’usine, tandis que le système SCADA offre aux opérateurs une visibilité sur l’état du contrôleur, les points de consigne de l’usine, la réponse de l’équipement, les alarmes ainsi que d’autres informations d’exploitation.​

Emerson peut utiliser le contrôleur OCR3000 pour les applications de grande envergure nécessitant un contrôle redondant de l’usine et le contrôleur OMC100 pour les petites applications de contrôle BESS. Le choix du contrôleur dépend des exigences et de l’architecture du projet.​

Les applications de contrôle BESS peuvent coordonner la puissance active et réactive, les taux de rampe, la tension et la réponse en fréquence et d’autres exigences de contrôle spécifiques au projet à l’aide de mesures de réseau, d’informations d’exploitation des installations et d’équipements connectés.​