Les solutions SCADA et HMI Ovation se connectent aux données opérationnelles des équipements de batteries, des équipements électriques et des systèmes externes pour fournir une vue unifiée des opérations des BESS. En intégrant les informations provenant d’équipements tels que les systèmes de gestion de batteries, les systèmes de conversion d’énergie, les compteurs et les équipements de sous-station, le système Ovation aide les opérateurs à surveiller les conditions de fonctionnement de l’usine et à coordonner l’échange d’informations sur l’ensemble du site. Le logiciel SCADA Ovation Green fournit une option configurée en fonction des informations et des procédés importants pour les opérations d’exploitation des énergies renouvelables.
La solution SCADA BESS d’Emerson offre aux opérateurs une vue d’ensemble des équipements de stockage de l’énergie et des équipements d’usine connectés. Le logiciel SCADA Ovation™ Green relie les systèmes de gestion de batteries, les systèmes de conversion d‘énergie, les onduleurs, les compteurs, les équipements de sous-stations et d'autres systèmes afin de centraliser les données d'exploitation, les alarmes, les tendances et les diagnostics. La connectivité flexible et le déploiement modulaire permettent de soutenir des opérations fiables sur chaque site BESS et sur les portefeuilles plus importants d’énergie renouvelable.
Qu’est-ce qu’un système SCADA BESS ?
Un système SCADA de système de stockage d’énergie par batteries (BESS) fournit l’échelon de supervision nécessaire pour surveiller et gérer l’exploitation de l'usine de stockage. Il collecte et organise les données issues des systèmes de gestion de batteries (BMS), des systèmes de conversion d’énergie (PCS), des onduleurs, des compteurs, des équipements de poste et des autres systèmes connectés, offrant aux opérateurs une vue centralisée de l’état et des performances de la centrale.
Le logiciel SCADA Ovation™ Green rassemble les données de plusieurs équipements, fabricants d’équipements et technologies de contrôle dans un environnement d’exploitation unifié. Les opérateurs peuvent surveiller l’état des équipements, consulter les alarmes et les tendances, examiner les conditions de fonctionnement et analyser les données historisées, tandis que la communication directe avec les équipements et la connectivité avec les systèmes tiers contribuent à décloisonner les données.
- Visibilité centralisée
Surveillez les équipements BESS connectés et les données d’exploitation via une interface unifiée.
- Informations opérationnelles exploitables
Utilisez les alarmes, les tableaux de bord, les tendances, les diagnostics et les données historisées our comprendre l'état de l'usine et analyser les problèmes.
- Connectivité flexible Intégrez divers équipements et systèmes grâce aux protocoles de communication industriels pris en charge.
- Opérations modulaires
Prise en charge de la surveillance d'un site BESS spécifique ou de l'ensemble d'un portefeuille d'énergies renouvelables.
Connecter le système SCADA BESS au système de contrôle de l'installation et à la gestion de l'énergie
SCADA BESS, le contrôle des installations et la gestion de l'énergie remplissent des fonctions distinctes mais liées entre elles. SCADA assure une visibilité opérationnelle et des communications, le système de contrôle-commande BESS ou le contrôleur d’usine (PPC) coordonne la réponse en temps réel de l’usine, et le système de management de l'énergie BESS (EMS) détermine quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée.
Système de contrôle-commande BESS et contrôleur de centrale électrique (PPC)
Coordonnez la puissance active et réactive, les points de consigne au niveau de la centrale et la réponse du réseau, tout en transposant les objectifs d'exploitation en commandes en temps réel du système de stockage d'énergie par batterie (BESS).
Systèmes de management de l’énergie BESS (BESS EMS)
Coordonnez la planification, l’optimisation et les objectifs d’exploitation pour déterminer quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée.
Connectez les équipements et les systèmes BESS
Se connecter aux systèmes de gestion de batterie
Accédez aux informations fournies par le système de gestion de batterie (BMS), telles que l'état de la batterie, son niveau de charge, son état de fonctionnement, sa disponibilité et ses limites de fonctionnement, à des fins de surveillance de l'installation industrielle.
Exploitez les équipements BESS avec une visibilité et une confiance accrues
Le logiciel SCADA Ovation Green permet aux opérateurs d’accéder aux informations actuelles et historisées des équipements BESS connectés dans un seul environnement d’exploitation. Les tableaux de bord, les alarmes, les tendances et les diagnostics aident les équipes à reconnaître les changements de conditions, à enquêter sur les problèmes et à prendre des décisions éclairées en matière d’exploitation et de maintenance. Les options de déploiement modulaires peuvent prendre en charge un site individuel ou fournir une visibilité plus large sur un portefeuille d’énergie renouvelable.
- Visualisation par l’opérateur
Consultez l’état des équipements, leurs conditions de fonctionnement et des informations sur leurs performances via une interface unifiée.
- Alarmes et diagnostics
Identifiez les conditions anormales et utilisez les informations d’alarme, d’événement et de diagnostic pour faciliter le dépannage.
- Analyse et établissement de rapports d’historique
Analyser les tendances et les données historisées, et créer des rapports planifiés ou à la demande en utilisant des informations provenant de SCADA et de sources de données externes.
- Options de cybersécurité
Étendez la protection du système avec des fonctionnalités validées pour la protection antivirus, le contrôle des applications et des appareils, la gestion de la configuration et des correctifs, la surveillance des événements de sécurité, l’évaluation des vulnérabilités, ainsi que la sauvegarde et la récupération.
Soutenez les opérations BESS connectées
Les installations BESS reposent sur un échange d'informations fiable entre les équipements de batteries, les systèmes de contrôle de l'installation et les systèmes externes. Le logiciel SCADA Ovation Green fournit l’environnement de supervision et de communication utilisé par les opérateurs pour surveiller ces raccordements et comprendre l'exploitation de l'usine.
- Communications avec l’usine et l’équipement
Connectez le BMS, les PCS/onduleurs, les compteurs, l’équipement de la sous-station et d’autres systèmes d’usine pris en charge.
- Visibilité du système de contrôle-commande
Surveillez les informations d’exploitation du système BESS et du PPC, y compris l’état du contrôleur, les points de consigne de l’usine et la réponse de l’équipement.
- Interfaces de réseau et de postes
Échangez des commandes de répartition et des informations sur l’usine avec les équipements de postes, les utilités et les gestionnaires de réseau ou de transmission via les interfaces prises en charge.
Visibilité du site et du portefeuille
Faire évoluer l’environnement d’exploitation des installations BESS individuelles à des portefeuilles plus larges d’énergie renouvelable.
Questions fréquemment posées sur les systèmes SCADA BESS
Un système SCADA BESS fournit des capacités de surveillance et de supervision centralisées pour les installations de stockage d’énergie par batterie. Il collecte des informations issues de systèmes de gestion des batteries, des PC/onduleurs, des compteurs, des équipements de la sous-station et d’autres systèmes connectés afin que les opérateurs puissent surveiller l’état de l’installation, les alarmes, les tendances et les conditions de fonctionnement.
Le logiciel SCADA BESS collecte les données opérationnelles des systèmes connectés et les présente dans un environnement d’exploitation centralisé. Les opérateurs peuvent surveiller l’état et les performances des équipements, examiner les alarmes et les tendances, enquêter sur les événements, analyser les données historisées et prendre en charge les rapports à l’échelle d’un site ou d’un portefeuille.
SCADA offre aux opérateurs une visibilité de l’usine, des capacités de communication et de supervision. Un système de contrôle-commande BESS ou un contrôleur de centrale (PPC) effectue un contrôle coordonné au niveau de la centrale, y compris la réponse électrique active et réactive et les points de consigne de la centrale.
Le système de management de l’énergie BESS détermine quand et comment l’énergie stockée doit être utilisée en fonction des objectifs opérationnels, tandis que le SCADA offre aux opérateurs une visibilité sur l’équipement de la centrale, les conditions de fonctionnement, les alarmes et l’état du système.
Le logiciel SCADA BESS peut connecter des informations provenant de systèmes de gestion de batteries, de systèmes de conversion d’énergie et d’onduleurs, de compteurs, d’équipements de sous-stations, de systèmes de contrôle d’usine et d’autres systèmes tiers pris en charge.
Le logiciel SCADA BESS fournit des alarmes, des tableaux de bord, des tendances, des diagnostics et des informations historiques que les opérateurs peuvent utiliser pour reconnaître les changements dans l’état de l’installation, enquêter sur les événements et soutenir les activités de dépannage et de maintenance.
Oui. Le logiciel SCADA Ovation Green peut prendre en charge la surveillance d’un site de BESS individuel ou fournir une visibilité plus large sur un portefeuille d’énergie renouvelable.
Le logiciel SCADA Ovation Green peut être étendu avec des fonctionnalités de cybersécurité, notamment la protection antivirus, le contrôle des applications et des périphériques, la gestion de la configuration et des correctifs, la surveillance des événements de sécurité, l’évaluation des vulnérabilités, ainsi que la sauvegarde et la récupération.