Un contrôleur de micro-réseau réduit les coûts d’exploitation
La solution de contrôle des micro-réseaux d’Emerson, basée sur le système de contrôle-commande Ovation™ avec un contrôleur de micro-réseau intégré, gère les équipements d’énergie distribuée d’un micro-réseau afin d’assurer une production économique de l’électricité bas carbone, tout en maintenant la stabilité du réseau et la résilience opérationnelle.
Elle automatise efficacement le contrôle de tous les composants du réseau local et les interconnexions avec le réseau national pour répondre à la demande en énergie et maintenir des conditions de fonctionnement stables avec un personnel d’exploitation minimal.
Un réseau fiable et durable
Les solutions de réseaux durables d’Emerson transforment les énergies renouvelables imprévisibles en une alimentation fiable et prévisible. Grâce aux prévisions de la demande en temps réel, à la visibilité opérationnelle et à l’analyse, la prise de décision devient plus simple et plus précise. Les sources d’énergie renouvelables sont intégrées de manière transparente à votre bouquet énergétique traditionnel, ce qui permet d’optimiser son efficacité, de la production à la livraison.
Optimisation de la résilience des micro-réseaux par des stratégies d’automatisation intégrée
Dans cet article d’Electric Energy Online (EET&D), Rick Kephart d’Emerson explique comment la mise en œuvre d’une stratégie d’automatisation unique pour la gestion des micro-réseaux présente de nombreux avantages opérationnels, financiers et de maintenance.
Applications de contrôle de micro-réseau
Le système de contrôle de micro-réseau Ovation offre un gestionnaire de micro-réseau complet comprenant des fonctions intégrées standard. Il s’agit notamment de l’acquisition de données pour la surveillance en temps réel et du graphique des procédés fournissant une visualisation du système. La gestion des alarmes, l’archivage des données et la génération de rapports permettent une analyse détaillée et une prise de décision éclairée. Ces fonctionnalités s’intègrent parfaitement aux applications intégrées de gestion de l’énergie et de contrôle électrique.
Applications des micro-réseaux : alimentation électrique essentielle & centres de données
De la gestion du point de couplage commun à l’orchestration de ressources énergétiques distribuées (DER) complexes, le contrôle des micro-réseaux Ovation est conçu pour les environnements où les enjeux sont élevés. Découvrez comment ces capacités sont mises en œuvre dans nos solutions dédiées de gestion de l’énergie des centres de données, ou consultez nos guides de référence ci-dessous pour découvrir le fonctionnement du système.
Foire aux questions sur les contrôleurs et les systèmes de contrôle-commande des micro-réseaux
Un contrôleur de micro-réseau est une plate-forme matérielle et logicielle dédiée, chargée d’exécuter des stratégies de contrôle en temps réel afin d’équilibrer la production locale et la charge électrique. Fonctionnant soit en mode connecté au réseau, soit en mode îlot autonome, le contrôleur régule dynamiquement diverses ressources énergétiques distribuées (DER), notamment les installations photovoltaïques (PV), les éoliennes, les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) et les générateurs diesel ou à gaz. Il maintient la qualité de l’alimentation en respectant strictement les seuils de stabilité de la tension et de la fréquence, en gérant le point de couplage commun (PCC) et en assurant des transitions rapides et fluides lors des perturbations du réseau principal.
Un système de contrôle-commande des micro-réseaux est une architecture d’automatisation complète qui englobe les contrôleurs individuels et intègre des interfaces homme-machine (IHM), des outils d’ingénierie, la gestion des alarmes, l’archivage des données historisées et des cadres de cybersécurité. Il agit comme l’autorité de supervision de l’ensemble de l’îlot de puissance, orchestrant des séquences automatisées telles que le délestage, la reprise après un démarrage autonome et la répartition économique de la production. En unifiant les communications entre l’ensemble des équipements de production et de stockage, il offre aux opérateurs une interface de contrôle unifiée afin de réduire les coûts énergétiques et de garantir la continuité d’activité des installations critiques.
Le système détecte les anomalies en traitant des flux de données à haute fréquence directement issus des disjoncteurs intelligents, des relais de protection et des onduleurs des équipements. Le système Ovation compare en permanence les mesures en temps réel à des modèles thermodynamiques et électriques reposant sur les premiers principes. Si des creux de tension, des écarts de fréquence ou des anomalies thermiques dépassent les seuils préconfigurés, la logique de contrôle déclenche des séquences automatisées d’isolement ou de délestage en moins d’une seconde, avant que l’anomalie ne puisse se propager en cascade et provoquer une panne de l’installation.
L’interopérabilité est assurée par une couche de communication intégrée robuste, qui traduit divers protocoles multifournisseurs en une structure de contrôle unifiée. Le contrôleur de micro-réseau Ovation utilise des protocoles natifs de liaison de données et des normes industrielles, notamment CEI 61850, DNP3 et Modbus TCP/IP. Cela permet au contrôleur de communiquer directement avec des systèmes de gestion de batteries (BMS) tiers, des onduleurs photovoltaïques (PV) et des équipements électroniques intelligents (IED), en intégrant des équipements hétérogènes dans une boucle de réponse unique et synchronisée.
Les opérateurs utilisent des suites de diagnostic intégrées qui combinent des graphiques de procédé en temps réel, l’enregistrement des événements séquentiels (SER) avec un horodatage précis à la milliseconde près et une gestion avancée des alarmes. Lorsqu’un défaut de distribution se produit, le système de contrôle-commande retrace avec précision la séquence des déclenchements des disjoncteurs et des fluctuations de puissance. Cela permet aux équipes d’ingénierie d’effectuer une analyse des causes profondes, de distinguer les transitoires du réseau externe des défaillances des composants internes et de procéder en toute sécurité au rétablissement du système.
Le choix nécessite d’adapter la vitesse déterministe et l’évolutivité de la plate-forme aux objectifs stricts de fiabilité du centre de données, tels qu’une disponibilité de 99,99 %. Une solution de micro-réseau adaptée aux centres de données doit offrir une réponse aux défauts en moins d’un cycle, des transitions en mode îloté N+Z sans coupure, ainsi que la capacité à évoluer à mesure que de nouveaux segments d’îlots de puissance sont déployés. La plate-forme doit combiner nativement le contrôle électrique (disjoncteurs/appareillage de commutation) et la gestion de l’énergie (BESS/optimisation de la production) au sein d’un processeur de contrôle redondant unique afin d’éliminer la latence entre les systèmes.
L’architecture repose sur une approche à horizons multiples : les plate-formes d’optimisation de haut niveau (telles que l’AspenTech Microgrid Management System) prennent en compte les tarifs du réseau principal, les coûts de combustible et les prévisions météorologiques afin de déterminer la stratégie de répartition la plus économique sur 24 heures. Le système de contrôle-commande du micro-réseau sous-jacent reçoit ces objectifs stratégiques et les traduit en commandes opérationnelles en temps réel, en modulant en toute sécurité la puissance des générateurs ainsi que les cycles de charge et de décharge des BESS pour s’adapter aux variations instantanées de la charge.