À quoi sert le système de contrôle-commande de micro-réseau Ovation™ ?
Emerson possède plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de micro-réseaux et de systèmes de contrôle électrique autonomes similaires sur des campus universitaires, des sites médicaux, industriels et d’entreprise à travers le monde.
Conçue spécifiquement pour l’industrie de l’énergie, la plate-forme d’automatisation Ovation™ gère les ressources énergétiques distribuées d’un micro-réseau afin de produire, de manière rentable, une électricité à faible empreinte carbone, tout en maintenant la stabilité du réseau et la résilience opérationnelle. Il automatise efficacement le contrôle de tous les composants du réseau local et les interconnexions avec le réseau national pour répondre à la demande en énergie et maintenir des conditions de fonctionnement stables, en cas de perturbation électrique sur le réseau national.
La solution Ovation d’Emerson pour la gestion des micro-réseaux intègre des fonctions standard telles que l’acquisition de données, la gestion des alarmes et l’archivage des historiques, ainsi que des applications embarquées de gestion de l’énergie et de contrôle électrique.
Quelles sont les principales fonctionnalités du contrôle-commande des micro-réseaux Ovation ?
- Équilibre les ressources énergétiques distribuées afin de réduire le coût total de l’énergie produite tout en minimisant l’impact environnemental
- Maximise la résilience du micro-réseau en fournissant un contrôle à la demande ou automatique, en mode connecté au réseau ou en mode îloté
- Détecte les perturbations électriques et met en œuvre des réponses précises afin de maintenir la stabilité du micro-réseau
- Simplifie l’exploitation et la maintenance des ressources énergétiques distribuées à l’aide d’une plate-forme reposant sur un matériel commun, des interfaces homme-machine (IHM) unifiées et des outils d’ingénierie conviviaux
- Renforce la posture de cybersécurité
Quelles sont les capacités incluses dans le système de contrôle-commande des micro-réseaux Ovation ?
|
|
|
Comment le système de contrôle-commande des micro-réseaux Ovation s’intègre-t-il dans une architecture de micro-réseau ?
Le système de contrôle-commande Ovation, conçu spécifiquement pour le secteur de l’énergie, fournit des fonctions éprouvées de contrôle et de surveillance des processus de gestion de l’électricité et de l’énergie.
Le contrôleur modulaire et compact Ovation (modèle OCC100) étend de manière économique la plate-forme éprouvée Ovation aux équipements largement répartis ou aux applications nécessitant un contrôle direct à proximité des équipements de l’usine.
Capable d’utiliser des technologies de communication sur réseau étendu (WAN), y compris des solutions sans fil, l’OCC100 agit comme un contrôleur de micro-réseau permettant aux propriétaires de micro-réseaux de gérer de manière économique leurs équipements distribués essentiels. Des protocoles de liaison de données natifs connectent le système Ovation à un grand nombre d’équipements compatibles Ethernet, notamment les systèmes de gestion des batteries et les onduleurs photovoltaïques.
Des options flexibles de configuration et de disposition des entrées/sorties (E/S) permettent une installation dans des espaces restreints ou dans des armoires existantes.
Articles connexes & Ressources
Découvrez d’autres ressources sur le contrôle des micro-réseaux et la gestion de l’Énergie.
- Fonctionnement du système de contrôle-commande de micro-réseau Ovation
- Contrôleur de micro-réseau
- Gestion de l’énergie des centres de données : contrôle des micro-réseaux & équilibrage du réseau
- Systèmes de management de l’énergie pour les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS)
Contacter un expert
Contactez un expert Emerson pour discuter du contrôle des micro-réseaux Ovation™ et de vos besoins en matière de micro-réseaux. Fournissez quelques détails sur votre application et nous vous mettrons en relation avec le spécialiste approprié.