Gestion de l’énergie des centres de données : contrôle des micro-réseaux et équilibrage du réseau

Fournit une orchestration intelligente des micro-réseaux, des systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS) et des équipements renouvelables afin d’assurer une disponibilité continue et une optimisation de l’énergie.

Gestion intégrée de l’énergie et de l’alimentation pour les centres de données modernes, assurée par des experts de confiance

Le déploiement accéléré des centres de données crée souvent une complexité accrue, avec de nombreux systèmes de contrôle-commande cloisonnés gérant des processus distincts. La plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson, leader du secteur et reconnue dans le monde entier pour 20 % de la production d’électricité mondiale et 50 % de la production d’électricité en Amérique du Nord, avec plus de 10 GW de capacité électrique de centres de données sous contrat, apporte simplicité et fiabilité pour relever ce défi. Cette plate-forme unifiée coordonne la production d’électricité, le stockage et les systèmes électriques en intégrant de manière transparente les équipements des îlots de puissance et les systèmes associés, offrant ainsi une vue cohérente des données et des opérations à l’échelle du site.

reliable, integrated power generation automation and microgrid control for data center complexes

Production d’électricité intégrée et contrôle des micro-réseaux pour les centres de données

Obtenez des informations exploitables sur l’ensemble de votre infrastructure de centres de données grâce à la plate-forme d’automatisation Ovation intégrée et innovante d’Emerson, qui permet de contrôler, surveiller et optimiser efficacement la production d’énergie et les performances tout en équilibrant les charges. 

Répondez aux exigences de disponibilité avec des technologies unifiées à faible risque, allant au-delà du contrôle-commande traditionnel. La plate-forme d’automatisation Ovation intègre des capacités d’IA embarquées, des applications avancées, des outils de simulation et des solutions de cybersécurité, soutenues par des programmes complets de gestion du cycle de vie, afin d’optimiser la production, la distribution et la consommation à l’échelle des opérations des centres de données.

Product image

Gestion de l’énergie efficace, sécurisée et redondante pour une fiabilité critique

Une plate-forme unifiée et tolérante aux pannes intègre le contrôle de supervision des équipements de production, de stockage et de micro-réseau, optimisant l’équilibre entre l’offre et la demande d’énergie afin d’atteindre une fiabilité de 99,99 %.​


Un contrôleur de micro-réseau qui orchestre des ressources énergétiques distribuées, notamment le solaire, les systèmes de stockage d’énergie par batterie, le gaz, l’éolien et les groupes électrogènes de secours​


  • Équilibre la production d’électricité entre les équipements des îlots de puissance, en tenant compte des charges variables des centres de données, des sources renouvelables intermittentes, ainsi que du stockage et de la production d’énergie fossile​
  • Met en œuvre un délestage automatique en cas de défaut ou de surcharge​
  • Gère les cycles de charge et de décharge des systèmes de stockage d’énergie par batterie afin d’assurer le décalage de charge, l’écrêtement des pointes et l’alimentation de secours​


  • Contrôle sûr et fiable des composants électriques, notamment les moteurs, les appareillages de commutation, les disjoncteurs et les circuits​
  • Les fonctions comprennent l’acquisition de données, la surveillance, le contrôle des disjoncteurs, ainsi que la gestion et le partage de la charge en mégawatts​


  • Gestion et maintenance prédictives de la charge pilotées par l’IA​
  • Utiliser des modèles de jumeau numérique pour simuler les systèmes électriques, de charge et thermiques afin d’améliorer la planification et l’optimisation.


  • Mettre en œuvre les meilleures pratiques afin de renforcer la posture de sécurité à l’aide d’une approche de défense en profondeur fondée sur les risques​
  • Guide sur la segmentation et la surveillance du réseau​

Équilibrer la production d’électricité et la demande en utilisant des stratégies éprouvées

icon
Fonctions standard
  • Acquisition de données
  • Synoptiques de conduite
  • Gestion d’alarmes
  • Archivage des données
  • Création de rapports
icon
Gestion de l’énergie
  • Optimisation de la production d’électricité, de l’achat d’électricité, du stockage de l’énergie et de la réponse à la demande
  • Protection contre les primes de puissance élevées du réseau national
  • Gestion du flux d'énergie et régulation de la tension au point de couplage commun
icon
Commande électrique
  • Contrôle des disjoncteurs et interfaçage avec les dispositifs électroniques intelligents (IED)
  • Délestage (gestion de la demande)
  • Tension de commande
    • Commande de la puissance réactive (VAR) du générateur
    • Commande du changeur de prises du transformateur
    • Commande des batteries de condensateurs
  • Synchronisation au réseau

Analyses approfondies : résilience des infrastructures hyperscale & architecture des micro-réseaux

L’optimisation de l’infrastructure électrique en amont du site nécessite une intégration fluide du contrôle en périphérie du réseau et de l’automatisation industrielle. Explorez nos articles techniques et études de cas pour découvrir comment la plate-forme d’automatisation Ovation assure une fiabilité du réseau à la puce ou découvrez les fonctionnalités clés du contrôleur de micro-réseau Ovation pour en savoir plus sur la plate-forme technologique sous-jacente.

Résoudre les défis énergétiques des centres de données : FAQ techniques

La solution de gestion de l’énergie d’Emerson (également appelée gestion de l’alimentation) assure le contrôle des systèmes d’alimentation afin de coordonner la production sur site, le stockage d’énergie par batteries (BESS), les énergies renouvelables et les systèmes de contrôle électrique, tout en garantissant la disponibilité, la stabilité et l’efficacité énergétique. Cela inclut les configurations d’alimentation raccordées au réseau et en mode isolé (îloté), prenant en charge des centres de données critiques et à très grande échelle.

Un contrôleur de micro-réseau orchestre les ressources énergétiques distribuées (RED), telles que les générateurs, le stockage d’énergie par batteries (BESS) et les énergies renouvelables, afin d’équilibrer la charge et la production, de gérer les transitions entre les modes de fonctionnement et de maintenir la stabilité électrique. Il prend en charge des configurations raccordées au réseau, en mode îlot ou hybrides, selon la conception du site. 

Le BESS fournit une puissance à réponse rapide pour le ride‑through (maintien de fonctionnement), l’écrêtement des pointes, le lissage des énergies renouvelables et le déplacement d’énergie. Sur les sites en mode îlot ou multi‑îlots, le BESS contribue également à stabiliser la fréquence, la tension et les événements transitoires, renforçant ainsi la fiabilité globale du site, même sans raccordement au réseau. La solution BESS EMS d’Emerson est spécialement conçue pour répondre à ce besoin. 

La gestion de l’énergie optimise la répartition des équipements de production et de stockage afin de répondre aux besoins de charge et aux objectifs d’efficacité. Le contrôle des systèmes électriques gère les disjoncteurs, l’appareillage de commutation, le transfert de charge, les commandes de moteurs et les schémas de protection sur l’ensemble du réseau de distribution électrique. Les deux s’appliquent aux îlots électriques raccordés au réseau ou en mode îlot, garantissant une disponibilité sûre et fiable.

Oui. La plate-forme d’automatisation Ovation intègre les équipements individuels des îlots de puissance, qu’ils soient raccordés au réseau, autonomes ou partiellement isolés, dans une vue unifiée de la production, du stockage et des opérations électriques. Elle fonctionne avec différents fournisseurs et architectures pour coordonner l’ordonnancement, la protection et la performance énergétique. 

Les modèles d’analyse prédictive et de simulation permettent de prévoir la charge, de détecter les anomalies et d’évaluer les stratégies d’exploitation dans des configurations électriques complexes. Les jumeaux numériques aident les opérateurs à planifier et à optimiser les systèmes en mode îlot ou multi‑îlots, en testant en toute sécurité les réponses aux perturbations, aux transitions et aux scénarios d’ordonnancement des ressources énergétiques distribuées (RED).

La plate-forme d’automatisation Ovation comprend des outils de cybersécurité intégrés et des services dédiés, conçus spécifiquement pour les infrastructures électriques et énergétiques. Ces fonctionnalités permettent de protéger les équipements de production, de stockage et de contrôle électrique contre les cyberattaques, grâce à des architectures de contrôle renforcées, des canaux de communication sécurisés, une surveillance continue et des pratiques de sécurité conformes aux normes. Ces protections s’appliquent aux configurations électriques raccordées au réseau, en mode îlot ou multi‑îlots, afin de garantir la fiabilité et l’intégrité des opérations énergétiques critiques.

Témoignages de clients