Production d’électricité au gaz plus intelligente et flexible
Les centrales électriques à cycle unique ou combiné exigent une agilité opérationnelle pour répondre à des performances dynamiques. Que vous développiez une nouvelle installation ou que vous modernisiez une installation existante, la réussite dépend de la maximisation de l'efficacité, de la flexibilité et de la disponibilité. Les équipements vieillissants, la variation des charges et l’évolution des réglementations sur les émissions nécessitent des solutions plus intelligentes. Du contrôle des turbines à l’analyse en temps réel, nos technologies intégrées vous aident à prolonger la durée de vie des équipements, à réduire les coûts de maintenance, à raccourcir les démarrages d’équipements et à améliorer les conditions économiques. Ces capacités sont fondamentales pour les nouvelles usines, leur permettant de démarrer solidement et de fonctionner avec à l’esprit une fiabilité et des performances à long terme.
Solutions appliquées dans la production d’électricité au gaz
Les installations au gaz nécessitent une coordination précise entre la combustion, la production de vapeur, le contrôle des émissions et la sortie électrique. Nos solutions appliquées prennent en charge des fonctions essentielles dans les systèmes de cycle simple, de cycle combiné et de cogénération, ce qui permet de garantir des accélérations plus rapides, des coûts de maintenance réduits et des performances d’émissions constantes.
Médias, études de cas et exemples de réussite
Découvrez des exemples concrets montrant comment les principaux producteurs d’électricité exploitent les technologies Emerson pour relever les défis opérationnels et préparer leurs équipements au gaz naturel pour l’avenir. Des solutions allant de l’automatisation avancée à l’analytique prédictive, ces études de cas et médias mettent en avant des stratégies innovantes qui améliorent la performance, réduisent les émissions et accélèrent la transformation numérique dans la production d’électricité.