Amélioration de la flexibilité et du contrôle des opérations HRSG
Les systèmes HRSG nécessitent une intégration transparente et une adaptabilité en temps réel
À mesure que la demande de capacités flexibles et rapides augmente, les systèmes HRSG doivent offrir des performances fiables dans diverses conditions de charge. Les technologies avancées d’automatisation, de surveillance et de contrôle aident les opérateurs à gérer les températures de vapeur et les vitesses de rampe avec plus de précision, réduisant ainsi les contraintes sur les composants essentiels tout en améliorant la disponibilité et la réactivité de l’usine. Du démarrage à l’état stable, des solutions éprouvées assurent un fonctionnement sûr et rentable.
Solutions concrètes pour générateurs de vapeur à récupération de chaleur
La gestion des systèmes de vapeur au sein des HRSG est complexe, en particulier dans des conditions de cyclage et de charge variable. Les solutions de contrôle améliorent la réponse lors du démarrage et des transitions, tandis que les instruments de niveau, de débit et de température soutiennent la sécurité et la continuité opérationnelle. Grâce à des technologies intégrées adaptées aux performances de HRSG, les installations peuvent réduire les temps d’arrêt, protéger les équipements et répondre à l’évolution des besoins en énergie.
Maintien de conditions de vapeur stables et précises
Une meilleure approche du contrôle de la désurchauffe et de la température de la vapeur permettrait de limiter les fuites au niveau des tubes, ainsi que les excursions de température. En travaillant avec Emerson, vous pouvez traiter les causes courantes d’un mauvais contrôle de la température de la vapeur et réduire les pannes.
Transmetteur de température Rosemount™ 3144P
Des solutions spécialisées de contrôle de la température conçues pour maintenir les conditions de vapeur cibles et éviter la fatigue thermique.
Vanne de régulation vapeur Fisher™ TBX
Technologie avancée ou réduction de la pression et de la température de vapeur pour permettre le cycle quotidien des centrales électriques.
Désurchauffeur Fisher™ TBX-T
Solution haute température pour réduire la température de la vapeur surchauffée au point de consigne souhaité.
Documents liés à la solution dans HRSG
Découvrez comment les solutions éprouvées d’Emerson aident les centrales électriques à gérer les complexités des systèmes de vapeur dans les HRSG, en particulier dans des conditions de cyclage et de charge variable. Explorez pour voir comment optimiser vos performances et protéger vos équipements.
Foire aux questions (FAQ)
Les générateurs de vapeur à récupération de chaleur sont essentiels pour augmenter l’efficacité thermique dans les centrales à cycle combiné et les centrales à cogénération. Explorez ces Foires Aux Questions pour mieux comprendre les fonctions de HRSG, l’intégration aux turbines à combustion, les besoins de maintenance et le rôle d’Emerson dans l’optimisation des performances et de la conformité.
Un HRSG (générateur de vapeur à récupération de chaleur) est une unité qui récupère la chaleur résiduelle des gaz d’échappement d’une turbine à combustion et l’utilise pour produire de la vapeur, améliorant ainsi l’efficacité globale de la production d’électricité dans les cycles combinés ou les procédés de cogénération chaleur et électricité.
Les HRSG permettent aux centrales électriques à gaz fonctionnant en mode hybride ou cycle combiné d’augmenter leur efficacité en utilisant l’énergie thermique autrement perdue des turbines pour produire de l’électricité supplémentaire.
Les principaux composants d’un HRSG comprennent les économiseurs, les évaporateurs, les surchauffeurs, les tambours et les brûleurs à conduites. Ces pièces travaillent ensemble pour convertir l’échappement de la turbine en vapeur utilisable.
L’efficacité est généralement mesurée par la capacité de l’unité à convertir la chaleur des gaz d’échappement en vapeur, ce qui peut être encore amélioré par une combustion supplémentaire et à des systèmes de contrôle-commande optimisés.
Alors que les HRSG elles-mêmes ne brûlent pas de combustible, l’échappement des turbines à gaz qu’ils récupèrent peut contenir du NOₓ, du CO et d’autres polluants. Les systèmes de contrôle des émissions comme les unités SCR sont souvent intégrés.
Emerson fournit des systèmes de contrôle avancés, des instruments et des plateformes analytiques qui aident les centrales à gaz naturel à améliorer la fiabilité des HRSG, l’efficacité thermique et la conformité aux normes d’émissions.