Fallback image
Product Image

Vanne de conditionnement de vapeur Fisher™ TBX

Les vannes TBX de Fisher réduisent à la fois la pression et la température de la vapeur pour permettre le fonctionnement cyclique quotidien des centrales électriques. En outre, elles protègent les tubes de réchauffeur, les condenseurs et la tuyauterie contre une pression, une température et des écarts d'enthalpie excessifs lors des déclenchements des turbines à vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Combine la régulation de la pression et de la température en une seule vanne.
  • La conception robuste guidée par cage permet de gérer la perte de pression totale de la vapeur principale.
  • Les éléments internes Whisper Trim ™ III et WhisperFlo™ contribuent à atténuer le bruit de 30 à 40 dBA.
  • Le recours aux joints d'alésage Fisher permet d'obtenir une capacité de fermeture standard de classe V jusqu'à 593 °C. Ces éléments internes équilibrés uniques ont fait leur preuve sur le terrain.
  • Le corps de vanne conçu par FEA peut gérer les applications les plus exigeantes sans problèmes de contrainte thermique.
  • Permet l'orientation verticale de la tige pour faciliter la maintenance dans la plupart des applications.
  • La cage est cémentée pour une durée de vie maximale et peut se développer pendant les excursions thermiques induites. Le clapet est continuellement guidé et utilise des recouvrements à base de cobalt pour les bandes de guidage et un obturateur métallique étanche contre le siège.