Fallback image
Product Image

Désurchauffeur Fisher™ TBX-T

Convenant à une multitude d'applications, le désurchauffeur Fisher TBX-T permet de réduire efficacement la température de la vapeur surchauffée jusqu'au point de consigne souhaité. Le TBX-T peut être installé dans des conduites de vapeur de diamètre nominal 200 à 1 200. Il peut maintenir des températures de vapeur dans une plage de 6 °C par rapport aux températures de saturation. La vaporisation et l'atomisation de l'eau représentent des éléments clés de toute application de conditionnement de la vapeur. La conception du TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.

Principales fonctionnalités

  • Le manifold de pulvérisation, conçu à l'aide de technologies CFD (mécanique des fluides numérique), détermine le point d'injection d'eau et la profondeur d'insertion pour le mélange et la vaporisation rapide.
  • Le TBX-T offre la possibilité de placer un revêtement isolant intégré dans la conduite de vapeur. Cette option est principalement utilisée pour les applications de régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d'écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l'écoulement. Le revêtement réduit le risque de choc thermique lors de l'introduction d'eau froide dans l'unité lorsque celle-ci est déjà chauffée à la température de service de la vapeur.
  • Le désurchauffeur TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.