Fallback image
Product Image

Transmetteur de température Rosemount™ 3144P

This transmitter provides high accuracy, stability and reliability for your temperature measurements.

Le transmetteur de température Rosemount 3144P permet de réaliser des mesures de température précises, stables et fiables grâce à un instrument à la pointe de l’industrie. Son boîtier à double compartiment offre la fiabilité et des outils de diagnostics avancés qui permettront de préserver le bon fonctionnement du point de mesure. Combiné à la technologie Rosemount X-well™ et à la sonde sur collier de serrage Rosemount 0085, ce transmetteur peut fournir des mesures précises de la température du procédé, sans puits thermométrique ou point d’insertion dans le procédé.

Principales fonctionnalités

  • Une précision et une fiabilité à la pointe de l’industrie pour obtenir les meilleures performances dans les applications de régulation ou de sécurité critiques.
  • L’appariement de la sonde avec le transmetteur améliore la précision des mesures jusqu’à 75 %
  • La stabilité durable garantie sur 5 ans permet d’augmenter les intervalles d’étalonnage et de réduire ainsi les déplacements sur le terrain
  • La technologie Rosemount X-well mesure la température sans point d’insertion dans le procédé pour réduire les coûts de conception, d’installation et de maintenance
  • Le boîtier à double compartiment fournit une protection supérieure dans les environnements difficiles
  • La fonctionnalité Hot Backup™ et l’alerte de dérive de sonde utilisent des sondes doubles pour garantir l’intégrité des mesures
  • Le diagnostic de dégradation du thermocouple permet de surveiller le bon fonctionnement du thermocouple pour détecter toute dégradation avant qu’une défaillance ne se produise
  • Le suivi de la température minimale et maximale permet de surveiller les températures extrêmes pour faciliter le dépannage
  • Le transmetteur prend en charge plusieurs protocoles pour une intégration dans de nombreux environnements d’accueil de divers secteurs
  • Les tableaux de bord du transmetteur proposent une interface conviviale qui simplifie la configuration, le diagnostic et le dépannage de l’appareil