Performance de la production d’électricité

Turbine à vapeur

Les turbines à vapeur constituent l’épine dorsale de nombreux systèmes de production d’électricité, et garantir leur performance optimale est essentiel pour l’efficacité et la fiabilité de l’usine. Du contrôle précis aux diagnostics prédictif, les technologies innovantes aident les opérateurs à réduire les arrêts, prolonger la durée de vie des équipements et répondre aux besoins énergétiques croissants en toute confiance.

Turbine in a coal-fired power plant. Horizontal format.
Améliorer la production d’énergie et l’état des équipements

Améliorez la fiabilité et l’efficacité des turbines à vapeur

Maintenez la disponibilité et l’efficacité des turbines avec un contrôle, une surveillance et une protection intégrés.

Le maintien des performances des turbines à vapeur nécessite un contrôle serré des paramètres opérationnels et la capacité à détecter les problèmes avant qu’ils n’entraînent leur défaillance. Avec des solutions avancées pour le contrôle des turbines, la surveillance de l’état et l’excitation des générateurs, les opérateurs peuvent réduire les arrêts imprévus, améliorer la sécurité et atteindre les objectifs de performance dans tous les environnements de production d’électricité.

Contrôle en temps réel et informations sur la situation

Solutions concrètes pour turbines à vapeur

Les applications modernes de turbine bénéficient de plates-formes intégrées qui associent contrôle, surveillance de l’état et analyse des données. Ces systèmes fournissent des alertes précoces, optimisent les points de consigne et améliorent la prise de décision. Grâce à des technologies éprouvées sur le terrain, les générateurs électriques peuvent rationaliser la maintenance, augmenter la disponibilité des turbines et améliorer la rentabilité de l’usine.

Améliorez les performances des turbines grâce à une automatisation fiable

image

Le suivi de charge sollicite souvent les équipements mécaniques de votre installation, y compris la turbine. Les commandes de turbine vieillissantes peuvent perdre en réactivité et provoquer une hausse des coûts de maintenance et des arrêts imprévus. La mise à jour des contrôles électriques et mécaniques permet une transition fluide au niveau des systèmes d’automatisation existants et met à disposition un système entièrement intégré pour n’importe quel profil de fonctionnement. 

Maximiser le rendement grâce à un contrôle avancé des turbines

Foire aux questions (FAQ)

Les turbines à vapeur jouent un rôle essentiel dans les centrales au charbon et au gaz naturel en convertissant l’énergie thermique de la vapeur en énergie mécanique pour la production d’électricité. Explorez les questions les plus fréquemment posées pour comprendre le fonctionnement des turbines à vapeur, comment elles sont entretenues et comment les technologies d’Emerson soutiennent les objectifs de performance, de fiabilité et d’émissions.

Une turbine à vapeur est un dispositif mécanique qui convertit la vapeur à haute pression et haute température générée par la combustion de charbon, la combustion de gaz naturel ou d’autres combustibles en énergie mécanique, qui est ensuite convertie en électricité par un générateur.

La vapeur produite dans une chaudière passe à travers les lames des turbines, provoquant leur rotation. Cette rotation entraîne un générateur qui produit de l’électricité.

Les types courants incluent les turbines à condensation, les turbines à contre-pression et les turbines de réchauffage, selon la configuration de l’usine et les exigences en matière d’efficacité.

L’efficacité peut être améliorée par des étapes de réchauffage, une conception optimisée des aubes, une meilleure étanchéité, des systèmes de contrôle-commande optimisés et des programmes de maintenance basés sur l’état des équipements.

La surveillance des vibrations s’effectue à l’aide de capteurs et de diagnostics avancés qui détectent le déséquilibre, le désalignement ou l’usure des pièces rotatives. Les outils de surveillance prédictive d’Emerson permettent d’éviter les arrêts imprévus dans les centrales de production d’électricité.

Les stratégies de maintenance préventive et prédictive, soutenues par la surveillance prédictive, l’analyse de performance et la technologie du jumeau numérique, garantissent un fonctionnement fiable.