Régulation et désurchauffe de la vapeur

Améliorer l’efficacité thermique et protéger les équipements en aval avecles vannes de conditionnement de vapeur et les désurchauffeurs de Fisher™ et Sempell™.

Fisher and Sempell steam conditioning desuperheating products

Régulation et désurchauffe de la vapeur

Un désurchauffeur injecte une quantité d’eau dosée et prédéterminée dans un flux de vapeur afin d’en abaisser la température. Pour réaliser cette opération efficacement, le désurchauffeur doit être conçu et sélectionné correctement en fonction de l’application. Bien que sa conception puisse paraître simpliste, le désurchauffeur doit s’intégrer à une grande variété de variables thermiques et dynamiques complexes pour être efficace. Les vannes de régulation vapeur contrôlent la pression et la température de la vapeur en combinant les deux fonctions en un seul appareil de contrôle intégré. Ces vannes répondent au besoin d’un meilleur contrôle des conditions de vapeur découlant de l’augmentation des coûts énergétiques et de l’exploitation plus rigoureuse des usines. Les vannes de régulation vapeur assurent également un meilleur contrôle de la température, une meilleure réduction du bruit et nécessitent moins de restrictions de tuyauterie et d’installation que le désurchauffeur équivalent.

Comment ça marche

C028 - Common Applications X0165

Applications courantes

Production d’électricité

La concurrence caractérisant le marché actuel de l’électricité exige de placer fortement l'accent sur la capacité d’utiliser plusieurs stratégies. Une exploitation cyclique accrue, des démarrages et arrêts quotidiens, et des taux de rampe plus rapides permettent d’assurer une exploitation à pleine charge aux heures de pointe quotidiennes et ainsi d’optimiser les profits et la disponibilité des installations.

 

Industries des hydrocarbures et de la pétrochimie

Une usine de procédé régule la température par divers moyens. Les moyens les plus courants de réguler la température consistent à utiliser des échangeurs de chaleur et la vapeur de procédé. La vapeur de procédé doit être amenée à un point proche de la saturation, où elle se transforme en un fluide au transfert de chaleur plus efficace. Un choix judicieux des équipements assurera une disponibilité, une fiabilité et une rentabilité optimales des usines.

Vidéos sur la régulation et la désurchauffe de la vapeur

video-media
Webinar: Desuperheating Basics - Fisher Technology Quick Talks