Pour faire le lien entre l’optimisation énergétique prédictive et le contrôle industriel en temps réel, Emerson propose des architectures complètes de logiciels de supervision avec le système de management de l'énergie pour micro-réseau (EMS) Ovation™ et le système™ de gestion de micro-réseau (MMS) AspenTech.
Résumé analytique
Les systèmes de management de l’énergie (EMS) des micro-réseaux offrent aux installations critiques un moyen prévisible et coordonné d’exploiter diverses ressources énergétiques distribuées (DER), tout en protégeant la disponibilité opérationnelle. Contrairement aux outils axés sur le bâtiment ou aux solutions DCIM, un EMS de micro-réseau gère les flux d’énergie situés à l’extérieur du bâtiment en prévoyant, optimisant et répartissant des ressources telles que les groupes électrogènes, les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), les piles à combustible et les énergies renouvelables, dans le respect des contraintes électriques réelles. Il constitue le cerveau de supervision qui aligne les considérations économiques avec les politiques de résilience, afin que la participation au réseau ne compromette jamais les charges critiques.
Cet article explique ce qu’est un EMS de micro-réseau, comment il fonctionne aux côtés d’un contrôleur de micro-réseau et pourquoi il est essentiel pour des installations telles que les centres de données, les hôpitaux, les services publics de distribution d’eau, les campus et les sites industriels. Nous présentons les fonctions principales (telles que la prévision des DER, la planification, les garde-fous liés à l’état de charge (SOC) et l’optimisation tenant compte des contraintes) et montrons comment un EMS applique des politiques de résilience telles que les réserves N+Z.
Qu’est-ce qu’un système de management de l’énergie de micro-réseau ?
Un système de management de l’énergie (EMS) de micro-réseau est la couche logicielle de supervision et de contrôle qui coordonne les ressources énergétiques distribuées (DER) d’un micro-réseau – notamment les groupes électrogènes, les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), le solaire, les piles à combustible et d’autres charges contrôlables – afin d’atteindre les objectifs opérationnels sans dépasser les limites électriques ni les politiques de résilience. On peut le considérer comme le cerveau de l’orchestration : il prévoit l’offre et la demande, planifie une répartition optimale de l’énergie sur différents horizons temporels (de quelques minutes à plusieurs heures) et applique des garde-fous afin que les charges critiques restent protégées.
- Contrôleur de micro-réseau vs EMS de micro-réseau
Le contrôleur de micro-réseau exécute les séquences en temps réel et les actions de protection, notamment l’îlotage, le démarrage autonome, la resynchronisation et le délestage rapide de charge. Ces actions sont réalisées avec une temporisation déterministe mesurée en millisecondes à quelques secondes. L’EMS se situe au niveau supérieur : il planifie et optimise le comportement du micro-réseau sur des intervalles plus longs, et fournit les points de consigne ainsi que les priorités que le contrôleur exécute. En résumé : l’EMS décide quoi faire et quand le faire, tandis que le contrôleur garantit une exécution sûre et instantanée.
- EMS de micro-réseau vs. EMS de bâtiment (BMS) & DCIM
Les outils BMS et DCIM se concentrent sur les opérations à l’intérieur du bâtiment, telles que le CVC des installations, l’optimisation thermique/de refroidissement, la masse volumique des racks et les équipements mécaniques. Un système EMS de micro-réseau se concentre sur la dynamique électrique à l’extérieur du bâtiment : orchestration des RED, gestion de l’état de charge des BESS, conservation du carburant, limites des lignes d’alimentation/transformateur et participation au marché du réseau. Ils sont complémentaires : les outils du bâtiment maintiennent l’efficacité des opérations internes ; un EMS de micro-réseau garantit que l’épine dorsale de l’énergie entrante reste stable et optimisée en termes de coûts.
- Pourquoi les installations critiques utilisent un EMS
À mesure que les installations ajoutent des DER de plusieurs MW pour répondre à la croissance, aux limites d’interconnexion, aux objectifs de développement durable et aux services réseau, les interactions entre les équipements deviennent complexes. Un EMS de micro-réseau transforme cette complexité en un plan tenant compte des contraintes : il réserve une marge suffisante pour les imprévus, programme la recharge des BESS en fonction des engagements du marché, coordonne les groupes électrogènes avec les points de consigne des onduleurs et respecte les limites thermiques des départs et des transformateurs. Il en résulte un un comportement prévisible sous contrainte et des indicateurs opérationnels vérifiables en fonctionnement normal.
Comment fonctionne un EMS de micro-réseau
Un EMS de micro-réseau planifie et coordonne les flux d’énergie sur des périodes allant de quelques minutes à plusieurs heures, en indiquant ce que le contrôleur du micro-réseau doit exécuter en quelques millisecondes à quelques secondes. Il repose essentiellement sur six fonctions : la prévision, la modélisation des contraintes, l'optimisation et la planification, l'application des règles, ainsi que le transfert de supervision au contrôleur.
- Prévision et connaissance de la situation
L’EMS prévoit la charge à court terme et la disponibilité des DER (par exemple la disponibilité des groupes électrogènes, l’état de charge des BESS (SOC), les prévisions solaires), ainsi que des facteurs contextuels tels que les niveaux de carburant, les conditions ambiantes et la participation prévue au marché.
- Modélisation des contraintes (physique + limites)
Comme les limites électriques sont réelles, l’EMS intègre les contraintes thermiques des départs et transformateurs, les calibres des disjoncteurs, les taux de variation de puissance, les temps minimums de fonctionnement/arrêt et les exigences de réserve. Cela évite les plans optimaux économiquement mais dangereux électriquement, ainsi que les dépassements thermiques lents et invisibles.
- Optimisation & planification
Une fois les prévisions et les contraintes intégrées, l’EMS élabore un plan d’exploitation : quand charger ou décharger les BESS, comment répartir la charge entre les groupes électrogènes et les onduleurs, comment minimiser la consommation de carburant ou les émissions, et à quels moments participer aux marchés de l’énergie. Le plan est établi sur un horizon (glissant) et mis à jour en continu en fonction de l’évolution des conditions.
- Application des politiques de résilience (N+Z)
L’EMS applique les politiques N+Z en réservant une marge de capacité explicite pour les situations imprévues avant d’autoriser l’utilisation des excédents pour les services réseau. La valeur Z tient compte de facteurs dynamiques tels que le SOC, le carburant, les états de maintenance et les risques connus. Cela garantit que la participation au marché ne compromet jamais les exigences de résilience.
- Garde-fous SOC & endurance
Afin d’éviter de gagner économiquement tout en perdant sur le plan opérationnel, l’EMS applique des garde-fous SOC qui préservent l’endurance lors d’un îlotage prolongé. Il alloue une réserve rapide de fréquence (FFR) tout en conservant suffisamment d’énergie pour les situations critiques de plus longue durée.
- Transfert de supervision vers le contrôleur du micro-réseau
Enfin, l’EMS transmet les points de consigne, les priorités et les programmes au contrôleur du micro-réseau, qui exécute le séquençage et les protections (îlotage, démarrage autonome, reconnexion, délestage rapide) avec un timing déterministe. L’EMS révise les plans en fonction de l’évolution des conditions en temps réel ; le contrôleur garantit une action sûre au niveau terrain.
Pourquoi les installations critiques ont besoin d’un EMS de micro-réseau
Les opérations critiques ajoutent des ressources énergétiques distribuées (DER) de plusieurs MW pour gérer la croissance, les délais d’interconnexion, les objectifs de développement durable et l’exposition aux coûts. Pour contourner ces délais massifs de raccordement au réseau public, de nombreuses installations se tournent vers des îlots énergétiques derrière compteur (BTM). Cette diversité apporte de la complexité : différents taux de variation, dynamiques des onduleurs/régulateurs, comportement du SOC, limites thermiques et signaux du marché qui ne correspondent pas toujours aux priorités de disponibilité.
Un EMS de micro-réseau transforme cette complexité en un plan cohérent. Il garantit que le site dispose d’une marge de réserve suffisante pour les aléas crédibles, planifie l’utilisation des BESS afin que le soutien rapide en fréquence n’épuise pas leur autonomie, et coordonne les consignes des groupes électrogènes et des onduleurs afin d’éviter les conflits de régulation. Il protège également l’installation contre les plans de répartition théoriquement optimaux, mais qui enfreindraient sans le signaler les contraintes des départs ou des transformateurs.
Capacités clés à rechercher dans un EMS de micro-réseau
Un EMS de micro-réseau performant regroupe plusieurs capacités qui transforment un ensemble diversifié de ressources énergétiques distribuées (DER) en une exploitation prévisible et alignée sur les politiques définies. Au cœur du système se trouve une coordination déterministe avec le contrôleur de micro-réseau, garantissant que l’EMS puisse transmettre proprement les plans, les consignes et les priorités, tandis que le contrôleur gère le séquençage en temps réel et les protections. Cela n’est possible que si l’EMS est indépendant des fournisseurs (vendor-agnostic), capable d’intégrer des groupes électrogènes, des onduleurs, des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) et des dispositifs de protection provenant de différents constructeurs (OEM), avec une synchronisation temporelle cohérente pour l’analyse des événements.
Comme les contraintes électriques sont aussi importantes que les objectifs économiques, l’EMS doit utiliser une optimisation tenant compte des contraintes, qui respecte les limites thermiques des départs et des transformateurs, les capacités nominales des disjoncteurs, les rampes de montée/descente de puissance, les plafonds d’émissions et les objectifs d’autonomie. Une couche de politique orientée résilience garantit que l’EMS conserve toujours la marge de réserve nécessaire avant d’autoriser des exportations vers le réseau ou une sollicitation non essentielle des DER. Dans ce cadre, des garde-fous liés à l’état de charge (SOC) permettent au BESS de fournir un soutien rapide en fréquence sans compromettre sa capacité à maintenir une alimentation prolongée en cas de coupure.
Afin de réduire les risques et de renforcer la confiance des opérateurs, l’EMS doit prendre en charge les essais de simulation en boucle sur modèle, logiciels et matériels (Model-in-the-Loop (MiL), Software-in-the-Loop (SiL) et Hardware-in-the-Loop (HiL)), permettant ainsi de valider les séquences de fonctionnement et leur synchronisation bien avant la mise en service. Une posture de cybersécurité robuste est également essentielle, incluant la segmentation, le contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC/MFA), la gouvernance des correctifs et une journalisation complète des événements, alignée avec l’analyse des séquences d’événements. Enfin, un EMS moderne pose les bases de KPI axés sur la résilience. Il offre aux opérateurs une visibilité claire sur le succès du maintien du fonctionnement (ride-through) lors des perturbations, le temps de retour à la stabilité, la précision du délestage, le respect des réserves, les tendances des déclenchements intempestifs et l'impact a posteriori des événements sur les performances informatiques. Ensemble, ces capacités garantissent que le micro-réseau fonctionne de manière sûre, efficace et prévisible en situation de contrainte.
Conclusion
Les approches intégrées d’EMS de micro-réseau sont les plus efficaces lorsqu’elles combinent des transferts de contrôle déterministes, une optimisation tenant compte des contraintes et une validation basée sur la simulation. C’est le modèle d’exploitation qu’Emerson a perfectionné dans les domaines de la production d’énergie, des réseaux d’eau et d’autres environnements critiques : intégration indépendante des OEM/fournisseurs, tests rigoureux des séquences de fonctionnement et accompagnement sur tout le cycle de vie afin de maintenir la prévisibilité des systèmes complexes sous contrainte. Appliqué aux micro-réseaux, le résultat est une résilience opérationnelle concrète : des plans qui respectent les lois physiques, des politiques qui préservent les marges de sécurité et des opérations qui restent stables lorsque les conditions évoluent.
Solutions de gestion de l'énergie pour les micro-réseaux d’Emerson
Système de gestion de l'énergie (EMS) de micro-réseau Ovation
En travaillant aux côtés du contrôleur de micro-réseau, le système de management de l'énergie (EMS) de micro-réseau Ovation fournit une orchestration logicielle de supervision qui équilibre les débits d'énergie au niveau du site. Servant de pont entre les plans économiques et le contrôle en périphérie, il applique des politiques axées sur la résilience afin de garantir que l’optimisation des coûts et la participation au marché ne compromettent jamais le temps de fonctionnement critique du système.
Système de gestion de micro-réseaux AspenTech (MMS)
Conçu pour les micro-réseaux complexes multi-sites, les portefeuilles d’entreprise et les environnements de marché dynamiques, AspenTech MMS™ fournit des analyses prédictives avancées et une optimisation des RED à l’échelle du réseau. Il évalue les signaux du marché en temps réel, les prévisions météorologiques et les tarifs des utilités afin d’exécuter une répartition économique à long terme tout en assurant la coordination avec le système de contrôle-commande du micro-réseau Ovation afin de maximiser le retour sur investissement des équipements et de soutenir les objectifs de développement durable à grande échelle.
Pour aller plus loin sur les systèmes de management de l’énergie des micro-réseaux
Avec la plate-forme d’automatisation Ovation™, Emerson propose des solutions éprouvées répondant aux besoins courants des acteurs du secteur de l’énergie et des exploitants de centres de données.
- Découvrez les contrôleurs et systèmes de contrôle de micro-réseaux Ovation™
- Découvrez le système AspenTech Microgrid Management System™
- Découvrez les systèmes de gestion de l’énergie BESS
- Découvrez notre logiciel de gestion de l'énergie pour centre de données et micro-réseau