Micro-réseaux de data centers : résilience énergétique, déploiement rapide et génération derrière le compteur

Résumé analytique

À mesure que les demandes en densité de puissance augmentent et que les retards des files d’attente des utilités s’allongent, les opérateurs de data center passent d’une alimentation électrique connectée au réseau avec production de secours à des micro-réseaux dynamiques derrière le compteur (BTM), parfois appelés "hyper-réseaux" en raison de leur taille. Un micro-réseau de data center coordonne la production sur site, le stockage dans des batteries et les interconnexions aux utilités pour fournir une alimentation continue, contourner les contraintes des utilités et optimiser les coûts énergétiques sans compromettre les objectifs de niveau de service (SLO).

 

Qu’est-ce qu’un système de management de l’énergie de micro-réseau ?

Un micro-réseau de data center est un système électrique intégré et localisé conçu pour gérer la production d'électricité, le stockage d’énergie et les charges des installations derrière le compteur. Contrairement aux systèmes de secours d’urgence standard qui restent inactifs jusqu’à ce qu’une panne se produise, un micro-réseau de centre de données orchestre activement les équipements tels que les systèmes d’alimentation sans interruption (UPS), les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), les groupes électrogènes diesel/gaz, les piles à combustible et l’énergie solaire photovoltaïque pour fournir une alimentation primaire ininterrompue aux installations.

Deux modes principaux de fonctionnement :

  • Opérations liées au réseau : gère l’écrêtement des pointes, la réponse à la demande et la production parallèle aux côtés du réseau électrique principal. 
  • Îlotage d’alimentation : se déconnecte instantanément du réseau électrique en cas de panne ou de perturbation importante de la qualité de l’alimentation, permettant au centre de données de continuer à fonctionner de manière indépendante en utilisant la production et le stockage d’énergie sur site sans interrompre les charges informatiques critiques.

Pourquoi les data centers adoptent-ils les micro-réseaux derrière le compteur ?

Les charges de travail de l’IA entraînent une augmentation sans précédent de la densité des racks, de la consommation d’énergie et des besoins d’extension des installations. Dans le même temps, les fournisseurs de utilités de nombreux marchés sont confrontés à des retards de plusieurs années pour les nouvelles infrastructures de distribution d’électricité et les approbations d’interconnexion. En conséquence, les opérateurs de data centers se tournent de plus en plus vers la production derrière le compteur, le stockage par batteries et les architectures de micro-réseaux pour garantir une capacité électrique fiable, indépendamment des calendriers de déploiement des utilités.

Les opérateurs de data centers déploient des micro-réseaux BTM pour relever quatre défis opérationnels critiques :

  • Contourner les goulots d’étranglement d’interconnexion :  ; permet aux opérateurs de mettre en ligne beaucoup plus rapidement les nouvelles capacités des installations en produisant de l’énergie principale ou supplémentaire sur site en attendant les mises à niveau du système de production des utilités pour permettre le raccordement au réseau.
  • 99,9+ % de temps de fonctionnement et Qualité de l’énergie : protège les infrastructures informatiques sensibles des baisses soudaines de tension des réseaux électriques, des écarts de fréquence et des coupures de réseau grâce à un transfert fluide et sans transitoires.
  • Frais de demande & Réduction tarifaire : répartit la capacité BESS disponible ou la production sur place à moindre coût pendant les périodes de prix élevés du réseau ou de pic de demande pour réduire les coûts énergétiques et les frais de demande des utilités.
  • Développement durable et Réductions des émissions de carbone : intègre des sources de carburant à faible teneur en carbone et des équipements renouvelables pour réduire les émissions de scope 1 et scope 2 sans sacrifier la redondance N+Z.

Solutions d'automatisation des micro-réseaux du data center d'Emerson

La gestion de sources de production diverses ainsi que de charges informatiques haute densité nécessite une architecture d’automatisation à trois niveaux :

1. Système de gestion des micro-réseaux AspenTech™

Au niveau de l’optimisation de l’entreprise, le Système de gestion des micro-réseaux AspenTech™ (MMS) utilise les prévisions de charge et de production basées sur l’IA pour développer des stratégies opérationnelles tournées vers l’avenir pour les micro-réseaux des data centers. En évaluant la répartition économique, les tarifs des utilités, les objectifs de développement durable et les opportunités du marché de gros, AspenTech MMS contribue à améliorer les performances financières et environnementales à long terme.

2. Système de management de l'énergie pour les micro-réseaux Ovation™
Pour assurer la coordination à l’échelle du site, le Système de management de l'énergie pour les micro-réseaux Ovation™ (EMS) traduit les plans d’exploitation des entreprises en stratégies énergétiques concrètes au niveau des installations, de quelques minutes à quelques heures. Il équilibre la production, le stockage, l’énergie électrique et les charges critiques tout en appliquant des exigences de résilience d’abord telles que la marge de sécurité de réserve N+Z et les garde-fous d’état de charge de la batterie (SOC). Cela permet aux data centers de continuer à participer au marché et d’optimiser leurs coûts, sans entamer les réserves d’énergie indispensables à la disponibilité du site critique

3. Systèmes de contrôle-commande du micro-réseau Ovation™
Le contrôle physique à grande vitesse du micro-réseau est assuré par les contrôleurs du micro-réseau Ovation™, notamment l’OCR3000 pour les applications exigeantes de contrôle centralisé et l’OMC100 compact pour les emplacements distribués ou à espace restreint. Ces contrôleurs déterministes exécutent des délestages rapides, des séquencements de démarrage à froid, la synchronisation des générateurs et un îlotage à grande vitesse pour soutenir la stabilité du micro-réseau et la continuité des charges informatiques critiques.

Foire aux questions sur les micro-réseaux de data centers

Un micro-réseau de data center est un système d’alimentation localisé qui combine la production sur site, le stockage d’énergie par batterie, l’interconnexion des services publics et un logiciel de contrôle afin de fournir une électricité fiable pour les opérations du data center. Les micro-réseaux aident les opérateurs à améliorer la résilience, à soutenir une expansion rapide de la capacité et à réduire la dépendance aux contraintes d’infrastructure des utilités.

La gestion traditionnelle de l’énergie des data centers se concentre sur la réduction de la consommation d’énergie à l’intérieur de l’installation par l’optimisation du refroidissement, les contrôles CVC, la surveillance et des initiatives d’efficacité. Un micro-réseau de data center se concentre sur la façon dont l’électricité est produite, stockée et acheminée à l’installation par le biais de ressources sur site telles que les générateurs, les batteries, les piles à combustible et les systèmes d’énergie renouvelable.

Les data centers déploient des micro-réseaux pour améliorer la résilience, accélérer le déploiement de nouvelles installations, réduire l’exposition aux retards d’interconnexion des utilités, soutenir la croissance de la demande d’Énergie due à l’IA et maintenir les opérations continues pendant les pannes de courant ou l’instabilité du réseau.

Oui. Lors d’une panne, un micro-réseau correctement conçu peut passer à un fonctionnement en îlotage, ce qui permet aux équipements de production et de stockage d’énergie sur site de continuer à alimenter les charges critiques sans dépendre du réseau électrique des utilités.

Un EMS de micro-réseau agit comme la couche d’optimisation de supervision du micro-réseau. Il coordonne les ressources de production, les systèmes de stockage par batterie, les interactions avec les utilités et les contraintes d’exploitation tout en veillant à ce qu’une capacité de réserve suffisante soit maintenue pour soutenir les exigences de résilience et de passage d’urgence.