Créer des data centers hyperscale prêts pour les énergies renouvelables sans ralentir le déploiement de l’IA

Les charges de travail d’IA remodèlent la conception des hyperscale data centers hyperscale à une vitesse sans précédent. Les installations qui nécessitaient autrefois des années de planification énergétique minutieuse devraient désormais être opérationnelles dans des délais serrés, dépassant souvent 200 MW tout en prenant en charge des charges très dynamiques et gourmandes en GPU. Dans le même temps, les opérateurs sont confrontés à une pression croissante pour intégrer les sources d’énergie renouvelables dans le cadre de stratégies de développement durable à long terme.

Cette combinaison crée un dilemme : comment fournir la capacité rapidement aujourd’hui sans s’enfermer dans des architectures électriques rigides qui restreignent les options renouvelables de demain.

Pourquoi la vitesse et la flexibilité entrent souvent en conflit

Pour répondre à des calendriers de déploiement serrés, de nombreux projets hyperscale donnent la priorité à la production ferme, aux interconnexions réseau et à des conceptions électriques éprouvées qui minimisent les risques lors de la mise en service. Si cette approche favorise la fiabilité à court terme, les concepteurs doivent définir leurs stratégies d’automatisation dès le départ, plutôt que d’attendre l’intégration ultérieure des énergies renouvelables.

Le solaire, l’éolien, le stockage par batteries et d’autres ressources énergétiques distribuées introduisent une variabilité qui ne peut être gérée de manière fiable par des procédés manuels ou des outils peu connectés à l’échelle hyperscale. La mise en œuvre d’une approche de contrôle unifié dès le début permet d’atténuer la complexité, les coûts et le risque opérationnel qui pourraient survenir lors de l’ajout ultérieur d’énergies renouvelables. 

Une architecture axée sur le contrôle change l’équation

Un data center prêt pour les énergies renouvelables est équipé de systèmes de contrôle et de données qui permettent d’intégrer ces sources d’énergie en cours de cycle de vie, sans nuire à la fiabilité ni à l’exploitation. Au lieu d’ajouter des systèmes supplémentaires au fur et à mesure de l’évolution des stratégies énergétiques, les opérateurs établissent un environnement de contrôle unifié capable de coordonner la production de l’entreprise, les énergies renouvelables, le stockage et l’interaction avec le réseau en temps réel.

Emerson soutient cette approche en concevant et en mettant en œuvre des architectures de contrôle au niveau du site et interactives avec le réseau, qui évoluent avec la croissance des installations. La plate-forme d’automatisation Ovation™ fournit un contrôle déterministe en temps réel de divers équipements énergétiques, tandis que le logiciel de gestion du réseau numérique ajoute des capacités de prévision, de programmation et d’optimisation adaptées au marché.

Ensemble, ces systèmes permettent aux hyperscalers de :

  • Mettre en service rapidement des installations grâce à des configurations d’alimentation initiale stables
  • Intégrer progressivement les énergies renouvelables sans déstabiliser les opérations
  • Équilibrer les charges pilotées par l’IA avec une production et un stockage variables en temps réel
  • Prendre des décisions énergétiques éclairées la veille et en intrajournalier à mesure que les marchés évoluent

Préserver l’optionalité tout au long du cycle de vie du Data Center

Les installations hyperscale les plus résilientes ne sont pas définies par un seul choix énergétique, mais par leur capacité à s’adapter. À mesure que les charges de travail liées à l'IA évoluent, que les conditions du réseau changent et que les nouvelles technologies renouvelables ou de stabilisation arrivent à maturité, une architecture axée sur le contrôle préserve les possibilités d'adaptation sans nécessiter de refonte fondamentale.

En considérant le contrôle et l’orchestration de l’énergie comme une infrastructure centrale, les hyperscalers peuvent agir rapidement aujourd’hui tout en gardant ouvertes les voies énergétiques futures.

 

Questions fréquemment posées sur les data centers prêts pour les énergies renouvelables

Un data center prêt pour les énergies renouvelables dispose de systèmes de contrôle et de données qui permettent d’intégrer des sources d’énergie renouvelable plus tard dans le cycle de vie sans perturber la fiabilité ou l’exploitation.

En utilisant des systèmes unifiés de contrôle-commande et de prévision qui coordonnent les énergies renouvelables avec la production répartissable sur site, le stockage et l’interaction avec le réseau en temps réel.

Emerson conçoit et fournit une plate-forme unifiée de contrôle et d’automatisation avec un logiciel de gestion de l’énergie intégré qui aide les opérateurs hyperscale à équilibrer la réactivité, la fiabilité et la flexibilité énergétique à long terme.

En savoir plus

  • Découvrez comment la plate-forme d’automatisation Ovation prend en charge le contrôle unifié et en temps réel des systèmes énergétiques hyperscale
  • Découvrir comment Emerson permet la gestion de l’énergie des data centers et l’orchestration de l'alimentation électrique en intégrant la production de l’entreprise, les énergies renouvelables et le stockage
  • Découvrir comment Ovation™ Green prend en charge les opérations liées aux énergies renouvelables au sein d’installations interactives avec le réseau

 

Remerciements concernant les sources

Cette analyse d'Emerson approfondit les défis du secteur abordés dans DatacenterDynamics, « Data center dilemma: How hyperscalers can meet AI‑driven timelines without limiting renewable energy options » (avril 2026) (en anglais). L’article original présente un point de vue de l’industrie sur le défi ; cette page poursuit la discussion en s’appuyant sur l’expérience d’Emerson dans la conception et l’installation d’architectures de contrôle pour de grandes installations hyperscale interactives avec le réseau Lire l’article original ↗