Emerson mobilise une expertise mondialement reconnue avec des architectures de contrôle éprouvées pour plus de 350 configurations de turbines et plus de 65 000 installations déployées à travers 50 nations. Notre portfolio comprenant plus de 40 solutions d'adaptation spécifiques pour les équipementiers leaders du marché - tels que GE, Vestas, Siemens, Nordex, Suzlon, Senvion et Mitsubishi - optimise la longévité opérationnelle des turbines tout en maximisant leur rendement énergétique. Nous déployons un écosystème intégré de solutions logicielles et d'automatisation holistiques englobant les systèmes de contrôle, la supervision centralisée des actifs, la maintenance prédictive avancée, l'infrastructure SCADA et l'optimisation performancielle des équipements, le tout potentialisé par des algorithmes d'intelligence artificielle garantissant une efficience et une fiabilité optimales.
Logiciel de contrôle des éoliennes conçu pour maximiser la production
Fournissez une énergie éolienne fiable et à faible coût, quel que soit le lieu ou les conditions météorologiques, grâce à des technologies et des logiciels d’automatisation modulaires qui augmentent les performances des éoliennes ou des parcs éoliens.
Les solutions intégrées d’Emerson, conçues à des fins spécifiques, mettent à profit plus de 50 ans d’innovation et d’expérience, intégrées dans plus de 65 000 systèmes installés dans le monde. Notre gamme de produits à haut rendement et à coût optimisé comprend le contrôle des éoliennes et du pas, l’optimisation des parcs, le système SCADA, la surveillance des conditions et des solutions de modernisation.
Vidéos

Solutions complètes et multimarques pour les éoliennes et les parcs éoliens
L’expertise et les technologies de classe mondiale d’Emerson permettent une fiabilité accrue et une production à moindre coût pour une production d’énergie éolienne plus intelligente et plus durable. Optimisez vos opérations grâce à notre gamme complète de logiciels, de solutions et de services.
Solutions complètes et multimarques pour les éoliennes et les parcs éoliens
Optimisez les opérations d’éoliennes avec les modernisations clé en main d’Emerson
Modifications des éoliennes
La stratégie globale d'Emerson pour la modernisation des éoliennes offre aux propriétaires et gestionnaires de ces installations une compréhension complète de leurs données et une perspective intégrale sur le fonctionnement des éoliennes. Les programmes d'automatisation Ovation Green, spécialement adaptés aux éoliennes anciennes et propres à chaque site, constituent une solution rapide, sécurisée et économique pour prolonger leur longévité.
L'utilisation de logiciels et de technologies d'automatisation modernes pour éoliennes accroît de façon économique la capacité, la production et les revenus.
Surveillance de l'état des éoliennes
Anticiper les futurs travaux de maintenance sur les éoliennes les plus vieilles est compliqué si les systèmes d'automatisation n'intègrent pas de surveillance prédictive ou si l'accès aux données précises pour organiser la maintenance est restreint.
La solution Ovation Green d'Emerson pour la surveillance prédictive des éoliennes, incluant une analyse des vibrations, offre une vue complète de la performance des éoliennes. Elle permet de déceler rapidement la source initiale d'une défaillance avant qu'elle ne s'intensifie, optimisant ainsi le temps de fonctionnement tout en minimisant les arrêts techniques et les dépenses.
Système de pas de pale pour d’éolienne
Le système très robuste de pas électrique Ovation Green d’Emerson permet de réduire en toute sécurité les charges stressantes sur les lames des éoliennes, ce qui réduit les coûts, allonge la durée de vie et augmente la puissance de sortie.
Des réglages automatiques et précis sont effectués sur les lames des éoliennes en fonction des différentes conditions du vent, protégeant ainsi les éoliennes contre les vents forts.
Nos solutions comprennent des systèmes standard clés en main pour les éoliennes à trois pales d'une capacité allant jusqu'à 10 MW, ainsi que pour les systèmes personnalisés d'éoliennes à deux pales avec une capacité pouvant atteindre 20 MW.
Logiciel d’application pour les éoliennes
Une suite de logiciels de contrôle pour éoliennes, complété par des applications avancées, assure une production d'énergie à la fois sécurisée et optimisée.
L'équipe chevronnée du domaine des énergies renouvelables a conçu les solutions Ovation Green, s'appuyant sur une expertise approfondie de l'industrie, des logiciels sophistiqués et une plateforme d'automatisation robuste. Enrichissez votre équipe d'experts avec les services éoliens proposés par Emerson, incluant l'évaluation et l'optimisation des charges, la conception des systèmes de contrôle, les études de faisabilité et conceptuelles des éoliennes, ainsi que l'analyse et la maximisation de l'efficacité coût-énergie.
Solutions pour turbines d’éoliennes
Aller au-delà du SCADA solaire avec des contrôles de centrale hybrides
Bien que le système SCADA solaire fournisse une surveillance critique en temps réel, la gestion des équipements solaires et de stockage coimplantés nécessite une optimisation automatisée. Pour maximiser le retour sur investissement et satisfaire aux exigences strictes des codes de réseau, les services publics d’électricité doivent aller au-delà du simple recueil de données. La mise en œuvre d’un système unifié de management de l’énergie hybride et d’un contrôleur de centrale électrique hybride vous permet d’équilibrer de manière fluide la production solaire variable, d’éviter les limitations de production et d’automatiser une gestion intelligente de la distribution d’énergie.
Défis courants des éoliennes
Découvrez quelques défis courants associés aux opérations des éoliennes, ainsi que les solutions Emerson qui y répondent tout en contribuant à maintenir l’efficacité et la fiabilité de la production d’énergie éolienne.