Des systèmes éprouvés, optimisés pour votre site
Les éoliennes et les parcs éoliens modernes (ou parc d’éoliennes) ont pris de plus en plus d’ampleur avec l’augmentation de la demande mondiale en énergie flexible contrôlée. Un parc éolien doit être correctement optimisé et contrôlé pour garantir son équilibre et sa conformité aux normes du réseau.
Le système de contrôle-commande de parc éolien d’Emerson comprend un matériel éprouvé sur le terrain, conçu pour les environnements difficiles, onshore comme offshore, ainsi qu’un logiciel d’automatisation avancé optimisé spécifiquement pour votre site.
Avantages des systèmes de contrôle de parc éolien
- Conception sans pièces mobiles pour garantir une fiabilité élevée et une longue durée de vie
- Prend en charge les normes ouvertes et l’architecture flexible pour le contrôle et la supervision
- Utilise un matériel robuste, spécialement conçu pour fonctionner dans les environnements difficiles
- Solution hautement modulable, pouvant contrôler jusqu’à 2 500 éoliennes en grappes de 0 à 50
- Intégration SCADA complète pour un contrôle et une surveillance centralisés de tous les parcs éoliens locaux, régionaux et mondiaux
- Solutions prêtes à l’emploi pour la conformité aux codes du réseau électrique
Foire aux questions sur le contrôle des parcs éoliens
Un parc éolien est piloté par un contrôleur de parc éolien, qui envoie les points de consigne de puissance active et réactive, à la demande du gestionnaire du système de transmission (TSO), soit directement à chaque éolienne, soit via un contrôleur de grappes dans le cadre d’un grand parc éolien.
Le système de contrôle-commande du parc éolien s’adapte à la plupart des codes du réseau et se compose généralement d’un contrôleur de parc éolien, d’un contrôleur de grappes, d’une station de réseau, d’une station météorologique, d’un logiciel d’automatisation avancée entièrement testé et des services associés. Bien que l’architecture du système de contrôle-commande soit généralement une conception standard, une solution sur mesure peut être fournie pour répondre à vos besoins spécifiques.