Surveillance de l’état des éoliennes

Réduisez les coûts et la durée des arrêts tout en maximisant la production d’énergie grâce à la maintenance prédictive.

Condition Monitoring on Wind Farm

Protégez votre investissement en éoliennes en prévoyant l’imprévisible

Les technologies logicielles et d’automatisation Ovation™ Green d’Emerson offrent des solutions complètes pour l’éolien, s’appuyant sur nos décennies d’expertise approfondie dans le secteur.

Spécialement conçu pour les éoliennes, notre logiciel de surveillance prédictive utilise des données en temps réel pour identifier rapidement la cause profonde d’un problème avant qu’il ne s’aggrave, ce qui permet de prendre des décisions plus rapides et mieux informées.

Chaque solution est conçue pour répondre aux besoins spécifiques de chaque éolienne et peut être déployée sur l’ensemble d’un parc éolien.

Ovation Green Wind Turbine Condition Monitoring

Principaux avantages de la surveillance prédictive des éoliennes Ovation Green

  • Logiciel performant et matériel robuste
  • Diagnostics avancés utilisant les données cinématiques des équipements et des algorithmes sophistiqués de surveillance
  • Intégration étroite avec le logiciel de gestion des équipements et SCADA Ovation Green
  • Signal de qualité supérieure
  • Certification (versions autonome et intégrée)
  • Intégration en option avec des systèmes de contrôle tiers
  • Possibilité d’utiliser des capteurs de vibrations existants ou fournis par Emerson
  •  Installation flexible et extension possible grâce à des capteurs auxiliaires

Options de mise en œuvre polyvalentes

Integrated Wind Turbine Condition Monitoring

Une solution combinée de contrôle des éoliennes et de surveillance prédictive intégrée dans un contrôleur Emerson.

  • Contrôle des éoliennes
  • Logiciel du système de surveillance prédictive
  • Plate-forme de contrôle du système de surveillance prédictive
  • Tableau de distribution
  • Capteurs et câbles
  • Accessoires