Des modifications pour améliorer les performances et prolonger la durée de vie des éoliennes
Emerson propose une solution complète et économique pour modifier les éoliennes les plus anciennes. Notre solution de modification met à niveau les systèmes de contrôle et les systèmes électriques de vos éoliennes afin qu’elles soient conformes aux dernières normes locales et de l’industrie. Notre expérience liée à la conception de plus de 40 générateurs éoliens offre une voie de mise à niveau sûre et simple pour retrouver des performances maximales au sein de votre parc éolien.
La valeur de la modification des éoliennes
Toutes les éoliennes, qu’elles produisent des kilowatts ou des mégawatts d’énergie, peuvent bénéficier d’une mise à niveau avec une nouvelle technologie de contrôle éprouvée sur le terrain. Cela inclut les éoliennes à calage, à décrochage actif, à pas et les éoliennes à 2 ou 3 lames. Une modification Emerson comprend des algorithmes de contrôle avancés et des solutions SCADA intelligentes visant à améliorer la production annuelle d’énergie, renforcer la disponibilité des turbines et fournir un accès à distance. En combinaison avec un nouvel accès à des pièces de rechange, la durée de vie des éoliennes peut également être prolongée.
Vidéos

Études de cas
Foire aux questions sur la modifications des éoliennes
Une modification du système de contrôle-commande d’éolienne - également largement appelée mise à niveau du système de contrôle-commande d’éolienne ou modification opérationnelle d’éolienne - est une modernisation complète des systèmes d’automatisation et de système de surveillance d’une éolienne. Plutôt qu’une révision mécanique, cette solution met à niveau le « cerveau » de l’éolienne en remplaçant les composants propriétaires vieillissants par une plate-forme point de raccordement, prête à l’emploi. En fonction de vos objectifs, un projet comprend généralement :
- Systèmes de base : ingénierie, système de contrôle-commande principal, logiciel d’application, SCADA et systèmes de raccordement au réseau.
- Fonctionnalités avancées : surveillance prédictive, nouveaux capteurs/équipements électriques, contrôle du parc éolien et certification.
- Assistance tout au long du cycle de vie : formation complète, assistance continue et service sur site.
La mise en œuvre d’une modification d’un système de contrôle-commande moderne augmente considérablement la production annuelle d’énergie (AEP), améliore la disponibilité des turbines et introduit des capacités d’accès à distance complètes. En introduisant une technologie éprouvée sur le terrain et en renouvelant votre accès à des pièces de rechange standard, la durée de vie opérationnelle des éoliennes anciennes peut être prolongée de plusieurs années. De plus, une modification Emerson établit une indépendance totale vis-à-vis du fabricant d'équipement d'origine (OEM), en vous offrant un accès illimité et transparent à toutes les données des turbines et opérations.