Systèmes de contrôle de calage des pales conçus pour maximiser la disponibilité et les performances
Avec des milliers de systèmes de contrôle de calage des pales déployés dans le monde, Emerson propose un système éprouvé offrant un haut niveau de disponibilité et de fiabilité pour vos éoliennes.
Le système de contrôle de calage des pales d’Emerson est une solution standard clé en main, adaptée à tout modèle d’éolienne à trois pales jusqu’à 10 MW. Pour les éoliennes jusqu’à 20 MW et les modèles à deux pales, notre système de contrôle de calage des pales est personnalisé afin d’assurer un partage de charge entre un plus grand nombre de servomoteurs de calage et d’unités de pale pour chaque pale.
Système rentable, éprouvé et certifié, garantissant une disponibilité élevée
- Plate-forme éprouvée avec plus de 3 000 systèmes de pas en fonctionnement
- Système extrêmement solide ayant une durée de vie de 30 ans
- Design solide et résistant adapté aux conditions climatiques extrêmes et aux hautes altitudes ; inclut des unités IP65 avec des boîtiers imperméables à l'eau salée
- Système ouvert permettant le développement et l'intégration de logiciels personnalisés dans le contrôleur de concentrateur
- La solution modulable offre des options clé en main ou sous forme de kit
- Disponibilité et fiabilité élevées, mise en service rapide, auto-diagnostic en temps réel et procédures de maintenance simples
Partenaire éprouvé offrant des services d’assistance experts
- Plus de 60 000 systèmes de contrôle d’éoliennes en exploitation dans le monde entier
- Comprend des services d’optimisation des performances de pas
- Garantie prolongée de cinq ans à compter du jour de la mise en service
- Services complets d’assistance à distance et sur site
- Certifications ISO 13849-1, CEI 61400-1, CEI 61400-3, CEI 61400-22, GL 2010, GL 2012 et DNVGL-SE-0441
- Conforme aux normes GB/T 25386 et NB/T 31018
Foire aux questions sur le contrôle de calage des pales d’une éolienne
Le contrôle de calage des pales d’une éolienne fait référence au système qui permet d’ajuster l’angle des pales de la turbine par rapport au vent. Ce réglage vise à optimiser les performances et l’efficacité de la turbine en contrôlant la vitesse de rotation et la portance aérodynamique générées par les pales.
Les systèmes avancés de contrôle de calage des pales sont automatisés et ajustent en continu l’angle des pales en fonction des variations du vent pour optimiser les performances des turbines, tout en détectant tout désalignement du calage des pales.
Les éoliennes sont généralement équipées d’un système de calage des pales hydraulique (EHC) ou d’un système de calage des pales électrique. Le système de calage des pales électrique proposé par Emerson règle les pales du rotor collectivement (CPC) ou individuellement (IPC) pour maintenir l’angle de calage des pales et la vitesse optimale du rotor. Pour une sécurité maximale, les lames sont insérées en position de mise en drapeau, de manière automatique et autonome en cas d’activation du système de sécurité.
Notre système électrique de calage des pales surveille en continu la communication avec le contrôleur d’éolienneet l’état de tous les composants du système, y compris le servomoteur et le stockage d’énergie, et assure l’arrêt de l’éolienne en cas de défaillance du système de contrôle des éoliennes afin de maintenir le fonctionnement de la turbine dans les limites de conception.
Le meilleur calage des pales d’une éolienne peut varier en fonction de plusieurs facteurs, y compris la vitesse du vent, la conception des pales et de la turbine, et les objectifs opérationnels spécifiques. Il n’y a pas de réponse universelle, car l’angle de calage des pales optimal est dynamique et réglé en continu, selon les conditions du vent en temps réel.
Par conséquent, le meilleur calage des pales d’une éolienne n’est pas une valeur fixe, mais un paramètre dynamique constamment optimisé par le système de contrôle de l’éolienne. Cela permet de s’assurer que l’éolienne fonctionne de manière aussi efficace, sûre et fiable que possible dans des conditions de vent variables.
Le contrôle de calage des pales permet d’ajuster l’angle des pales de la turbine par rapport au vent. Cet angle est appelé « angle de calage des pales ». Le contrôle de la direction permet d’ajuster l’orientation de l’ensemble de la nacelle de l’éolienne face au vent. Les systèmes de contrôle de calage des pales et de contrôle fonctionnent ensemble pour garantir que les éoliennes opèrent de manière efficace et fiable, en maximisant la production d’énergie des éoliennes.