Système SCADA pour les éoliennes

Logiciel SCADA conçu pour offrir une vue unifiée des opérations dans le secteur des énergies renouvelables.

Wind Turbine SCADA System

Logiciel SCADA et de gestion des équipements pour une visibilité opérationnelle complète

Le logiciel SCADA et de gestion des équipements renouvelables Ovation™ Green d’Emerson offre un accès complet aux informations d’exploitation, permettant une meilleure compréhension de l’état des équipements et des opportunités d’optimisation.

Conçu pour répondre aux exigences et aux configurations uniques des producteurs d’électricité, des fournisseurs de services, des équipementiers et des propriétaires, le logiciel SCADA Ovation Green est disponible par téléchargement en deux versions : Cloud et Enterprise.

video-media
Ovation Green Renewable Asset Management and SCADA Software Technology Demonstration

Fonctionnalités SCADA pour éoliennes

Enterprise SCADA software

Le logiciel SCADA Ovation Green, basé sur le cloud, se connecte automatiquement aux systèmes d’automatisation de la production et du stockage d’énergies renouvelables afin d’assurer une surveillance continue de la production, de la disponibilité, des problèmes imminents, et plus encore.

L’accès complet aux données d’exploitation via un simple navigateur Web permet de prendre des décisions plus éclairées et de réagir instantanément aux alarmes et aux variations des conditions météorologiques. Le déploiement sur le cloud constitue une solution hébergée économique, adaptée aux petits parcs éoliens et aux clusters d’énergies renouvelables.

Foire aux questions sur le contrôle des parcs éoliens

Un système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) est un système informatique doté d’outils logiciels permettant la surveillance et le contrôle des éoliennes et/ou des parcs éoliens depuis une console ou un centre d’exploitation. 

Un système SCADA destiné aux éoliennes assure généralement le suivi des données telles que la vitesse du vent, la vitesse du rotor, la direction du vent, la température extérieure et la puissance.  Situé dans le parc éolien (ferme éolienne), le collecteur de données du système SCADA demande ces informations aux éoliennes et les accumule sous forme de données historisées, afin qu’elles puissent être synchronisées avec le serveur principal ou mises à disposition d’autres systèmes via des protocoles standard.

Outre la surveillance et le contrôle des éoliennes d’un parc éolien, le système SCADA peut également inclure des fonctions de performance des équipements pour des outils d’analyse, de maintenance prédictive et de prévision afin d’optimiser les performances d’un parc éolien. Ces fonctions aident les exploitants éoliens à prendre en temps réel des décisions concernant la répartition, la maintenance et d’autres opérations.

Solutions pour éoliennes