Améliorez l’efficacité et la fiabilité du parc éolien grâce à des contrôleurs avancés
Les contrôleurs d’éoliennes Ovation™ série WP d'Emerson sont conçus pour prendre en charge de manière flexible la large gamme d'éoliennes utilitaires des parcs éoliens d'aujourd'hui. Disponible dans une architecture d’unité centrale monocœur ou multicœur, la série WP vous permet de combiner, de construire et de créer une solution adaptée à vos besoins en matière de production d'énergie.
Dotés d'une multitude de fonctions intelligentes, nos contrôleurs Ovation de la série WP sont conçus pour optimiser les performances de votre éolienne et améliorer sa fiabilité à long terme.
Contrôleurs d'éolienne Ovation
Emerson propose une gamme de contrôleurs d’éoliennes conçus pour prendre en charge différentes architectures d’éoliennes, philosophies de contrôle et exigences en matière de cycle de vie. Qu’il s’agisse de moderniser des parcs existants ou de déployer des contrôleurs pour de nouvelles installations de turbines, ces contrôleurs s’intègrent parfaitement à la plate-forme d’automatisation Ovation™ pour améliorer les performances, la disponibilité et la maintenabilité à long terme.
Ovation WP100 Controller Series
La plate-forme Ovation™ WP100 est spécialement conçue pour le contrôle des petites et moyennes éoliennes. La variante de base dispose d’un ensemble de divers canaux d’E/S intégrés qui permettent d’utiliser le contrôleur en tant que périphérique autonome (sans module d’E/S supplémentaires) pour contrôler des systèmes moins complexes. Dans le même temps, il est possible de connecter jusqu’à 3 modules d’E/S WP-Line lorsque davantage de canaux d’E/S sont nécessaires.
Conçu pour un fonctionnement robuste et nécessitant peu d'entretien
- Conçu pour fonctionner en toute sécurité dans des conditions environnementales difficiles
- Sans entretien : aucun ventilateur et aucune batterie à remplacer
- Enregistrement et stockage avancés de données basées sur des événements
- Intégration directe dans le système de sécurité
- Mesure intégrée du réseau en temps réel
Foire aux questions sur le contrôle de calage des pales d’une éolienne
Un contrôleur d’éolienne est un système de contrôle-commande en temps réel au niveau des éoliennes qui surveille les conditions de fonctionnement et régule automatiquement les fonctions clés des éoliennes, telles que le pas des pales, l’alignement du lacet, la sortie de la génératrice et les arrêts de protection. Son rôle principal est de maximiser la production d’énergie des éoliennes tout en assurant un fonctionnement sûr et fiable malgré les conditions changeantes du vent, de l’environnement et du réseau.
Non. Alors que les plates-formes PLC et DCS offrent des capacités de contrôle à usage général, un contrôleur d’éolienne est spécialement conçu pour les exigences d’exploitation des éoliennes telles que le contrôle rapide en boucle fermée, les actions coordonnées de pas et de lacet, la conformité au code du réseau et la logique de protection spécifique aux éoliennes.
Dans de nombreuses applications éoliennes, les contrôleurs d’éoliennes s’intègrent au système de contrôle-commande au niveau de l’usine ou du parc pour permettre la surveillance, la supervision et l’optimisation dans l’ensemble du parc éolien.
Oui. De nombreux contrôleurs d’éoliennes peuvent être utilisés dans le cadre de projets de modernisation ou de modernisation visant à prolonger la durée de vie des éoliennes, à remplacer des contrôles obsolètes ou à améliorer les performances et la disponibilité. Les approches de modernisation visent généralement à minimiser les temps d’arrêt tout en s’intégrant aux systèmes mécaniques, électriques et de sécurité existants.
Un contrôleur d’éolienne exécute un contrôle local à grande vitesse de chaque éolienne, tout en échangeant des données et des points de consigne avec les systèmes de contrôle d’un parc éolien ou d’une centrale de niveau supérieur. Cette coordination permet des fonctions telles que la distribution de l’électricité, le contrôle du taux de rampe, la réduction et la conformité au réseau dans l’ensemble du parc éolien.
Un contrôleur d’éolienne gère le fonctionnement et la protection de l’éolienne, notamment la régulation de la vitesse, le contrôle du tangage et du lacet, la synchronisation du réseau et la gestion des défaillances. Il est généralement appliqué aux applications éoliennes commerciales ou à grande échelle.
Un contrôleur de charge d’éolienne, en revanche, est utilisé dans les petits systèmes éoliens ou hors réseau pour réguler la charge des batteries et éviter les surcharges, et ne contrôle pas la dynamique des éoliennes ou l’interaction avec le réseau.