Résumé analytique : Modification rapide du contrôleur d’éolienne
Emerson a aidé un exploitant d’éoliennes européen à moderniser une éolienne Fuhrländer MD70 de 1,5 MW à l’aide d’une solution de modernisation rapide et prête à l’emploi du contrôleur d’éolienne Ovation™, réalisée en seulement trois heures. La mise à niveau du système augmente la puissance de calcul afin d’améliorer la production annuelle d’énergie (AEP), simplifie le remplacement du matériel et prend en charge les mesures de réseau selon la norme CEI 61400-21. Avec des milliers d’unités MD70 dans le monde, cette solution offre une voie modulaire et rentable pour améliorer les performances et la fiabilité.
Résultats : Modification rapide et à faible risque pour améliorer les performances des éoliennes
- Installation rapide et prête à l’emploi réalisée en seulement trois heures
- Augmentation de la production annuelle d’énergie (AEP) grâce à un matériel de calcul plus performant
- Réduction des coûts de mise en service grâce à un remplacement simplifié du matériel
- Solution prête pour l’avenir facilement déployable sur des milliers d’éoliennes MD70 dans le monde entier.
Application
Modification d’une éolienne Fuhrländer MD70 de 1,5 MW afin de remplacer un matériel de contrôle vieillissant et d’améliorer les performances à long terme de l’éolienne. Des milliers d’éoliennes MD70 sont installées en Europe et en Chine.
Client
Un exploitant européen d’éoliennes gérant un important parc d’éoliennes MD70 réparties sur plusieurs sites.
Le défi : des systèmes de contrôle existants qui limitent les performances et la fiabilité des éoliennes
Des milliers d’éoliennes MD70 fonctionnent encore avec des systèmes de contrôle-commande et des composants électroniques obsolètes, ce qui limite les performances et augmente les besoins de maintenance. L’exploitant recherchait une modification économique et rapide à installer, permettant de réduire les risques techniques, d’obtenir des gains de performance mesurables, tout en évitant une mise hors service prolongée des éoliennes.
La solution : une offre de modification du contrôleur Ovation pour turbines éoliennes
Emerson a collaboré avec l’exploitant de l’éolienne pour installer et tester un nouveau contrôleur d’éolienne Ovation sur l’une de ses turbines MD70. La solution comprenait :
- Contrôleur Ovation installé dans la nacelle. Conçu pour un remplacement rapide et plug-and-play des systèmes existants, le contrôleur offre une puissance de calcul accrue afin d’augmenter l’AEP et prend en charge les mesures réseau conformément à la norme CEI 61400-21.
- Écrans Ovation installés dans la nacelle et à la base de la tour afin d’améliorer la visibilité et le contrôle.
L’installation a été réalisée en seulement trois heures, avec une mise en service complète achevée en moins d’une semaine. Le succès du projet démontre l’évolutivité et l’efficacité de la solution de contrôle d’éoliennes d’Emerson.
Pourquoi c’est important : permettre une mise à niveau simple et économique
Ce projet démontre comment une plate-forme de contrôle moderne peut redonner vie à des turbines vieillissantes, prolonger la durée de vie des équipements et améliorer la production d’énergie avec un minimum de perturbations sur site. Pour les propriétaires de flottes MD70, une solution de modification des contrôles Ovation offre une voie éprouvée et reproductible pour améliorer les performances des éoliennes et réduire les coûts sur l’ensemble du cycle de vie.
« Il n’a fallu que 3 heures pour installer le nouveau contrôleur. Tout ce que nous avions à faire, d’un point de vue matériel, était de débrancher l’ancien contrôleur et de brancher le nouveau, et la mise en service a été réalisée en moins d’une semaine. »
– Ole Binderup, Directeur R&D – Technologies des énergies renouvelables, Emerson
En savoir plus sur les solutions de modification d’éoliennes d’Emerson
Renforcez la fiabilité des turbines et prolongez la durée de vie des équipements grâce à la gamme de technologies de modification et de surveillance d’Emerson :
- Modifications du contrôle des éoliennes Ovation
Plate-forme de contrôle de turbine moderne, prête pour la modification, conçue pour les parcs multi-OEM. - Contrôleur d’éolienne Ovation
Contrôleur de remplacement prêt à l’emploi, idéal pour les projets de modernisation d’éoliennes existantes, offrant une assistance à long terme et une capacité d’accès à distance. - Solution Ovation Green de surveillance prédicitive des éoliennes
Surveillance en temps réel des vibrations et de la température pour la maintenance prédictive et la détection précoce des défauts. - Ovation Green SCADA
SCADA d’entreprise et basé sur le cloud offrant une visibilité à distance 24 h/24 et 7 j/7, des analyses de performance et une gestion des alarmes depuis n’importe quel appareil.
Études de cas connexes
Voici quelques exemples supplémentaires de la manière dont Emerson aide les propriétaires et exploitants à moderniser les turbines éoliennes anciennes :
- L’éolienne NEG Micon NM48, mise hors service, relancée grâce à la solution de modification Emerson
- Un exploitant de parc éolien obtient des résultats et un retour sur investissement grâce à la solution de modification Vestas V44
- La modification d’Emerson porte la disponibilité de l’éolienne Nordex N60 à 99 % et réduit les coûts d’exploitation et de maintenance.
Vous envisagez une modification ?
Découvrez comment Emerson aide les opérateurs à améliorer les performances, à prolonger la durée de vie des éoliennes et à simplifier l’exploitation et la maintenance des équipements éoliens vieillissants. Contactez nos experts en modification d’éoliennes pour entamer la conversation.