Systèmes de contrôle-commande d’éoliennes

Éolienne NEG Micon NM48 désaffectée remise en service grâce à la solution de modification d’Emerson

Résumé analytique : remise en service d’une turbine de 600 kW désaffectée

Un reconstructeur et revendeur d’éoliennes basé aux États-Unis avait recherchait une solution de contrôle-commande fiable pour une turbine NM48 destinée à une nouvelle installation de production alimentée par des énergies renouvelables. Le client final avait besoin d’une solution éolienne durable, nécessitant peu d’entretien et capable de fonctionner de manière fiable sans spécialistes dédiés sur site.

Emerson a fourni un ensemble complet de modification comprenant un nouveau contrôleur Ovation™ WP100, la solution de surveillance prédictive Ovation™ Green Wind et Ovation Green SCADA. Cette modernisation a permis de rétablir la fiabilité opérationnelle, de mettre en œuvre une maintenance prédictive et d’assurer la disponibilité à long terme des pièces de rechange.

Résultats : Maintenance prédictive et surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7

Métrique / Fonctionnalité

Résultats de la modification Emerson

Modèle de turbine

NEG Micon NM48 (600 kW remise à neuf)

Système de contrôle-commande

Contrôleur Ovation™ WP100 (remplacement de l’ancien système TAC I)

Surveillance

SCADA à distance basé sur le cloud, accessible 24 h/24 et 7 j/7

Maintenance

Surveillance prédictive (vibrations/température)

Assistance

Documentation complète et disponibilité garantie des pièces de rechange

Application

Modification d’une éolienne NEG Micon NM48 de 600 kW remise à neuf.

La NEG Micon NM48 est une éolienne de 600 kW de génération ancienne, couramment installée dans les parcs éoliens de première génération aux États-Unis, dont beaucoup font aujourd’hui face à des défaillances des systèmes de contrôle-commande en fin de vie.

Client

Reconstructeur et revendeur d’éoliennes basé aux États-Unis

Le défi : moderniser des équipements éoliens existants pour une exploitation à distance

Le client d’une société américaine de remise à neuf d’éoliennes construisait un nouveau site de production alimenté par l’énergie solaire et éolienne. Le client final avait besoin d’une solution éolienne durable, nécessitant peu d’entretien, facile à surveiller et à entretenir, sans nécessiter de personnel permanent sur site.

La solution : Contrôleur Ovation™ WP100 et kit de modification Ovation Green SCADA

La société de remise à neuf des éoliennes s’est associée à Emerson pour mettre en œuvre une modification complète du système de contrôle-commande. La solution comprenait :

  • Remplacement du système de contrôle-commande TAC I existant par un nouveau contrôleur Ovation WP100. Cette plate-forme d’automatisation fiable est conçue pour les applications de modification, offrant des performances robustes, un accès à distance et une compatibilité avec le matériel de turbines existant.
  • Solution de surveillance prédictive Ovation Green Wind : Elle permet une surveillance en temps réel des vibrations et de la température des composants clés tels que le multiplicateur, le générateur et le palier principal, permettant la maintenance prédictive et la détection précoce des défauts.
  • Ovation Green SCADA : fournit une interface basée sur le cloud pour la surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7, l’analyse des performances et la gestion des alarmes.

Pourquoi c’est important : Assurer la fiabilité à long terme et la disponibilité des pièces de rechange

La modification des éoliennes anciennes avec des systèmes de contrôle-commande modernes est essentielle pour réduire les risques et garantir leur viabilité à long terme. La modification de l’éolienne NM48 a non seulement redonné vie à l’éolienne, mais a également sécurisé les équipements pour les années à venir.

La solution de modification garantit :

  • La disponibilité à long terme des pièces de rechange
  • Des capacités de surveillance et de maintenance modulaires
  • La réduction des risques opérationnels et des temps d’arrêt
  • Une amélioration des performances énergétiques et du développement durable

Citation client

« Nos clients ne gèrent qu’une ou deux éoliennes ; ils ne sont pas des spécialistes des turbines. Ils ont besoin d’une assistance experte, de développement durable et d’une excellente disponibilité, sans personnel à plein temps sur site. Les nouveaux contrôleurs basés sur Internet et la solution de surveillance prédictive éolienne d’Emerson répondent parfaitement aux besoins. »

– Président d’une entreprise américaine de remise à neuf d’éoliennes
 

En savoir plus sur les solutions de modification d’éoliennes d’Emerson

Renforcez la fiabilité des turbines et prolongez la durée de vie des équipements grâce à la gamme de technologies de modification et de surveillance d’Emerson :

Études de cas connexes

Voici quelques exemples supplémentaires de la manière dont Emerson aide les propriétaires et exploitants à moderniser les turbines éoliennes anciennes :

Vous envisagez une modification ?

Découvrez comment Emerson aide les exploitants à améliorer les performances, à prolonger la durée de vie des éoliennes et à simplifier l’exploitation&la maintenance des équipements éoliens vieillissants. Contactez nos experts en modification d’éoliennes pour engager la discussion.