Systèmes de contrôle-commande d’éoliennes

Un exploitant de parc éolien obtient des résultats et un retour sur investissement avec la modification du contrôle d’une éolienne Vestas V44

Résumé analytique : remise en service rapide d’une éolienne Vestas V44 déclassée

Un exploitant de parc éolien basé aux États-Unis a remis en service une éolienne Vestas V44 précédemment déclassée en mettant en œuvre une solution de modification du système de contrôle-commande d’éolienne d’Emerson. L’éolienne rencontrait des problèmes persistants liés au contrôleur ainsi que des périodes d’arrêt prolongées, rendant les interventions de réparation traditionnelles inefficaces.

En remplaçant le contrôleur existant par un contrôleur Ovation™ WP3500 et en intégrant Ovation™ Green SCADA, l’opérateur a rapidement rétabli un fonctionnement fiable de l’éolienne. La modification a considérablement réduit le temps de mise en service, permis une visibilité à distance et rétabli une disponibilité proche de 100 %, générant des gains opérationnels et financiers mesurables

Résultats : mise en service rapide et disponibilité quasi parfaite 

  • Disponibilité maintenue proche de 100 % depuis la modification du système de contrôle-commande 
  • Mise en service réalisée en seulement six heures, réduisant considérablement les temps d’arrêt 
  • A permis un fonctionnement fiable de l’éolienne sans défaillances persistantes du contrôleur 

Application

Modernisation d’une éolienne Vestas V44 déclassée. La Vestas V44 demeure une éolienne de référence de l’ancienne génération en Europe du Nord et aux États-Unis. Elle est de plus en plus recherchée pour des projets de remise à niveau et de revente en tant que solution de production d’énergie décentralisée destinée aux marchés émergents et aux sites industriels de petite taille.

Client

Un fournisseur américain d’énergies renouvelables exploitant un parc éolien équipé d’éoliennes Vestas V44.

Le défi : rétablir la fiabilité après l’obsolescence du système de contrôle-commande

Un fournisseur américain d’énergies renouvelables a acquis une éolienne Vestas V44 mise hors service, qui était restée inutilisée pendant deux ans à la suite de plusieurs problèmes de performance, notamment des arrêts répétés et une faible disponibilité.

Dans un premier temps, l’exploitant du parc éolien a tenté de réparer l’éolienne dont les performances étaient insuffisantes. L’entreprise a remis à neuf le système hydraulique, le système de réglage du pas des pales et les freins ; elle a également ajusté le système de contrôle-commande d’origine et réalisé diverses interventions complémentaires, telles que le remplacement des fluides, le recâblage et le nettoyage de l’éolienne. Malgré ces efforts, des problèmes subsistaient au niveau du contrôleur d’éolienne existant, notamment :

  • Difficultés d’approvisionnement en pièces de rechange 
  • Défaillances aléatoires du contrôleur 
  • « Surcharge » du contrôleur 
  • Absence de connexion à distance 
  • Aucune option de réparation viable 
  • Problèmes liés à une unité de contrôle du courant rotorique défectueuse 

Il est devenu évident qu’une autre approche était nécessaire. L’entreprise s’est alors tournée vers une solution de modification du système de contrôle.

La solution : Contrôleur Ovation WP3500 et kit de modification Ovation Green SCADA

Le fournisseur d’énergie a sélectionné une solution de contrôle basée sur le contrôleur Ovation™ WP3500 d’Emerson. La solution intègre les dernières innovations logicielles et technologiques, ainsi qu’un outil d’application de service spécialement conçu pour accélérer les opérations de maintenance réalisées par le personnel d’intervention. La solution a permis au fournisseur d’énergie de contourner l’unité de contrôle du courant rotorique défectueuse et d’augmenter la puissance, tout en rendant disponibles toutes les données de l’unité via le logiciel Ovation™ Green SCADA.

La mise en service a pris six heures seulement, soit une durée bien inférieure à celle généralement nécessaire, et a été réalisée par les ingénieurs du client avec une assistance en ligne et par téléphone des experts en éolien d’Emerson. L’exploitant du parc éolien a souligné « une excellente documentation et un excellent accompagnement tout au long du projet » de la part d’Emerson.

Après le modification de la V44, l’éolienne a atteint une disponibilité proche de 100 %. L’application de service a été utilisée pour les tâches de maintenance périodique et a reçu d’excellentes évaluations de la part de l’équipe de maintenance pour ses fonctionnalités et sa grande convivialité.

Pourquoi c’est important : Libérer le potentiel des éoliennes de génération précédente

Pour les opérateurs qui gèrent des équipements éoliens vieillissants, l’obsolescence des systèmes de contrôle-commande constitue souvent le principal obstacle à la poursuite de l’exploitation. Cette modification d’une Vestas V44 démontre comment des systèmes de contrôle d’éolienne et des solutions SCADA modernes peuvent restaurer les performances, réduire les temps d’arrêt et prolonger la durée de vie des équipements sans remplacement mécanique.

En permettant une mise en service plus rapide, un accès à distance et une prise en charge à long terme, les solutions de modification d’éoliennes d’Emerson aident les opérateurs à maximiser le retour sur investissement de leurs turbines existantes tout en réduisant les risques opérationnels et la complexité de la maintenance.

« La solution nous ouvre de nouvelles possibilités. Avec le modification en place, nous pouvons accomplir bien davantage à l’avenir. »

- Gestionnaire de parc éolien

En savoir plus sur les solutions de modification d’éoliennes d’Emerson

Renforcez la fiabilité des turbines et prolongez la durée de vie des équipements grâce à la gamme de technologies de modification et de surveillance d’Emerson :

Études de cas connexes

Voici quelques exemples supplémentaires de la manière dont Emerson aide les propriétaires et exploitants à moderniser les turbines éoliennes anciennes :

Vous envisagez une modification ?

Découvrez comment Emerson aide les opérateurs à améliorer les performances, à prolonger la durée de vie des éoliennes et à simplifier l’exploitation et la maintenance pour les équipements éoliens vieillissants. Contactez nos experts en modification des éoliennes pour entamer la conversation.