Qu’est-ce qu’un système de management de l’Énergie hybride et un contrôleur de centrale hybride ?

Résumé analytique

Un système de management d’énergie hybride (HEMS) est une plate-forme logicielle d’automatisation qui optimise l’exploitation des centrales électriques hybrides combinant des sources renouvelables, comme le solaire, avec des systèmes de stockage d’énergie par batteries et d’autres types de production d’électricité. Le HEMS utilise des prévisions, des algorithmes de répartition et des analyses prédictives pour équilibrer les flux d’énergie, prendre en charge les services réseau tels que la régulation de fréquence et le contrôle de tension, et permettre la participation aux marchés de l’énergie. Un contrôleur de centrale hybride (HPPC) propose le matériel sous-jacent qui fournit la logique de contrôle nécessaire à l’exécution des commandes logicielles provenant du HEMS. Ensemble, ces technologies améliorent la fiabilité du réseau, réduisent l’écrêtement de production et maximisent l’efficacité des projets d’énergie renouvelable. La plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson et les solutions logicielles Ovation™ Green pour les énergies renouvelables intègrent des équipements de contrôle avancés à des logiciels de gestion de l’énergie afin d’assurer un contrôle sécurisé et évolutif des centrales hybrides.

Qu’est-ce qu’un système de management d’énergie hybride ?

Un système de management d’énergie hybride (HEMS) est une plate-forme logicielle conçue pour optimiser l’exploitation des centrales électriques hybrides. Le HEMS gère les cycles de charge et de décharge, les flux d’énergie avec le réseau et l’utilisation de l’énergie de manière optimale dans l’ensemble de l’usine hybride. 

Un parc solaire associé à un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) constitue la configuration de centrale électrique hybride la plus courante, mais des parcs éoliens et d’autres sources de production peuvent également être utilisés. En coordonnant ces ressources, le HEMS contribue en fin de compte à garantir une répartition efficace de l’énergie, la stabilité du réseau et la participation aux marchés de l’énergie. 

Pourquoi la gestion de l’énergie hybride est-elle importante pour les énergies renouvelables ? 

Les parcs solaires et les parcs éoliens traditionnels fonctionnent généralement comme des systèmes cloisonnés, ce qui limite la coordination et la réactivité. À mesure que les équipements de production d’énergie renouvelable se développent, la gestion individuelle et manuelle de ces équipements diversifiés devient complexe et inefficace. Un système de management d’énergie hybride répond à ce défi en : 

  • Optimisant l’intégration des énergies renouvelables et en réduisant l’écrêtement 
  • Coordonnant le stockage d’énergie pour l’écrêtement des pointes de demande et la régulation de fréquence 
  • Fournissant des services réseau tels que le contrôle de tension et la réserve tournante 
  • permettant la participation aux marchés de l’énergie via des analyses prédictives et une répartition automatisée 

Comment fonctionne un système de management de l’énergie hybride ? 

Le HEMS utilise des algorithmes avancés pour prévoir la production, planifier la répartition de l’énergie et équilibrer les flux énergétiques entre les différentes sources d’énergie. Il est généralement intégré aux systèmes SCADA pour la surveillance en temps réel et aux systèmes de management de l’énergie (EMS) pour une coordination plus large avec le réseau. Les principales fonctionnalités incluent : 

  • Des analyses prédictives pour la prévision de la production d’énergie renouvelable 
  • Un contrôle en temps réel pour un équilibrage dynamique des charges 
  • Des interfaces de négoce d’énergie pour la participation aux marchés 

Qu’est-ce qu’un contrôleur de centrale ? 

Un contrôleur de centrale électrique hybride (HPPC) est le matériel de contrôle en temps réel et la logique de contrôle intégrée qui prend en charge le système de management d’énergie hybride (HEMS) de niveau supérieur. Alors que le HEMS se concentre sur l'optimisation des opérations à l’échelle du portefeuille hybride, le HPPC garantit : 

  • L’automatisation de la centrale et la conformité aux normes du réseau 
  • L’exécution sécurisée et en temps réel des instructions de répartition 
  • L’intégration avec les appareils de terrain pour des performances fiables 

Par rapport aux contrôleurs de centrales électriques traditionnels, un HPPC est conçu pour gérer la complexité des configurations hybrides, notamment la variabilité des énergies renouvelables et les dynamiques des systèmes de stockage. 

Avantages clés de la solution Ovation d’Emerson 

La plate-forme d’automatisation Ovation d’Emerson combine un matériel de contrôle avancé avec un logiciel intégré de gestion de l’énergie afin de fournir une solution sécurisée et modulaire pour les centrales électriques hybrides. Parmi les principaux avantages figurent : 

  • Une intégration fluide des énergies renouvelables avec le solaire, l’éolien et les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) 
  • Des opérations cybersécurisées garantissant la conformité au réseau 
  • Une architecture flexible permettant une extension future et une participation au marché 

Autres FAQ sur les systèmes de gestion de l’énergie hybrides et les contrôleurs de centrales électriques hybrides

Une centrale électrique hybride combine plusieurs sources d’énergie au sein d’une installation unique et coordonnée. Un parc solaire associé à un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) constitue la configuration de centrale électrique hybride la plus courante, mais des parcs éoliens peuvent également être intégrés, tout comme d’autres sources de production d’énergie. Cette configuration améliore la fiabilité du réseau électrique et facilite l’intégration des énergies renouvelables.

Un système de management de l’énergie hybride (HEMS) constitue la couche logicielle qui optimise les flux d’énergie entre différentes ressources. Il utilise des prévisions, des algorithmes de répartition et des analyses prédictives pour équilibrer en temps réel la production, le stockage et les services réseau.

Le contrôleur de centrale électrique hybride (HPPC) est l’équipement matériel et la logique de contrôle qui exécutent les commandes provenant du HEMS. Alors que le HEMS se concentre sur l’optimisation stratégique, le HPPC assure l’automatisation de la centrale en temps réel ainsi que la conformité aux exigences du réseau.

Le HEMS peut gérer l’énergie solaire, l’éolien, les systèmes de stockage d’énergie par batteries ainsi que d’autres sources d’énergie. Cette flexibilité permet aux centrales hybrides de fournir une énergie fiable et de participer aux marchés de l’énergie.

Les systèmes de management de l’énergie hybrides permettent de fournir des services tels que la régulation de fréquence, le contrôle de tension, la réserve tournante et la capacité de démarrage autonome. Ces fonctions contribuent à maintenir la stabilité du réseau et à favoriser l’intégration des énergies renouvelables.

Le HEMS s’intègre au SCADA pour la surveillance et le contrôle en temps réel, et aux systèmes de gestion de l’énergie (EMS) pour une coordination plus large du réseau. Cette interopérabilité garantit une communication fluide entre les opérations au niveau de la centrale et celles au niveau de l’entreprise.

Le HEMS améliore l’efficacité opérationnelle, réduit l’écrêtement de production et maximise les revenus par une répartition optimisée et à la participation aux marchés de l’énergie. Il améliore également la fiabilité du réseau en coordonnant les ressources renouvelables intermittentes avec les systèmes de stockage et les moyens de production conventionnels.

La plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson associe du matériel de contrôle avancé à un logiciel intégré de gestion de l’énergie, offrant des solutions sécurisées, fiables et modulaires pour les centrales électriques hybrides. Elle prend en charge l’intégration des énergies renouvelables, la coordination des systèmes de stockage d’énergie et la conformité aux exigences du réseau.

En savoir plus

Contacter un expert 

Contactez un expert Emerson pour discuter des systèmes de management de l’énergie hybrides et/ou des contrôleurs de centrales électriques hybrides. Fournissez quelques détails sur votre application et nous vous mettrons en relation avec le spécialiste approprié.

Contacter un expert ↗