Contrôleur de centrale

Les contrôleurs de centrale (PPC), éprouvés dans l’industrie, gèrent et optimisent l’exploitation des centrales solaires. 

Ovation Compact Controller PPC

Un PPC pour optimiser la production d’énergie tout en maintenant la stabilité du réseau

Le contrôleur de centrale Ovation™ (PPC) est conçu pour optimiser la production d’énergie, améliorer l’efficacité et maintenir la stabilité du réseau. Utilisé dans les fermes solaires, le contrôleur intègre la surveillance en temps réel, les réglages automatisés et l’analyse prédictive pour mieux gérer la production d’énergie, et réduire les coûts d’exploitation de votre centrale solaire. 

Relever les défis courants en matière de contrôle de centrale

Ovation PPC Ramp Rate Control

La variabilité à court terme de la production d’électricité par les panneaux solaires photovoltaïques peut avoir un impact négatif sur les autres équipements de production, la qualité de l’électricité et la fiabilité du réseau. Le contrôleur de centrale Ovation offre un contrôle précis du taux de rampe pour répondre aux instructions de répartition de l’opérateur du réseau en pourcentage de l’exploitation nominale de la centrale.

Solutions d’automatisation des énergies renouvelables