Exploiter, connecter et réguler votre parc solaire en toute confiance
Les centrales photovoltaïques (PV) et les centrales d'énergie solaire concentrée (CSP) posent des défis opérationnels et de contrôle. Les producteurs d'énergie solaire cherchent à mettre en place des équipement renouvelables de manière à assurer la conformité aux règlementations tout en réduisant les coûts, les risques et les répercussions sur le personnel.
Le système Ovation™ Green SCADA ainsi que le logiciel d'automatisation d'Emerson, sont des outils précieux pour la surveillance et le contrôle des processus critiques de production d'énergie solaire. Ils contribuent à accroître l'efficacité opérationnelle, la capacité en mégawatts et permettent de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement et de maintenance.
Contrôle d’interface du réseau des centrales solaires photovoltaïques
Les exploitants de centrales solaires photovoltaïques (PV) sont confrontés à une pression croissante non seulement pour optimiser la production de leurs installations, mais aussi pour mettre en place des contrôles favorisant la stabilité et la sécurité des réseaux auxquels ils fournissent de l'énergie.
Emerson est conscient de ces défis et a adapté sa technologie d'automatisation pour répondre aux exigences particulières de l'industrie photovoltaïque (PV) solaire. La suite complète de fonctions de commande d'interface du réseau d'Ovation Green assure une régulation stable et sécurisée de la sortie au point d'interconnexion (POI) de la centrale avec le réseau électrique.
Contrôleur éprouvé sur le terrain conçu pour la gestion des fermes solaires
Les exploitants de fermes solaires recherchent une plate-forme d’automatisation fiable, ouverte, évolutive et intégrée. Le contrôleur de centrale (PPC) est spécialement conçu pour surveiller, exploiter et gérer efficacement les équipements, qu’il s’agisse d’un site unique ou d’un parc de plusieurs sites. Le contrôleur de la centrale électrique Ovation est une plate-forme éprouvée sur le terrain qui répond aux besoins uniques de l’industrie solaire photovoltaïque. En outre, l'intégration transparente du contrôleur d'Emerson et du système SCADA améliore la fiabilité, l'interopérabilité et l'évolutivité.

Solutions de contrôle de l'énergie solaire
La technologie d'automatisation Ovation permet aux centrales solaires d'améliorer la stabilité de leur réseau et la flexibilité de leur parc.
Solutions de contrôle de l'énergie solaire
Une vue unifiée des opérations renouvelables avec Ovation Green
Optimize Renewable Energy Asset Operations with Ovation Green
Systèmes SCADA utilisés pour différentes centrales solaires
Le logiciel SCADA Ovation Green d’Emerson pour les installations photovoltaïques (PV) offre une solution de contrôle intégrée et évolutive qui vise à maximiser la production d'électricité tout en améliorant la rentabilité par kilowatt-heure (kWh). De plus, il contribue à la stabilité du réseau public et/ou des micro-réseaux. Il assure également une surveillance à distance sécurisée des opérations de PV à partir d’appareils mobiles ou d’une salle de contrôle centrale. Enfin, le système est configuré pour recueillir des données provenant d'onduleurs, de suiveurs de panneaux solaires, de boîtes de raccordement, de stations météorologiques, de transformateurs, de dispositifs de commutation et de systèmes/onduleurs de batteries.