Système de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques

Systèmes de contrôle-commande pour les centrales hydroélectriques, SCADA et solutions mécaniques pour une précision et une fiabilité accrues et une optimisation des centrales.

Avec des installations sur plus de 1 500 sites hydroélectriques répartis dans ~40 pays, dont 42 % des installations hydroélectriques américaines, Emerson est un fournisseur mondial de confiance de solutions d’automatisation. Notre offre intégrée comprend des systèmes de contrôle-commande, des systèmes SCADA, des excitateurs, des régulateurs et des composants mécaniques, aidant les centrales hydroélectriques à accroître la précision, la fiabilité et l’efficacité opérationnelle.

Hydroelectric Plant Control Solutions

Diminution des arrêts, accélération des démarrages et répartition efficace de la charge

Les installations hydroélectriques ont une longue durée de vie, certaines d’entre elles étant encore en activité après plus de 100 ans. Une solution de contrôle modernisée peut améliorer votre capacité à répartir l’électricité produite, prolonger la durée de vie de votre centrale et améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations.

Grâce à des applications intégrées pour le contrôle des turbines, le contrôle des bassins, la gestion de l’énergie, la protection de l’équipement et bien plus encore, le système Ovation permet moins d’arrêts, des démarrages plus rapides et une exploitation plus efficace des installations.

Solutions mécaniques

Digital Governor Control

Régulateur numérique turbine

Emerson possède une vaste expérience des mises à niveau des régulateurs turbine mécaniques, analogiques et numériques qui apportent aux centrales hydroélectriques une réponse immédiate et précise aux perturbations de fréquence et de consigne de la charge énergétique.

Vidéos

Actualités et Perspectives