Qu’est-ce qu’un contrôleur de centrale (PPC) ?

Qu’est-ce qu’un contrôleur de centrale (PPC) ? 

Un contrôleur de centrale (PPC) est une plate-forme d’automatisation conçue pour gérer et optimiser le l’exploitation d’une ferme solaire. Les PPC utilisent un logiciel de contrôle avancé pour assurer une gestion efficace de la centrale tout en maintenant la stabilité du réseau et en respectant les exigences réglementaires. En bref, un PPC intègre tous les éléments de la ferme solaire, capteurs météorologiques, onduleurs, contrôleurs, et systèmes de sous-stations, pour créer une « centrale électrique » du point de vue de l’opérateur du système de transport.

Parmi les principales fonctions d’un contrôleur de centrale électrique (PPC) figurent l’acquisition de données en temps réel, la surveillance des performances et le contrôle du procédé de production d’électricité. Il recueille les données provenant de divers capteurs et dispositifs de la centrale afin d’évaluer ses conditions de fonctionnement. En utilisant ces données, le PPC est capable de prendre des décisions éclairées pour optimiser la production d’énergie, par exemple en ajustant l’angle des panneaux solaires ou en modifiant les variateurs de fréquence pour compenser les zones de sous-performance.

Le PPC assure également l’intégration au réseau et son assistance. Il garantit que la centrale réponde aux exigences du réseau électrique en maintenant la stabilité de la tension et de la fréquence. Cela implique la régulation de la puissance de sortie active et réactive, la gestion des variations de puissance et la fourniture de services auxiliaires tels que la réponse en fréquence et le contrôle de la tension. À ce titre, le PPC contribue au maintien de la fiabilité et de la stabilité globale du réseau, éléments de plus en plus importants avec la croissance des sources d’énergie renouvelable.

 

En quoi un contrôleur de centrale électrique se distingue-t-il d’un système SCADA ? 

Un contrôleur de centrale électrique et un système SCADA (système de contrôle et d’acquisition des données) jouent des rôles distincts, mais complémentaires dans la gestion et l’optimisation des opérations des centrales solaires. Ils sont cependant différents en termes de fonctions spécifiques, de portée et de complexité.

Le PPC est conçu pour le contrôle et l’optimisation en temps réel du procédé de production d’électricité. Il assure le fonctionnement optimal de la centrale solaire, mais dans le respect des exigences du réseau. Les principales fonctions du PPC comprennent la conformité au réseau, la gestion de l’énergie et la coordination des divers composants de la centrale tels que les onduleurs et les systèmes de stockage de l’énergie. En effectuant des réglages en direct en fonction des conditions actuelles et des instructions de l’opérateur du réseau, le PPC maintient des niveaux de sortie optimaux, et assure la qualité de la puissance et la stabilité globale.

The SCADA system is the layer above the PPC, and it is focused on monitoring, data acquisition, and remote control. Il offre un aperçu complet du fonctionnement de la ferme solaire, permettant aux opérateurs de gérer le système depuis un emplacement centralisé. Le système SCADA recueille sans cesse les données historisées et en temps réel des capteurs et des appareils, surveille les performances, génère des alertes en cas d’anomalie et produit des rapports détaillés pour l’analyse des performances et la planification de la maintenance.

Ensemble, le PPC et SCADA forment une structure solide pour la gestion des fermes solaires. Tandis que le système SCADA centralise et visualise les données pour faciliter une prise de décision éclairée, le PPC utilise ces données pour optimiser la production d’électricité et assurer la conformité du réseau. Cette approche intégrée garantit que les besoins de contrôle en temps réel et les exigences de surveillance à long terme sont pleinement satisfaits, favorisant ainsi l’excellence opérationnelle dans la production d’énergie solaire.

 

Choisir le contrôleur de central et le système SCADA adéquats 

Le bon choix du PPC et du système SCADA nécessite une analyse approfondie des aspects techniques, opérationnels et financiers. En examinant soigneusement la compatibilité, la fonctionnalité, l’évolutivité, la fiabilité et l’assistance, les exploitants ou les exploitants de fermes solaires peuvent sélectionner des systèmes qui répondent au mieux à leurs besoins et assurer une exploitation efficace et fiable de la centrale.

La plate-forme d’automatisation Ovation d’Emerson offre des solutions rentables et éprouvées pour contrôleurs de centrales (PPC) et Solar SCADA systems. En outre, l’intégration étroite entre les deux solutions assure la fiabilité, l’interopérabilité et l’évolutivité optimales.

Fallback image