Résumé analytique : Intégration de la gestion de l’alimentation d’un centre de données hyperscale
Emerson intègre un nouveau centre de données hyperscale de plus de 80 MW à une centrale à cycle combiné existante à l’aide de la plate-forme d’automatisation Ovation™. En s'appuyant sur les protocoles CEI 61850 combinés au SCADA Ovation et à une technologie de contrôleurs compacts, ce projet de gestion avancée de l’énergie et de la puissance garantira une fiabilité transparente « du réseau à la puce », offrant ainsi une base évolutive pour les infrastructures numériques critiques, sans perturber les opérations de production existantes.
Le défi : Concilier l’énergie industrielle et les données hautement critiques
À mesure que l’économie numérique mondiale s’accélère, les exigences de disponibilité de type "cinq neuf" (99,999 %) pour l’alimentation électrique des centres de données n’ont jamais été aussi élevées. Un important fournisseur d’énergie en Asie, exploitant une centrale électrique à cycle combiné (CCPP) à haut rendement de plus de 180 MW, est confronté au défi de faire évoluer son infrastructure afin de prendre en charge l’intégration d’un centre de données hyperscale de plus de 80 MW.
Pour accompagner cette extension, l’installation nécessite un nouveau poste électrique capable d’assurer une communication transparente entre les équipements de production existants et la charge critique du centre de données. Le principal défi consiste à intégrer des appareils électroniques intelligents (IED) modernes au sein d’une architecture de contrôle unifiée, sans perturber l’exploitation des installations existantes.
La solution : une architecture unifiée du réseau électrique au centre de données
Emerson exploite l’évolutivité intrinsèque de la plate-forme d’automatisation Ovation pour faire le lien entre la centrale électrique et l’installation hyperscale. En intégrant le nouveau poste électrique comme une extension logique de la centrale existante, Emerson offrira aux opérateurs une vue "unique et centralisée" de l’ensemble du système.
Les principaux composants techniques de la mise en œuvre comprennent :
- Intégration du serveur SCADA Ovation™ afin de faciliter l’acquisition de données à haute vitesse et le contrôle de supervision du nouveau poste électrique.
- Déploiement du contrôleur compact Ovation™ (modèle OCC100) pour une gestion compacte et performante des logiques locales et des E/S.
- Standardisation selon la norme CEI 61850 afin d’utiliser le protocole de référence du secteur pour l’automatisation des postes électriques, garantissant une interface fluide avec les IED et leur interopérabilité, tout en permettant un échange précis des données.
- Intégration transparente du poste électrique dans l’architecture existante du système de contrôle-commande Ovation de la centrale afin d’éliminer les silos de données et de réduire la complexité du réseau de contrôle.
Résultats : une alimentation évolutive pour une économie numérique
En tirant parti de l’investissement existant du client dans la plate-forme d’automatisation Ovation, celui-ci pourra réussir sa transition d’un fournisseur d’énergie traditionnel vers un partenaire d’infrastructure critique pour le marché hyperscale.
Fiabilité critique : l’amélioration de la stabilité du réseau permet au centre de données de plus de 80 MW de maintenir la disponibilité permanente requise pour les opérations hyperscale.
- Continuité opérationnelle : l’intégration transparente permettra d’éviter tout impact négatif sur l’efficacité ou la stabilité de la centrale à cycle combiné existante.
- Évolutivité prête pour l’avenir : la conception modulaire du serveur SCADA Ovation et du contrôleur compact Ovation fournit une architecture de référence pour les extensions futures à mesure que le campus de centres de données se développe.
- Alimentation sécurisée & stable : la solution soutient et renforce l’économie numérique locale en fournissant une alimentation électrique robuste et sécurisée aux infrastructures critiques.
Découvrez les solutions Emerson pour les centres de données
Emerson propose un portefeuille de technologies d’automatisation conçues pour aider les exploitants de centres de données à renforcer leur fiabilité, simplifier leur intégration et évoluer en toute confiance à mesure que la demande augmente.
- Centre de données : gestion de l’Énergie pour les micro-réseaux et Îlots électriques
Fournit une orchestration intelligente des micro-réseaux, des systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) et d’autres équipements renouvelables ou traditionnels pour un temps de fonctionnement continu et une optimisation de l’Énergie. - Contrôleurs de micro-réseaux
Assurent un traitement local haute vitesse de la logique de contrôle et une gestion sécurisée des E/S, permettant une coordination précise entre les équipements de l’installation et les variations rapides de la demande du centre de données. - Applications assistées par l’IA Ovation  ;
Applique l’aide à la décision intelligente pour améliorer la stabilité du réseau, prévoir les modèles de charge et identifier les anomalies pour une fiabilité et une efficacité accrues. - Suite de cybersécurité pour l’énergie et l’eau  ;
Renforce la cyberrésilience dans les environnements OT grâce à une surveillance continue, une détection des menaces et des contrôles d’accès basés sur les rôles conçus pour protéger les infrastructures électriques critiques.
Études de cas connexes dans le domaine des centres de données
Découvrez d’autres projets de centres de données démontrant comment les technologies Emerson sont appliquées pour améliorer les performances énergétiques et la résilience opérationnelle.
Besoin de plus d’informations ?
Découvrez comment Emerson aide les centres de données à répondre aux exigences strictes de disponibilité par des technologies d’automatisation unifiées à faible risque. Contactez nos experts en centres de donnéespour démarrer la conversation.