L’intelligence artificielle stimule une croissance fulgurante des centres de données hyperscale. Les centres cloud traditionnels consomment généralement entre 5 et 10 MW, tandis que les sites dédiés à l’IA dépassent souvent 100 MW. Ces installations visent une disponibilité quasi parfaite, ce qui rend la planification énergétique et l’intégration des énergies renouvelables beaucoup plus complexes.
Pourquoi l’intégration du solaire n’est pas simple
L’énergie solaire est attractive en raison de son faible coût et de sa rapidité de déploiement. Cependant, la variabilité de l’ensoleillement au cours de la journée crée des risques pour les centres de données qui ne peuvent se permettre aucune interruption. Pour rendre l’énergie solaire viable, les exploitants ont besoin d’outils d’automatisation et de prévision capables d’équilibrer en temps réel les énergies renouvelables avec des sources de production pilotables.
L’approche Emerson : contrôle unifié et planification intelligente
La plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson permet de relever les défis liés aux énergies renouvelables en temps réel en intégrant l’ensemble des équipements de production dans un environnement de contrôle unifié. Forte de son expérience éprouvée dans les domaines du solaire, de l’éolien, du stockage d’énergie par batteries et des sources de production conventionnelles (telles que le gaz et le diesel), la plate-forme Ovation intègre l’automatisation, les contrôles avancés et les capacités de prévision afin d’aider les opérateurs à bénéficier de :
- Un tableau de bord unique offrant une visibilité complète
- Un équilibrage rapide des charges et un délestage permettant de protéger les charges informatiques critiques
- Une intégration transparente avec les outils de prévision et de planification
Gestion numérique du réseau (DGM – Digital Grid Management)
L’ajout du logiciel DGM étend le contrôle aux décisions énergétiques stratégiques :
- Optimiser les achats d’énergie sur le marché journalier afin de réduire l’exposition aux prix spot élevés
- Déterminer les moments optimaux pour acheter de l’énergie au réseau ou en vendre
- Créer un programme optimal de répartition quotidienne des ressources énergétiques distribuées (DER)
- Gérer le stockage par batteries et la production d’hydrogène en utilisant l’excédent d’énergie solaire
Ensemble, la plate-forme d’automatisation Ovation et DGM aident les opérateurs hyperscale à réduire leurs coûts, améliorer leur fiabilité et se préparer aux futurs besoins énergétiques.
Construire l’avenir
Les exploitants visionnaires utilisent déjà ces technologies pour intégrer les énergies renouvelables sans compromettre la disponibilité. Les sites qui adoptent aujourd’hui des plate-formes d’automatisation intégrées et modulaires seront mieux préparés à s’adapter rapidement et à conserver un avantage concurrentiel face à l’augmentation des exigences en matière de développement durable.
Questions fréquentes sur les centres de données et les énergies renouvelables
Une installation de grande envergure conçue pour prendre en charge des charges informatiques massives, consommant souvent plus de 100 MW de puissance.
Les sources solaires et éoliennes sont intermittentes, ce qui complique le maintien des exigences de disponibilité des normes de niveau IV de l’Uptime Institute, avec un objectif de 99,995 % de disponibilité annuelle. Des outils avancés de contrôle et de prévision permettent de surmonter le caractère intermittent des sources d’énergie renouvelable.
En associant la plate-forme d’automatisation Ovation™ au logiciel de gestion numérique du réseau, Emerson fournit des outils de contrôle unifié et de planification intelligente pour une intégration fiable des énergies renouvelables.
En savoir plus
- Découvrez la plate-forme d’automatisation Ovation™ d’Emerson
- En savoir plus sur les solutions Emerson de gestion de l’énergie pour les centres de données
- Découvrez comment Ovation™ Green optimise les opérations liées aux énergies renouvelables
Mention de la source :
Cette analyse Emerson s’appuie sur les informations publiées initialement par Solar Power World dans l’article « Building tomorrow’s data center today » (30 octobre 2025, Brett Benson), enrichies par l’expertise Emerson en matière d’automatisation et d’intégration réseau pour les centres de données hyperscale. Lire l’article original ↗