Les data centers dédiés à l’IA génèrent une demande d’énergie sans précédent tout en remodelant le fonctionnement des systèmes d’alimentation. Les charges de travail d’IA très dynamiques peuvent créer des fluctuations rapides de la demande, tandis que la dépendance croissante à l’énergie solaire introduit une variabilité du côté production de l’équation.
Les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) aident à combler cette lacune, en fournissant la flexibilité nécessaire pour équilibrer la production renouvelable intermittente avec l’évolution rapide des exigences en matière de charge. Cependant, à mesure que les interconnexions solaires, de stockage, de production et de réseau s’ajoutent au mélange énergétique du data center, le défi passe du déploiement de technologies individuelles à leur coordination dans le cadre d’un système énergétique unique.
La gestion réussie de la volatilité de la charge solaire, du stockage et de l’IA nécessite une approche unifiée qui permet à tous les équipements de fonctionner ensemble en temps réel.
L’énergie solaire et le stockage remodèlent les stratégies énergétiques des data centers
L’énergie solaire s’impose comme une composante de plus en plus importante des stratégies d’alimentation des data centers hyperscale. Elle offre des possibilités d’augmenter la capacité de production, de soutenir les objectifs de développement durable et de réduire l’exposition aux fluctuations des marchés de l’énergie.
Dans le même temps, les systèmes de stockage d’énergie par batteries évoluent au-delà des rôles traditionnels de secours. Les déploiements modernes de systèmes BESS aident à atténuer la variabilité des énergies renouvelables, à répondre aux variations soudaines de la demande de charge et à offrir une flexibilité opérationnelle face à un large éventail de conditions de fonctionnement.
Ensemble, l’énergie solaire et le stockage créent de nouvelles opportunités pour les exploitants de data centers. Cependant, ils introduisent également de nouveaux niveaux de complexité opérationnelle qui augmentent à mesure que les systèmes prennent de l’ampleur.
Le défi de la coordination à très grande échelle
Au fur et à mesure que les systèmes d’alimentation des data centers se développent, les exploitants doivent gérer des volumes croissants de données opérationnelles et coordonner des équipements qui proviennent souvent de plusieurs fournisseurs et environnements de contrôle.
Les panneaux solaires, les systèmes de batterie, les onduleurs, la production sur place et les interconnexions des réseaux publics génèrent chacun leurs propres flux de données et exigences opérationnelles. Sans une approche coordonnée, les exploitants peuvent être confrontés à des difficultés, telles que :
- une visibilité limitée sur les équipements énergétiques ;
- une réponse plus lente aux changements de conditions de fonctionnement ;
- des procédés de mise en service et de dépannage plus complexes ;
- une réduction des capacités d’optimisation de la consommation d’énergie en temps réel.
À ces défis s’ajoute la volatilité de la charge induite par l’IA, où de grandes variations de la demande peuvent se produire en quelques secondes. Dans ces environnements, la fiabilité de l’exploitation dépend non seulement de la performance de chaque équipement, mais aussi de l’efficacité avec laquelle ces équipements fonctionnent ensemble.
Approche d’Emerson : une architecture unifiée de contrôle de l’énergie
Emerson a fait ses preuves en aidant les exploitants à très grande échelle à relever ces défis grâce à une architecture de contrôle unifiée qui coordonne la production, le stockage, les ressources d’énergie renouvelable et le comportement de la charge au sein d’un seul environnement opérationnel.
La plate-forme d’automatisation Ovation™ fournit un contrôle déterministe en temps réel et une visibilité centralisée des systèmes énergétiques complexes, permettant aux exploitants de gérer divers équipements en un seul système coordonné.
Cette approche offre les avantages suivants :
- Coordination en temps réel entre les installations solaires, de stockage et de production conventionnelle
- Réponse automatisée aux fluctuations de l’offre et de la demande
- Visibilité opérationnelle centralisée
- Dépannage et mise en service plus rapides
- Fiabilité améliorée dans des conditions de fonctionnement hautement dynamiques
En établissant un cadre de contrôle commun, les exploitants peuvent transformer l’énergie solaire et le stockage de technologies autonomes en composants intégrés d’une architecture énergétique réactive.
Connexion entre le contrôle en temps réel et l’optimisation énergétique
Le maintien de la stabilité en temps réel n’est qu’une partie de l’équation. Alors que les data centers continuent à évoluer, les exploitants doivent également optimiser la consommation d’énergie, la valorisation du stockage et la planification des ressources sur des horizons de plus en plus longs.
Emerson accompagne cette approche multi-niveau grâce à des capacités intégrées de prévision, de programmation et d’optimisation. Des plates-formes telles que AspenTech Digital Grid Management (DGM) aident les exploitants à :
- prévoir la production renouvelable et la demande de charge ;
- optimiser les stratégies de charge et de décharge des batteries ;
- planifier la consommation d’énergie sur les horizons journalier et intra-journalier ;
- améliorer l’efficacité opérationnelle tout en soutenant les objectifs de fiabilité.
Ensemble, le contrôle en temps réel et l’optimisation prédictive permettent d’établir une stratégie énergétique coordonnée qui équilibre la flexibilité, la résilience et la gestion des coûts.
Construire des systèmes énergétiques capables de répondre aux exigences futures
Alors que les besoins en alimentation des data centers ne cessent de croître, les exploitants ont besoin d’architectures énergétiques capables d’évoluer au même rythme que l’évolution des objectifs commerciaux, réglementaires et de développement durable.
Une approche coordonnée de la production solaire, du stockage par batteries et du contrôle de l’énergie permet de préserver la flexibilité tout au long du cycle de vie des installations. Les nouvelles ressources renouvelables peuvent être intégrées plus efficacement, la capacité de stockage peut augmenter avec l’augmentation des besoins et les exploitants ont la possibilité de participer plus activement à l’évolution des marchés de l’énergie.
À terme, la capacité à coordonner les ressources énergétiques en tant que système unifié jouera un rôle de plus en plus important pour déterminer dans quelle mesure les data centers dédiés à l’IA parviennent à équilibrer la croissance, la fiabilité et la flexibilité énergétique à long terme.
Questions fréquemment posées sur l’intégration de l’énergie solaire et du stockage pour les data centers dédiés à l’IA
Bien que l’énergie solaire fournisse une production économique et durable, sa puissance varie en fonction de la météo et des conditions d’ensoleillement. Les data centers dédiés à l’IA nécessitent généralement des ressources supplémentaires et des systèmes de contrôle-commande coordonnés pour maintenir une disponibilité d’alimentation fiable.
Les systèmes de stockage d’énergie par batteries aident à atténuer la variabilité des énergies renouvelables, à réagir rapidement aux fluctuations de charge et à fournir une flexibilité opérationnelle qui permet une distribution stable de l’énergie.
Les panneaux solaires, les batteries, les équipements de production et les interconnexions des réseaux doivent fonctionner ensemble en temps réel. Un contrôle coordonné permet d’optimiser les performances, d’améliorer la fiabilité et de réduire la complexité opérationnelle.
Une architecture de contrôle unifié de l’énergie offre une visibilité centralisée et un contrôle coordonné de la production, du stockage, des ressources d’énergie renouvelable et des charges des installations au sein d’un environnement opérationnel unique.
Les exploitants utilisent des systèmes de contrôle-commande en temps réel, le stockage par batteries et des outils d’optimisation énergétique pour coordonner les ressources et maintenir un fonctionnement stable face à l’évolution de la demande.
Emerson fournit des solutions de contrôle, d’automatisation, SCADA, de gestion des batteries et d’optimisation énergétique qui aident les exploitants à coordonner les ressources d’énergie renouvelable, les systèmes de stockage, les équipements de production et le comportement de la charge dans un cadre unifié.
En savoir plus
- Découvrez comment la plate-forme d’automatisation Ovation permet un contrôle centralisé des équipements énergétiques du data center
- Découvrez comment AspenTech Digital Grid Management (DGM) prend en charge les prévisions, la programmation et l’optimisation opérationnelle
- Découvrez comment Emerson soutient la gestion énergétique des data centers à travers la production d’énergie renouvelable, le stockage et l’interconnexion des réseaux
- Découvrez comment les capacités de gestion de l’énergie par batteries d’Emerson aident à coordonner les déploiements de stockage d’énergie à grande échelle
Remerciements concernant les sources
Cette perspective d’Emerson s’inscrit dans le prolongement des défis de l’industrie abordés dans l’article de DatacenterDynamics, « Making solar and storage work for AI-scale data centers » (Faire fonctionner ensemble l’énergie solaire et le stockage pour les data centers dédiés à l’IA) (13 juillet 2026), par Ryan Franks. L’article original examine le rôle croissant de l’énergie solaire et du stockage par batteries dans le soutien des besoins en alimentation des data centers dédiés à l’IA. Cette page prolonge la discussion en soulignant comment les architectures de contrôle unifiées, la coordination en temps réel et les technologies d’optimisation de l’énergie d’Emerson contribuent à intégrer la production solaire, les systèmes de stockage par batteries et les charges de travail dynamiques de l’IA dans un système d’énergie cohérent. Lire l’article original ↗