Holy Cross Energy unifie la gestion des équipements renouvelables grâce au logiciel SCADA Ovation™ Green

Résumé : Gestion centralisée des équipements d’énergie renouvelable dans l’ouest du Colorado

Holy Cross Energy avait besoin d’une solution unifiée pour surveiller, gérer et optimiser un portefeuille croissant d’équipements de production d’énergie renouvelable dans l’ouest du Colorado. La coopérative s’appuie sur des contrats d’achat d’énergies renouvelables et des équipements détenus en propre pour fournir une énergie fiable et durable à plus de 45 000 membres tout en maintenant des coûts stables et en soutenant les exigences évolutives du marché de l’énergie.

Afin de renforcer la visibilité et le contrôle opérationnels, Holy Cross Energy a mis en œuvre le SCADA et le logiciel de gestion des équipements Ovation™ Green d'Emerson dans quatre installations d’énergie renouvelable, notamment les installations solaires, de stockage d'énergie et éoliennes. La plate-forme fournit une surveillance opérationnelle en temps réel, des capacités de planification avancées, des outils d’analyse des performances et de veille économique qui aident les opérateurs à optimiser la répartition, à soutenir la participation au marché et à assurer un service fiable aux membres de la coopérative.

 

Résultats : Visibilité unifiée et meilleure prise de décision opérationnelle

  • Renforce la prise de décisions opérationnelles
  • Soutient un service stable et durable pour les membres de la coopérative
  • Permet de gérer en temps réel les performances de l’usine
  • Permet une distribution optimale de l’énergie propre à travers le réseau des membres
  • Fournit des informations opérationnelles et commerciales exploitables
  • Optimise les ressources renouvelables pour répondre aux besoins des membres
  • Prend en charge la participation au marché et les prévisions en temps réel

Application

Système de contrôle et d'acquisition de données (SCADA) et gestion des équipements de quatre installations d’énergies renouvelables dans l’ouest du Colorado, notamment :

  • Mamm Creek Solar and Storage : 10 MW solaires et 20 MW de stockage par batteries
  • High Mesa Solar and Storage : 10 MW solaires et 20 MW de stockage par batteries
  • Installation de production solaire Hunter de 30 MW
  • Bronco Plains II : projet éolien de 150 MW

Client

Holy Cross Energy, une coopérative d’électricité appartenant à ses membres desservant les communautés de l’ouest du Colorado.

 

Le défi : gérer un portefeuille diversifié d’énergies renouvelables

Holy Cross Energy joue un rôle essentiel dans le soutien de l’économie locale en alimentant en électricité les collèges, les opérations d’élevage, les infrastructures résidentielles et l’industrie du tourisme, y compris des centres de villégiature de renommée mondiale tels que Vail et Aspen. La coopérative d’électricité à but non lucratif, détenue par ses membres, fournit une énergie durable et fiable qui s’aligne sur les valeurs environnementales de ses clients et maintient des coûts énergétiques abordables et stables.

Les contrats d’achat d’électricité (PPA) avec les fournisseurs locaux d’énergie renouvelable permettent à Holy Cross Energy de fournir de l’énergie renouvelable locale et à faible coût à ses membres. La coopérative avait besoin d’un logiciel moderne de gestion des équipements pour l’aider à exploiter quatre centrales alimentant, grâce à l’énergie solaire, à l’énergie éolienne et au stockage par batteries, plus de 45 000 membres, près de 52 000 foyers et 60 000 compteurs actifs, pour une charge de pointe d’environ 300 mégawatts. 

 

La Solution : le logiciel de gestion des équipements et SCADA Ovation™ Green

Le système SCADA et le logiciel de gestion des équipements Ovation Green d’Emerson aident Holy Cross Energy à exploiter, surveiller et optimiser ses quatre sites d’énergie renouvelable critiques dans l’ouest du Colorado. Le logiciel fournit des outils numériques pour renforcer la prise de décision opérationnelle et soutenir un service stable et durable pour les membres de la coopérative.

Le logiciel SCADA personnalisé Ovation Green des installations de Mamm Creek, High Mesa, Hunter et Bronco Plains II est conçu pour offrir un contrôle hautement granulaire afin que les opérateurs puissent gérer les performances de l’usine en temps réel, ainsi que définir des plannings à J-1 et sur plusieurs jours pour contrôler les usines heure par heure.

Pour gérer la production d’énergie renouvelable de Holy Cross Energy, les opérateurs utilisent le système SCADA Ovation Green d’Emerson afin de contrôler la distribution de l’électricité depuis les sites de production. Les tableaux de bord des indicateurs clés de performance, les planificateurs de systèmes de stockage d’énergie par batterie, les tableaux de bord PPA et de conformité opérationnelle, ainsi que l’analyse de télémétrie et de temps d’arrêt dans le logiciel fournissent un niveau élevé de contrôle de supervision sur tous les équipements et aident les utilisateurs du centre de contrôle centralisé 24 h/24, 7 j/7 à mieux comprendre les opérations afin de mieux servir les membres de la coopérative. 

Le logiciel permet également aux équipes d’exploitation et commerciales de passer rapidement au crible de grandes quantités de données historiques de production dans différents formats afin de les utiliser pour la facturation, le suivi et l’analyse des tendances des performances de l’usine au fil du temps, et de comprendre si les usines respectent les exigences de leurs contrats.

Les organisations axées sur les membres comme Holy Cross Energy reconnaissent l’importance de solutions numériques transparentes pour gérer leurs opérations complexes et multidimensionnelles et fournir des informations commerciales clés. Le logiciel Ovation Green fournit à la coopérative une plate-forme unique pour une visibilité opérationnelle complète sur une variété d’équipements de production, ainsi qu’un contrôle de supervision amélioré pour s’assurer qu’elle peut continuer à fournir l’énergie stable et durable que ses clients ont appris à anticiper.

 

Pourquoi c’est important : simplifier l’exploitation d’un parc d’énergies renouvelables

À mesure que les portefeuilles d’énergies renouvelables se diversifient et sont répartis géographiquement, les utilités et les coopératives d’électricité ont besoin de solutions centralisées qui fournissent à la fois un contrôle opérationnel et une veille économique.

Ce projet démontre comment une plate-forme unifiée de gestion des équipements renouvelables peut donner aux utilités une vue opérationnelle unique des ressources solaires, éoliennes et de stockage d’énergie par batterie. En intégrant les données de plusieurs équipements au sein d’une seule plate-forme, les organisations peuvent améliorer la visibilité, optimiser les décisions de répartition, soutenir les exigences de conformité et mieux participer aux marchés de l’énergie en pleine évolution.

Pour les utilités qui cherchent à accroître l’adoption de l’énergie renouvelable tout en préservant la fiabilité et la compétitivité des prix, les plates-formes centralisées SCADA et de gestion des équipements peuvent aider à transformer les données opérationnelles en informations exploitables qui soutiennent les objectifs commerciaux à long terme.

« Le logiciel SCADA Ovation™ Green permet à nos opérateurs de gérer avec précision la production et de distribuer de manière optimale de l’énergie propre sur notre réseau. L’intégration des données de divers équipements et systèmes d’énergie renouvelable au sein d’une seule plate-forme nous a donné accès aux informations nécessaires à la prise de décisions commerciales critiques.

Cette vue opérationnelle unifiée nous aide à optimiser les ressources, à répondre aux besoins des membres, à surveiller les obligations contractuelles et les exigences de performance, et à soutenir la participation au marché et les prévisions en temps réel. »

— Phil Armstrong, directeur de l’alimentation électrique, Holy Cross Energy

En savoir plus sur les solutions Ovation™ Green pour les énergies renouvelables

Renforcez les performances des équipements renouvelables et améliorez la visibilité opérationnelle grâce au portefeuille de technologies de gestion des énergies renouvelables d'Emerson :

Vous gérez plusieurs équipements d’énergie renouvelable ?

Découvrez comment Emerson aide les services publics et les coopératives d’électricité à unifier la surveillance, le contrôle, la programmation et la répartition des ressources solaires et éoliennes et de stockage d’énergie par batterie. Contactez nos experts en énergies renouvelables pour entamer la discussion.