Accéder aux informations critiques, même en dehors de la salle de commande
Les solutions Ovation™ Enterprise Data Solutions (EDS) sont conçues pour la collecte et le traitement des données d'usine, ainsi que la consultation d'informations actuelles et passées sur le procédé, où que vous soyez dans l'entreprise. Les informations de l'EDS sont collectées dans un emplacement unique à partir des systèmes de contrôle de plusieurs sources au sein de l'entreprise et sont présentées sous forme de données en temps réel, de schémas de procédé et de contrôle en lecture seule, de listes d'alarmes, de tendances et de rapports. Elles fournissent aux utilisateurs à distance une représentation haute fidélité de la salle de commande.
Comment ça marche
Visualisation à distance
Le système EDS collecte et traite les données d'usine. Il permet aux utilisateurs de visualiser les données actuelles et historisées, collectées auprès d'un ou plusieurs systèmes numériques de contrôle-commande et d'autres sources de données d'usine, par le biais de synoptiques de procédé, de tendances et de rapports accessibles à partir de leurs ordinateurs de bureau.
Une meilleure visibilité du procédé permet une meilleure compréhension des conditions actuelles, ainsi qu'une identification et une résolution plus rapides des problèmes.