Adaptations mécaniques conçues pour une performance optimale
Conçues pour améliorer la fiabilité et la performance à long terme, les solutions mécaniques d'Emerson contribuent à éviter les arrêts intempestifs, à limiter les problèmes de contamination des fluides et à réduire les arrêts non planifiés. Notre équipement est conçu à l'aide de technologies de pointe qui satisfont aux normes API, ainsi que des stratégies de contrôle Ovation éprouvées sur le terrain afin de maintenir une performance maximale.
Solutions mécaniques
Conversions de l'hydraulique mécanique à l'électrohydraulique
- Moderniser un équipement à commande mécanique hydraulique basse pression pour le transformer en système électrohydraulique haute pression permet d'accroître la fiabilité.
- Le positionnement exact de la vanne et les temps de réponse plus rapides à la charge énergétique (MW), au point de consigne de vitesse ou aux commandes d'ouverture/de fermeture/d'arrêt permettent d'améliorer la performance.
- L'intégration des données de diagnostic mécanique dans le système de contrôle-commande Ovation facilite le dépannage.
- La lecture laser 3D PCMM permet l'intégration transparente des équipements neufs et existants, réduit au maximum les modifications sur le terrain et diminue la durée d'installation.