Numériser les dossiers de lots

Numériser les dossiers de lots pour éliminer le papier, réduire les erreurs et accélérer l’exécution

Déployer rapidement et réaliser rapidement de la valeur grâce à un point d’entrée modulaire dans le MES DeltaV et à la fonctionnalité d’importation de recettes

Digital Batch Record est une solution papier sur verre simplifiée de la suite DeltaV Manufacturing Execution System (MES), spécialement conçue pour les fabricants du secteur des biotechnologies à la recherche d’un moyen plus rapide d’exécution numérique. Il représente un point d’entrée modulaire dans les capacités MES, axé spécifiquement sur le remplacement des enregistrements de lots papier sans la complexité d’un déploiement MES à grande échelle.

video-media
Accelerating the Pipeline Strategies for Reducing Time-to-Market in Life Sciences
User Management
Principe de fonctionnement

Une solution ciblée pour une mise en œuvre numérique en toute confiance


Contrôle d’accès sécurisé avec pistes d’audit et Active Directory optionnel


Importer et publier des recettes avec contrôle de version et approbations


Gérez l'intégralité du cycle de vie des commandes avec des statuts et une numérotation personnalisables.


Guidez les opérateurs avec des étapes claires, des signatures et un suivi en temps réel


Valider d'abord les dossiers, collecter les commentaires, puis obtenir les approbations requises pour la publication réglementaire

Avantages des dossiers de lots numériques

Accélérez les déploiements et réduisez la dépendance à l’égard de la documentation manuelle.

Développez vos activités en toute simplicité avec DeltaV MES

Adaptez-vous sans interruption aux évolutions opérationnelles et réglementaires en intégrant progressivement des connecteurs multi-systèmes, des outils d'audit avancés et une visibilité étendue sur les données, pour une maturité numérique durable.

Media

Documents et schémas