Emerson simplifie la création de recettes pour les sciences de la vie afin d’accélérer la mise sur le marché

Emerson's DeltaV™ Recipe Importer Tool

L’outil d’importation de recettes DeltaV™ MES permet de convertir rapidement des enregistrements de lots papier en recettes numériques via un processus d’importation guidé et simple. Image haute résolution

Le nouvel outil d’importation de recettes DeltaV MES automatise la création d’enregistrements de lots pour l’exécution des flux de travail, réduisant ainsi les délais de quelques mois à quelques jours

AUSTIN, Texas (le 27 janvier 2026) – Emerson, leader mondial de l’automatisation, a annoncé aujourd’hui le lancement de son outil d’importation de recettes DeltaV™ MES, une application « papier sur écran » sans code conçue pour éliminer les obstacles traditionnels à la numérisation. En automatisant la création des recettes, le logiciel permet aux fabricants de produits pharmaceutiques d’accélérer le déploiement et de commercialiser plus rapidement des traitements vitaux, même avec des ressources informatiques limitées et sans expertise en codage de systèmes d’exécution de la production (MES).

Traditionnellement, la conversion des enregistrements de lots papier en recettes MES numériques est un processus complexe et chronophage, nécessitant de nombreux ateliers, des phases de configuration, de révision, de test et une expertise en codage. Ces étapes prennent souvent des mois et nécessitent une collaboration étroite entre les équipes informatiques et techniques opérationnelles (par exemple, fabrication, qualité, procédé, etc.). L’outil d’importation de recettes DeltaV MES supprime ces goulots d’étranglement, réduisant ainsi considérablement les délais de création des recettes.

« De nombreux enregistrements de lots que les opérateurs doivent suivre comportent des centaines d’étapes, et la création de recettes a toujours été une tâche fastidieuse et extrêmement chronophage », explique Nathan Pettus, président de la division systèmes et solutions de procédés d’Emerson. « Notre nouvel outil d’importation de recettes DeltaV permet aux équipes de réaliser des mois de travail en seulement quelques jours, accélérant ainsi la validation et la production, tout en réduisant les coûts et en améliorant l’agilité. »

Grâce à une approche sans code, les responsables procédés peuvent rationaliser la numérisation des enregistrements de lot. Ils commencent par transcrire les dossiers papier dans un modèle Microsoft Word™ préformaté comprenant des instructions claires étape par étape. Ce modèle est ensuite importé dans l’outil d’importation de recettes DeltaV MES afin d’être converti en enregistrement de lot numérique. Une fois la conversion effectuée, les développeurs examinent et valident l’ensemble du contenu, y compris les instructions de procédé, les numéros d’étapes et les signatures requises. Enfin, ils peuvent utiliser l’outil de simulation intégré pour tester l’exécution du flux de travail avant son passage en production, garantissant ainsi précision et conformité.

L’outil d’importation de recettes DeltaV MES fait partie de la solution Digital Batch Record (DBR) d’Emerson, qui adopte une approche simplifiée pour numériser l’exécution des lots, depuis la création des recettes jusqu’au contrôle de fabrication. Basée sur la plate-forme DeltaV MES, la solution DBR élimine les processus papier sujets aux erreurs tout en offrant une traçabilité prête pour les audits, des signatures électroniques et une conformité simplifiée, le tout dans un environnement validé.


L’outil d’importation de recettes DeltaV MES et la solution DBR d’Emerson seront présentés lors de l’Emerson Exchange 2026, qui se tiendra du 19 au 21 mai à Dubaï.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.