Une approche moderne pour accroître l’intégrité de la sécurité
Ovation™ SIS s’adapte pour fournir la couverture de sécurité nécessaire aux fonctions instrumentées de sécurité (SIF) SIL 1, 2 et 3. Contrairement à d’autres approches, le matériel modulaire du solveur logique évolue par étapes de 16 blocs d’E/S configurables, vous permettant de gérer des applications de toutes tailles. Ainsi, de la mémoire et de la puissance CPU sont ajoutées automatiquement à chaque ajout de solveur logique.
Flexibilité architecturale pour une efficacité améliorée
Ovation SIS s’adapte à l’évolution du nombre de SIF : il suffit d’ajouter des solveurs logiques pour intégrer davantage de fonctions de sécurité, sans impacter les performances du système existant. Dans une grande usine, ces solveurs logiques peuvent être installés dans des nœuds proches de l’unité à protéger : un design intuitif offrant moins de risques d’erreurs de maintenance et l’avantage supplémentaire d’économies de câblage.