Indicateurs industriels et IHM

Transformez les données en informations exploitables grâce à des outils de visualisation riches conçus pour fonctionner de manière fiable dans des environnements industriels difficiles.

Visualisez, contrôlez et évoluez en toute confiance

Offrez aux opérateurs une visibilité claire et cohérente sur les machines, les lignes et les installations. Des écrans tactiles multifonctions à une gamme de tailles d'écran, les indicateurs industriels et les IHM d’Emerson sont conçus pour offrir un contrôle réactif, un déploiement flexible et une visualisation modulaire partout où cela est nécessaire.

Trois plate-formes. Conçu pour s’adapter.

Choisissez parmi une gamme flexible et ouverte qui offre les tailles, les performances et les options d’intégration pour standardiser dans n’importe quelle opération.

img
EXÉCUTION IHM PRÉCHARGÉE

QuickPanel+ IHM et API multipoints tout-en-un

Un contrôle sans complexité.

Visualisation, fonctionnalités de contrôle intégrées et connectivité ouverte réunies dans une seule plate-forme pour réduire le matériel, le temps d'ingénierie et les coûts de cycle de vie. La prise en charge multiprotocole native s’intègre facilement aux systèmes d’Emerson et tiers.

  • Tailles d’écran :  6 po à 15 po
  • Résolution d’affichage & luminosité : Résolution de classe industrielle avec une luminosité adaptée aux environnements industriels intérieurs et contrôlés
  • Options d’écran tactile : Résistif ou capacitif selon le modèle avec prise en charge du multi-touch sur certaines unités
  • Montage & format : Conception à montage sur panneau pour une intégration directe dans la machine avec un encombrement tout-en-un compact
  • Classifications industrielles et durabilité : panneaux frontaux classés IP, conçus pour les environnements d’opérateurs et une utilisation continue
img
VISUALISATION EN LIGNE

Écran « client léger » industriel Web Panel

Accès simple et sécurisé.

Bénéficiez d'une visualisation sécurisée basée sur le Web, permettant aux opérateurs d'accéder aux systèmes de contrôle-commande et d'interagir avec eux depuis pratiquement n'importe quel appareil, sans nécessiter de calcul local ni de déploiement logiciel complexe. En centralisant l’exécution des applications et en simplifiant les mises à jour, nos panneaux Web (également appelés RXi) réduisent l’effort manuel tout en améliorant la flexibilité et l’évolutivité dans les opérations distribuées. 

  • Tailles d’écran :  7 po à 24 po, y compris les options lisibles au soleil dans certaines tailles
  • Résolution d’affichage et luminosité : les indicateurs haute résolution offrent une visualisation claire et riche en informations pour les applications d’IHM modernes et riches en données
  • Options d’écran tactile : Multi-touch capacitif recommandé pour une interaction plus riche et des expériences d’interface utilisateur modernes
  • Montage & format : Options de montage sur panneau ou VESA pour prendre en charge à la fois le déploiement intégré et flexible
  • Classifications industrielles : industrielles & durabilité :  ; Panneau avant classé IP66, conception robuste sans ventilateur, indicateur à liaison optique et facilité d’entretien modulaire. 
img
GAMME D’INDICATEURS FLEXIBLE

Indicateurs industriels modulaires

Visualisez sans limites.

Bénéficiez d'une visualisation haute performance grâce à nos moniteurs industriels (également appelés RXi), qui offrent un dimensionnement et une connectivité flexibles, vous donnant la liberté de les associer à n'importe quelle plate-forme informatique tout en normalisant l'expérience opérateur. Mettez à niveau ou remplacez les composants indépendamment sans actualiser complètement le système pour un coût total de possession réduit.

  • Tailles d’écran : 7 po à 24 po, y compris les formats grand écran
  • Résolution d’affichage : 1024 x 600 WSVGA (écran de 7 pouces uniquement), 1280 x 800 WXGA (écrans de 10 et 12 pouces uniquement) et 1920 x 1080 Full HD (écrans de 15, 19 et 24 pouces uniquement)
  • Options d’écran tactile : Simple ou multitouch selon le modèle, avec des configurations non tactiles disponibles
  • Montage et format : À montage sur panneau, VESA et autonome pour prendre en charge les architectures d’indicateur découplées
  • Classifications industrielles et durabilité : protection IP, grande tolérance à la température et longue durée de vie

Performances des indicateurs industriels sans compromis

Profitez d’une visualisation et d’un contrôle réactifs et fiables dans n’importe quel environnement. Emerson allie une utilisation intuitive à des performances robustes de niveau industriel dans chaque interface homme-machine que nous concevons. 

icon
Haute performance

Appareil tout-en-un avec traitement rapide, mémoire étendue et accès aux données intégré pour un contrôle rapide et fiable et une vision en temps réel pour stimuler la productivité et l’efficacité du système.

icon
Interface optimisée

Des indicateurs multi-touch avancés avec réactivité semblable à celle d’une tablette, facilité d’utilisation avec des gants et un écran large haute résolution pour donner aux opérateurs un contrôle intuitif et une meilleure visibilité de chaque détail du procédé.

icon
Intégration rapide

Une vaste bibliothèque de pilotes et une connectivité Ethernet/série native permettent une configuration rapide et transparente sur différents systèmes sans configuration complexe.

icon
Interopérable

La prise en charge multiprotocole, la flexibilité du langage CEI et les capacités de mise en réseau intégrées favorisent l’intégration transparente avec des systèmes et des applications hétérogènes.

icon
Évolutivité

Les IHM QuickPanel+ évoluent avec votre exploitation grâce à une mémoire extensible et à des configurations flexibles, qui simplifient le déploiement sur tous les modèles tout en remplaçant, de manière rentable, plusieurs appareils autonomes.

icon
Accès à tout moment, n’importe où

La prise en charge multimédia et un navigateur HTML5 complet permettent aux utilisateurs de publier des graphiques et des rapports dynamiques basés sur le Web, ce qui permet une connectivité aux données en temps réel, à la documentation et aux informations critiques de n’importe où.

pacsys-img-one-toolchain-total-control.png

Une seule chaîne d’outils. Contrôle total.

Configurez et optimisez les moniteurs industriels Emerson dans un environnement unifié afin de rationaliser l’ingénierie, de réduire la complexité et d’accélérer le déploiement sur toutes les architectures PACSystems.

mas-img-run-critical-applications-without-ompromise.png

Exécutez des applications critiques — sans compromis

Contactez nos experts pour trouver le moniteur industriel adapté à votre application ou pour demander une unité d’évaluation.

Découvrez des solutions d’automatisation connexes

Logiciel PACEdge

Transformez vos données en temps réel en informations exploitables grâce à cette solution sécurisée et modulaire qui permet de déployer, de gérer et d’accéder efficacement aux applications industrielles périphériques.

Media