Emerson et SiMa.ai. Fournir l’intelligence artificielle physique à la périphérie industrielle

Fallback image

Emerson et SiMa.ai apportent l’IA physique dans la périphérie industrielle, permettant ainsi le traitement des données en temps réel directement sur les machines, grâce à des PC industriels robustes déployés dans les usines et sur les sites distants. En transférant les charges de travail liées à l’IA des centres de données dans le cloud vers des systèmes périphériques sur site, les industriels bénéficient d’une faible latence, d’une sécurité des données renforcée, de coûts réduits et d’une prise de décision autonome, améliorant ainsi la sécurité, la productivité, la maintenance prédictive et la fiabilité opérationnelle de leurs activités industrielles internationales. Image haute résolution

L’edge computing intégré aux PC industriels d’Emerson révolutionne l’analyse en temps réel, permettant ainsi une prise de décision locale intelligente tout en garantissant des performances de niveau élevé

Importance de l’IA industrielle en périphérie

  • Les PC industriels renforcés de nouvelle génération d’Emerson permettent à l’IA physique d’assurer une prise de décision et une exécution instantanées et autonomes afin d’améliorer la sécurité, la productivité, la fiabilité et la qualité des produits, tout en réduisant les dépenses d’investissement (CapEx), le gaspillage et la consommation d’énergie.
  • L’IA physique intègre et analyse en continu de multiples données afin de permettre l’optimisation en temps réel des procédés et de la consommation d’énergie, la surveillance de la sécurité, la vision par ordinateur, l’évaluation des performances des équipements, la détection des anomalies pour le contrôle qualité et la maintenance prédictive, directement dans l’usine et sur les sites distants.
  • Le traitement local et simultané des images, des vidéos, des données audio, du texte et des données des capteurs associe la perception et l’action en périphérie industrielle sans affecter la latence, la sécurité ni les ressources de calcul de contrôle.
  • La gamme de plates-formes SCADA/IHM d’Emerson, comprenant des API, des PC industriels avec IA et la technologie IIoT, constitue une plate-forme d’intelligence industrielle de périphérie unifiée, idéale pour assurer la pérennité des opérations.

ST-LOUIS (le 26 mai 2026) – Emerson (NYSE : EMR), leader mondial de l’automatisation, s’associe à SiMa.ai, leader dans le domaine de l’IA physique, afin de proposer des fonctionnalités avancées d’IA pour l’analyse des données en temps réel sur les PC industriels d’Emerson, dans les environnements industriels les plus difficiles, que ce soit en usine ou sur des sites éloignés.

Le marché mondial de l’IA industrielle a atteint 43,6 milliards de dollars en 2024 et, selon IOT Analytics, devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 23 % jusqu’en 2030 pour atteindre 153,9 milliards de dollars. La technologie de l’IA déployée en périphérie industrielle jouera un rôle clé en permettant aux entreprises d’analyser les données et d’intervenir physiquement en temps réel en détectant les problèmes, en optimisant la qualité, en prenant des mesures correctives et en mettant en place des opérations autonomes, le tout sans dépendre d’une connexion au cloud. Les charges de travail qui nécessitaient auparavant des études d’ingénierie hors ligne, des serveurs d’analyse dédiés ou des allers-retours vers le cloud s’exécutent désormais parallèlement aux procédés principaux, transformant ainsi le PC industriel en une plate-forme d’intelligence industrielle fonctionnant en permanence.

« À mesure que les équipes opérationnelles exploitent l’IA physique en périphérie, elles passent d’une simple surveillance à une autonomie en boucle de régulation qui leur permet d’ajuster les procédés en temps réel, ce qui minimise les défauts des produits dès les premières étapes de la production, réduit le gaspillage et améliore l’efficacité de la production », a expliqué Krishna Rangasayee, président-directeur général de SiMa.ai.

Le MLSoCTM (Machine Learning System on Chip, système d’apprentissage automatique sur puce) de SiMa.ai fournit la puissance de calcul haute performance et l’efficacité énergétique de pointe nécessaires aux PC industriels d’Emerson pour prendre en charge en temps réel les charges de travail liées à l’IA physique. En optimisant le débit tout en maintenant une faible empreinte thermique, cette technologie permet une prise de décision plus rapide et une sécurité renforcée, garantissant ainsi la protection des données sensibles et exclusives sur site pour toutes les opérations critiques.

Les avantages comprennent :

  • Sécurité autonome : détection en temps réel des fuites de gaz et de liquides, des incendies et de la fumée, des accès non autorisés et des anomalies au niveau des équipements, et ce dans des environnements difficiles où l’inspection visuelle à vitesse élevée n’était jusqu’à présent pas possible.
  • Productivité accrue : amélioration du taux de rendement global (TRG) en optimisant en permanence la disponibilité, les performances et la qualité.
  • Fiabilité accrue : assurance de la continuité opérationnelle des systèmes critiques dans les zones éloignées (comme le pétrole et le gaz en amont ou les mines) avec une connectivité limitée.
  • Amélioration de la qualité des produits : détection des défauts lors des contrôles qualité en ligne pendant la production et ajustement instantané des paramètres afin d’éviter le gaspillage.
  • Dépenses d’investissement réduites : détection de la détérioration des équipements avant que ne surviennent des pannes afin de réduire au minimum les temps d’arrêt coûteux et les dépenses d’investissement liées à l’achat d’équipements neufs.
  • Optimisation des ressources : amélioration permanente de la consommation d’énergie, des systèmes d’air comprimé et du rendement des matériaux afin de réduire le besoin de surveillance humaine dans les environnements dangereux.
  • Installations isoléest : fourniture de capacités d’IA autonomes au sein d’infrastructures critiques isolées grâce à des systèmes de contrôle-commande industriels hautement sécurisés dans des secteurs tels que le nucléaire, l’énergie, l’eau et d’autres installations d’importance critique.

« Alors que les entreprises accélèrent leur transition vers des opérations autonomes, il est essentiel de pouvoir déployer des fonctionnalités intelligentes en périphérie avec une fiabilité et une sécurité de niveau industriel », a déclaré Ram Krishnan, directeur de l’exploitation d’Emerson. « Notre partenariat avec SiMa.ai permet d’intégrer une technologie informatique d’IA spécialisée à nos PC industriels qui, associée à notre technologie de capteurs intégrés, à nos logiciels de périphérie et à nos outils d’analyse d’entreprise, fournit la solution d’IA complète dont les entreprises industrielles ont besoin non seulement pour rester compétitives aujourd’hui, mais aussi pour prospérer à long terme. »

Emerson est le seul fournisseur à proposer une gamme complète de technologies intégrées pour l’IA industrielle à l’échelle de l’entreprise, avec notamment des capteurs intelligents fournissant des données de performance destinées à l’analyse par IA et au traitement sur appareils en périphérie ; une plate-forme SCADA/IHM compatible avec l’IIoT et des logiciels permettant d’acheminer les informations pour des interventions rapides ; ainsi que des outils d’analyse d’entreprise permettant d’optimiser les opérations.

Les PC industriels d’Emerson, dotés de la technologie SiMa.ai, fournissent des performances élevées et une puissance de calcul accélérée par l’IA dans une plate-forme compacte et robuste, capable de résister à des vibrations et des chocs importants ainsi qu’à des températures comprises entre -40 °C et 70 °C. Ils permettent également la mise en œuvre d’applications pratiques de l’IA dans les industries de production discrète et de procédés, notamment l’optimisation de l’utilisation de l’air comprimé et de l’énergie, la gestion des déchets, les emballages, l’efficacité des machines dans le secteur automobile, la fabrication de semi-conducteurs, ainsi que dans le secteur pétrolier et gazier, avec notamment la gestion des têtes de puits et la surveillance des torchères.

Presse :

Ressources supplémentaires : 


À propos d’Emerson
Emerson (NYSE : EMR) est un leader mondial de l’automatisation, fournissant des solutions pour les défis technologiques les plus exigeants. Basée à Saint-Louis (Missouri), Emerson façonne l’avenir autonome en accompagnant ses clients dans l’optimisation de leurs opérations et l’accélération de l’innovation. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur Emerson.com.