Chargement et mélange de précision des hydrocarbures liquides
Conçu pour contrôler le chargement et le déchargement des hydrocarbures liquides depuis ou vers des conteneurs de transport tels que les camions-citernes, les wagons, les navires, les bacs de stockage et les canalisations. Le DL8000 peut assurer toutes les fonctions de mélange, de mesure, de contrôle et de surveillance permettant d'effectuer les opérations très rapides et efficaces nécessaires à la plupart des configurations de chargement utilisées dans le secteur.
Fonctionnalités
- Approche de configuration simple et intuitive
- Facile à configurer pour différents liquides, le chargement de lots et la production de rapports
- Les caractéristiques d'écoulement sont calculées à partir des dernières recommandations de l'American Petroleum Institute (API) pour une précision et une répétabilité optimales
- Mélange séquentiel et proportionnel jusqu'à quatre produits
- Mesure et contrôle des additifs injectés
- Capacités de calcul en double précision afin de réduire les écarts d'un compteur à l'autre et d'éviter l'enchaînement précoce des totalisateurs
- Correction de la température, de la pression et de la densité
- Isolation électrique et régulation des surcharges pour protéger l'équipement électronique contre la foudre et les erreurs de câblage
- Large gamme de capacités de communication, dont Ethernet, EIA232 et EIA485
- Détection CA des circuits permissifs pour un chargement sécurisé et un contrôle CA ou CC des pompes et des vannes
- Saisie manuelle de la pression de vapeur pour les hydrocarbures légers
- Archivage de 450 alarmes et de 200 transactions avec un maximum de quatre lots par transaction
Produits recommandés
Logiciel de configuration Config600™
Une suite d’outils qui vous permet de surveiller et de configurer les préréglages du DL8000. Avec les outils Config600, les ingénieurs peuvent créer des configurations permettant au DL8000 de gérer une seule rampe de comptage (flux de mesure) jusqu’à un poste de gaz et de liquide avec plusieurs rampes de comptage et épreuvages.
Caractéristique du produit :
- Config600 Pro fournit un établi complet permettant de créer des configurations complexes à l'aide du puissant programme Logicalc
- Config600 Lite permet d'importer, de télécharger et de modifier des configurations existantes
- Config600 Lite Plus ajoute la possibilité de créer des applications standards
- IPL 600 fournit des fonctionnalités de transfert de configurations et de configuration des ports de communication
- Interface basée sur Windows simple d'utilisation
- Les boîtes de dialogue facilitent les sélections directes et la saisie de données
- Les menus déroulants et les valeurs préremplies dans les champs simplifient le processus de création de configurations
- Configuration séparée et applications de maintenance
- Puissant langage de script Logicalc
- Verrouillage par mot de passe
- Modèles d'applications courants
Documents et schémas
Communicating Across Networks (World Pipelines, December 2022)
Under Pressure: Navigating Complexities of Hydrogen Blending (H2 Tech, March 2024)
Suite de développement DS800
Créez des programmes personnalisés pour les calculateurs de débit ROC800, DL8000, FloBoss™ 107 et FloBoss™ 107E. DS800 permet de créer des stratégies de contrôle continues et indépendantes à l'aide de l'un de ses six langages de programmation.
Caractéristique du produit :
- Référencement croisé (liaisons) entre les variables d'unités ROC800 distinctes
- Simulation hors ligne pour les diagnostics et les tests
- Débogage et modification en ligne des programmes
- Verrouillage et forçage de variables
- Fonctions développées par l’utilisateur, blocs de fonctions et modèles définis par l’utilisateur
- Accès aux données internes et aux fonctionnalités des unités ROC800 et FB107