Une approche flexible pour des déploiements d’Internet des objets (IoT) personnalisés
Vous pouvez désormais transférer vos données de manière fluide, du terrain à la périphérie puis vers le cloud, afin d’atteindre un niveau d’optimisation optimal. Du site de puits au transport et à la distribution, DeltaV™ FBxEdge™ permet aux utilisateurs d’exploiter pleinement les données de nouvelles manières. Grâce à notre plate-forme avancée, les utilisateurs disposent de davantage de données et en tirent davantage de valeur, afin d’atteindre des performances supérieures sans complexité inutile. Découvrez comment l’analytique, la visualisation et l’apprentissage automatique peuvent porter vos opérations de contrôle et de mesure à un niveau supérieur.
Optimisation des opérations par l’exploitation complète des données
Le système DeltaV FBxEdge est une solution d’IoT flexible et hautement sécurisée, conçue pour des déploiements à grande échelle, qui permet aux utilisateurs de communiquer de manière fluide et de traiter et transférer des données à partir de multiples types de matériels, y compris des dispositifs non Emerson.
Modulaire
Communication fluide avec plusieurs appareils et destinations de données
Sécurisé
Cybersécurité robuste renforçant la résilience
Intelligent
Implémentation simplifiée des algorithmes d’apprentissage automatique
Flexible
Hébergement d’applications Docker dans un environnement qui s’adapte facilement pour accueillir des conteneurs supplémentaires
Sans codage
Traitement sophistiqué des données sans avoir à coder
Centralisé
Fonctionnalités puissantes de gestion centralisée des données pour des déploiements durables et à grande échelle