Calculateurs de débit – séries FB1000 et FB2000

Calculateurs de débit pour optimiser les opérations de mesure du pétrole et du gaz

FB Series Flow Computers

Optimiser vos opérations de mesure du pétrole et du gaz

Améliorez vos opérations de mesure en optimisant les performances métrologiques, en réduisant l’incertitude de mesure et en assurant la conformité avec les contrats de mesure Les calculateurs de débit FB1000 et FB2000 d’Emerson sont conçus pour vous aider à maintenir l'intégrité des mesures tout en répondant aux objectifs opérationnels, y compris l'amélioration des mesures de sécurité et de sûreté. En outre, un nouveau procédé de configuration simplifié permet aux ingénieurs techniques moins expérimentés de configurer rapidement les rampes de comptage. 

Fallback image

Faites passer vos opérations à un niveau supérieur

Accuracy_Flow Computer-LearnAbout-L008-C028_acc_Crop

Précision renforcée

L’obtention de mesures précises est la clé pour contrôler les gaz perdus et non comptabilisés. Les calculateurs de débit des séries FB1000 et FB2000 sont conçus pour rendre les systèmes de mesure plus précis et plus robustes. En fait, la précision inhérente des capteurs de pression et de pression différentielle minimise les erreurs de mesure tandis que la mesure de température la plus élevée de sa catégorie réduit l’incertitude de 75 %. Cette performance à la pointe de l’industrie vous aidera à réduire le temps consacré aux rapprochements et à éliminer les écarts majeurs.

Produits & Applications