Mesure et contrôle fiables, évolutifs et cybersécurisés des débits pour les opérations pétrolières et gazières
Les calculateurs de débit FB1000 d'Emerson sont conçus pour améliorer vos mesures par l'optimisation des performances de métrologie, la réduction de l'incertitude de mesure et la conformité avec les contrats de mesure. Les ingénieurs techniques remarqueront le large éventail d’avantages qui facilitent leur travail, tandis que la direction appréciera l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la tranquillité d’esprit obtenue grâce à l’amélioration des mesures de sûreté et de sécurité. Nos calculateurs de débit sont conçus dès le départ dans le respect des normes informatiques, ce qui permet de satisfaire facilement aux politiques de votre organisation visant à mettre en place une infrastructure sécurisée. Ils offrent toute une gamme de fonctionnalités qui rendent les systèmes de mesure plus précis et plus robustes, contribuant ainsi à réduire une partie du stress lié au métier de professionnel de la mesure. Les calculateurs de débit offrent une plateforme de mesure solide, vous aidant à améliorer vos relations avec vos clients et à éliminer les écarts majeurs.
Produits recommandés
Calculateur de débit antidéflagrant FB1100 à rampe de comptage unique pour gaz
Le calculateur de débit antidéflagrant FB1100 économique mesure et surveille le débit du gaz sur une seule rampe de comptage à pression différentielle. Tout en renforçant la fiabilité des mesures, cet appareil à faible consommation est capable de fonctionner indépendamment de toute alimentation externe, pendant une période pouvant aller jusqu’à un an, ce qui fait du modèle FB1100 un appareil de remplacement idéal pour les enregistreurs graphiques. Ce modèle simple à configurer et facile à utiliser est conçu pour les applications de mesure où le contrôle du débit n’est pas nécessaire. Cependant, il peut utiliser une sortie impulsions unique (TOR) pour piloter un odoriseur. Le calculateur de débit FB1100 fait partie de la plateforme d’automatisation FB de nouvelle génération d’Emerson, conçue pour la mesure et le contrôle. Elle propose le logiciel de configuration DeltaV™ FBxConnect™, notre outil destiné à accélérer la configuration et à faciliter l’exécution des tâches couramment effectuées.
Calculateur de débit antidéflagrant FB1200 à plusieurs rampes de comptage pour gaz et liquides
Le calculateur de débit FB1200 mesure et contrôle le débit gazeux et liquide pour un maximum de deux rampes de comptage linéaire ou à pression différentielle. Son boîtier robuste et ses nombreuses options d’E/S, de communication et d’alimentation font du modèle FB1200 un choix idéal pour des mesures précises et fiables dans les conditions les plus rigoureuses. Il offre une grande facilité d’utilisation, est hautement configurable et prend en charge plusieurs calculs prêts à l’emploi de propriétés du fluide et du débit. Le contrôle PID du débit et/ou de la pression peut également être facilement configuré. Pour garantir la sécurité, le modèle FB1200 peut également être équipé d’une solution Wi-Fi en option qui permet au personnel de terrain de configurer le calculateur de débit et de récupérer des données en dehors de la zone dangereuse. Le calculateur de débit FB1200 fait partie de la plateforme d’automatisation FB de nouvelle génération d’Emerson, conçue pour la mesure et le contrôle. Elle propose le logiciel de configuration DeltaV™ FBxConnect™, notre outil destiné à accélérer la configuration et à faciliter l’exécution des tâches couramment effectuées.
Logiciel de configuration DeltaV FBxConnect
Le logiciel de configuration DeltaV FBxConnect est un programme basé sur Microsoft® Windows® qui permet aux utilisateurs de configurer, surveiller, entretenir et étalonner facilement les calculateurs de débit des séries FB1000 et FB2000 ainsi que la RTU DeltaV FB3000. L’outil de gestion des identifiants intégré au logiciel permet également de réinitialiser simultanément les noms d’utilisateur et mots de passe sur plusieurs appareils afin d’assurer un environnement plus sécurisé contre les cybermenaces et d’améliorer la conformité avec les directives TSA. Conçu pour être facile à utiliser, le logiciel de configuration DeltaV FBxConnect offre une surveillance instantanée, un accès rapide aux tâches courantes, et des assistants de configuration permettant aux utilisateurs de déployer rapidement nos appareils. Un système de menus intuitif à base d’onglets permet aux utilisateurs de naviguer facilement vers les écrans de configuration lors de la mise en place. De plus, le logiciel propose des menus déroulants étendus, des boutons radio et des E/S et communications sélectionnables par logiciel pour accélérer davantage la mise en place et réduire la probabilité d’erreurs. Une suite mondiale de calculs et d’unités d’ingénierie est également sélectionnable dans le logiciel, garantissant ainsi aux utilisateurs un outil complet qui répond à une large gamme d’exigences opérationnelles. Pour simplifier davantage la configuration et la maintenance, notre outil Field Tools a été renommé Launchpad et fait désormais partie de DeltaV FBxConnect. Les utilisateurs naviguent simplement vers DeltaV FBxConnect Launchpad (le nouveau nom de Field Tools) au sein de DeltaV FBxConnect pour accéder à des outils logiciels supplémentaires d’Emerson, y compris ROCLINK™ 800, ControlWave™, le logiciel de programmation DeltaV™ FBxDesigner™ et bien plus encore.
Fonctionnalités
- Mesure conforme à la norme API 21.1 sur une rampe de comptage pour le gaz.
- Mesures et E/S axées sur les applications de mesure.
- Option économique et à faible consommation pour le remplacement des enregistreurs graphiques.
- Réduction du temps sur site grâce à une diminution du besoin de réétalonnage.
- Configuration et paramétrage simplifiés grâce au nouveau logiciel DeltaV FBxConnect. Le rapport de comparaison de configuration facilite le suivi des modifications.
- Le micrologiciel standard prend en charge les calculs métrologiques généraux (vérifiés par NMi) relatifs à l’orifice, au cône, au Venturi, à la tuyère et à la plaque multi-orifices.
- Grande précision de la mesure de température, notamment avec correspondance des courbes par l’équation de Callendar-Van Dusen.
- Capacité supérieure de journalisation des données avec la possibilité de stocker 1 000 alarmes, 2 000 événements (événements juridiques distincts) et l’historique.
- Certifications mondiales pour zones dangereuses : Classe I Div 1 et 2, ATEX et CEI Ex d et Ex n.
- La solution Wi-Fi optionnelle pour les calculateurs de débit de la série FB d’Emerson permet un accès sans fil local et sécurisé depuis une zone non dangereuse.
- Facile à intégrer grâce à la prise en charge des protocoles Modbus®, ROC, BSAP et DNP3.
- Sécurité renforcée pour éviter les accès non autorisés.