Contrôle modulaire et cyber-sécurisé pour des opérations à distance exigeantes
La puissante unité terminale distante (RTU) DeltaV™ FB3000 est un contrôleur hautement modulaire et cybersécurisé, offrant une capacité de données étendue pour répondre aux exigences strictes des opérations en amont et intermédiaire du pétrole et du gaz, ainsi que des opérations d’eau et des eaux usées. La RTU est conçue pour se protéger contre les cyberattaques modernes, avec tous les micrologiciels signés numériquement en usine. L’appareil vérifie son propre micrologiciel à chaque démarrage et n’acceptera aucun micrologiciel modifié ou inconnu. La RTU DeltaV FB3000 renforce encore la cybersécurité en prenant en charge le protocole DNP3 Secure Authentication v5 (SAv5), qui permet une communication hautement sécurisée à travers les opérations à grande échelle. La RTU robuste offre également une forme et une fonctionnalité supérieures pour un contrôle et une mesure ultra-fiables des liquides et/ou des gaz. La logique et le contrôle personnalisés offrent la flexibilité de configurer et de programmer la RTU pour répondre aux exigences standard à complexes, tandis que les calculs intégrés de mesure de débit sécurisés facilitent plus que jamais la démonstration de la conformité. De plus, la fonctionnalité de gestion des licences sur le cloud simplifie les opérations quotidiennes. Transformez de manière numérique votre exploitation en simplifiant les processus complexes grâce à l’unité terminale distante DeltaV FB3000 flexible et intuitive. Ce nouveau contrôleur fait aussi partie de la plateforme d’automatisation FB de nouvelle génération d’Emerson, conçue pour la mesure et le contrôle. Elle propose le logiciel de configuration DeltaV™ FBxConnect™, notre outil destiné à accélérer la configuration et à faciliter l’exécution des tâches conrantes, notamment la gestion des licences.
Produits recommandés
Logiciel de configuration DeltaV FBxConnect
Le logiciel de configuration DeltaV FBxConnect est un programme basé sur Microsoft® Windows® qui permet aux utilisateurs de configurer, surveiller, entretenir et étalonner facilement les calculateurs de débit des séries FB1000 et FB2000 ainsi que la RTU DeltaV FB3000. L’outil de gestion des identifiants intégré au logiciel permet également de réinitialiser simultanément les noms d’utilisateur et mots de passe sur plusieurs appareils afin d’assurer un environnement plus sécurisé contre les cybermenaces et d’améliorer la conformité avec les directives TSA. Conçu pour être facile à utiliser, le logiciel de configuration DeltaV FBxConnect offre une surveillance instantanée, un accès rapide aux tâches courantes, et des assistants de configuration permettant aux utilisateurs de déployer rapidement nos appareils. Un système de menus intuitif à base d’onglets permet aux utilisateurs de naviguer facilement vers les écrans de configuration lors de la mise en place. De plus, le logiciel propose des menus déroulants étendus, des boutons radio et des E/S et communications sélectionnables par logiciel pour accélérer davantage la mise en place et réduire la probabilité d’erreurs. Une suite mondiale de calculs et d’unités d’ingénierie est également sélectionnable dans le logiciel, garantissant ainsi aux utilisateurs un outil complet qui répond à une large gamme d’exigences opérationnelles. Pour simplifier davantage la configuration et la maintenance, notre outil Field Tools a été renommé Launchpad et fait désormais partie de DeltaV FBxConnect. Les utilisateurs naviguent simplement vers DeltaV FBxConnect Launchpad (le nouveau nom de Field Tools) au sein de DeltaV FBxConnect pour accéder à des outils logiciels supplémentaires d’Emerson, y compris ROCLINK™ 800, ControlWave™, le logiciel de programmation DeltaV™ FBxDesigner™ et bien plus encore.
Logiciel de programmation DeltaV FBxDesigner
Le logiciel de programmation DeltaV FBxDesigner permet aux utilisateurs de configurer des applications de contrôle à la fois continues et discrètes pour la RTU DeltaV FB3000 sans ajouter de complexité de programmation inutile. La standardisation et l’acceptation généralisée de l’environnement de programmation CEI 61131-3 par la plupart des fabricants d’automates programmables permettent aux utilisateurs de choisir le système matériel de contrôle approprié sans avoir besoin d’apprendre un nouveau langage de programmation. De plus, la flexibilité de l’environnement de programmation CEI 61131-3 permet d’augmenter l’ensemble de fonctions de base. Emerson a tiré parti de cette flexibilité pour offrir aux utilisateurs des fonctions spécifiques aux produits et de niveau supérieur dans son logiciel de programmation DeltaV FBxDesigner. Les utilisateurs peuvent programmer le logiciel pour maximiser les capacités distinctives de la RTU DeltaV FB3000 tout en respectant scrupuleusement les normes CEI 61131-3. Fonctionnant sur une plateforme Microsoft Windows, le logiciel de programmation DeltaV FBxDesigner offre une fonctionnalité conviviale, incluant le zoom, le défilement, des barres d’outils personnalisables, des opérations de type glisser-déposer, un gestionnaire de raccourcis et des fenêtres ancrables. Avec le logiciel de programmation DeltaV FBxDesigner, les utilisateurs disposent d’un processus simplifié pour créer, éditer, compiler, déboguer et documenter des applications de contrôle de processus, simples à complexes, pour la RTU DeltaV FB3000.
Fonctionnalités
- Les calculs API, AGA, GPA et ISO intégrés au micrologiciel de base s’adaptent aux conditions de fonctionnement pour fournir des mesures fiables et précises des fluides pétroliers et/ou gaziers.
- Les calculs de mesure de l’allocation API et de transfert de garde du pétrole brut API améliorent les applications de liquides.
- Une architecture flexible qui s’étend des applications à faible consommation aux E/S haute densité et aux E/S distribuées, le tout dans une seule plateforme.
- Le châssis d’extension offre une évolutivité pour les opérateurs de platesformes d’exploitation plus grandes qui peuvent désormais utiliser une seule RTU avec plus de capacités d’E/S.
- Un ensemble d’outils structurés réduit le temps nécessaire pour configurer et/ou programmer les appareils, ainsi que la probabilité d’erreurs et la quantité de formation requise.
- Répondez aux exigences des applications avec une variété de modules E/S : module E/S mixte 12 canaux, module DI/PI 16 canaux, module HART® 4 canaux, module de communication série 4 ports et bien plus encore.
- La capacité d’affichage entièrement personnalisable permet aux utilisateurs de visualiser à tout moment les données qu’ils veulent voir.
- Les PID exécutant un microprogramme fournissent un contrôle à double boucle avec logique de basculement, tandis que les blocs Effets, Mathématiques et Action offrent une fonctionnalité de programmation simple.
- Logique et contrôle personnalisés pour répondre aux besoins uniques du site grâce à notre logiciel DeltaV FBxDesigner en option qui permet d’accéder à notre suite complète de programmes puissants et flexibles conformes à la norme CEI 61131.
- Renforcez la cybersécurité avec le protocole DNP3 à normes ouvertes, qui offre une communication authentifiée entre le client et le serveur, de façon fiable, flexible et sécurisée.
- La prévention et la détection des accès non autorisés protègent vos données de mesure, de contrôle et de diagnostic.
- Les nouveaux modules de terminaison de personnalisation offrent une conception économique, sûre et remplaçable à chaud pour accélérer le remplacement des cartes.